Page 162 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 162

Fontes de alimentação monofásicas                     Transformadores e besouros





















         1 467 01  1 467 12     1 467 22   4 130 91            4 130 93            4 130 98

       De acordo com as normas UL 508, UL 60950 et IEC EN 60950-1 EN 55022   Emb.  Ref.  Transformadores para campainhas
       classe B, EN 61000-3-2. EN 61000-3-3, EN 61000-6-2 e EN 61204-3
       Frequência de utilização: 50/60 Hz                                   d De acordo com a norma EN/IEC 61558-2-8
       Sinalizador de presença de tensão de saída                           - proteção por CTP integrada no primário
       Potenciómetro de regulação de tensão de saída na face frontal        CTP: Coeficiente de temperatura positiva,
       Proteção integrada contra curto-circuitos e sobrecargas              em caso de corte automático por sobrecarga
       Montagem em calha simétrica 3 prof. 7,5 mm e 15 mm                   ou curto-circuito, cortar a alimentação e deixar
                                                                            arrefecer antes de religar
         Emb.   Ref.  Fontes de alimentação monofásicas                     230 V / 12 V - 8 V
                                                                              Tensão
                     Tensão de entrada: 100 a 240 VA                        secundária (V)  Intensidade (A)  Potência (VA)  N.º de módulos
                     Tensão de saída: 5 V=                      1              12-8     0,66-1     8         2
                       Potência  Intensidade  Faixa de          1    4 130 91
                        nominal  nominal   regulação  Número de      4 130 92  12-8      2-3       24        4
                         (W)       (A)      (V)      módulos                230 V / 24 V - 12 V
               1 467 01  15        3       4,6 a 6     1        1    4 130 93  24-12    1-1,5     24-18      4
                     Tensão de entrada: 100 a 240 VA
                     Tensão de saída: 12 V=                                 Transformadores de segurança
              1 467 11   24        2     10,8 a 13,8   2
              1 467 12 (1)  54    4,5    10,8 a 13,8   3                    e De acordo com a norma EN/IEC 61558-2-6
                     Tensão de entrada: 100 a 240 VA                        - proteção por CTP integrada no primário
                                                                            CTP: Coeficiente de temperatura positiva,
                     Tensão de saída: 24 V=                                 em caso de corte automático por sobrecarga
              1 467 21   15       0,63    21,6 a 29    1                    ou curto-circuito, cortar a alimentação e deixar
              1 467 22   36       1,5     21,6 a 29    2                    arrefecer antes de religar
              1 467 23 (1)  60    2,5     21,6 a 29    3
              1 467 24 (1)  100   4,2     21,6 a 29    4                    230 V / 12 ou 24 V
                                                                            Por ligação 2 x 12 V para as refs. 4 130 97/98
                     (1) Duplo borne de saída                               com barras de ligação fornecidas
                                                                                       Queda   Rend.
                                                                                  Perdas  tensão %   %   I (A)   N.º
                                                                                 em vazio  Cos ø   Cos ø   prim em    de
                                                                            P (VA)  (W)  = 1   = 1   Ucc (%)  carga   módulos
                                                                1    4 130 95  16  2,5  34,6  60   27,5  0,1   4
                                                                1    4 130 96  25  2,5  29    66   23,3  0,14  4
                                                                1    4 130 97  40  4    17,9  68   14,4  0,22  5
                                                                1    4 130 98  63  4    15,7  75   13,6  0,33  5
                                                                            Besouros
                                                                            Corrente alternada 50 Hz
                                                                            Atenção: não utilizar botões de pressão luminosos
                                                                            com as refs. 0 041 10/11
                                                                            Besouros
                                                                5    0 041 10  8/12   4/5    360/420  73/75    1
                                                                5    0 041 11  24      5      215      73      1
                                                                10   0 041 13  230     6       27      73      1

























       160
   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167