Page 167 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 167

Quadros salientes
 Practibox S p.166  Nedbox p. 167  XL  160 p. 190  Tapa-bornes   Practibox S p.169  XL  125 p. 170  XL  160 p. 191  Plexo p. 171  Plexo p. 173
                                                  3
 3
                    3
                                                                                   3

 p.168
 N.º de módulos  12/18 mód./fila  12 mód./fila  24 mód./fila  12/18 mód./fila  N.º de módulos  18 mód./fila  IK 04/07 - 24 mód./fila





                                              IP 30/40/43 - IK 07/08
 IP 40 - IK 07
 Classe I
 Classe II 0  IP 40 - IK 07  IP 30/40 - IK 04/08  IP 30 - IK 05  IP/40 - IK 07  IP 30/40 - IK 08/09  Classe II 0  Classe I   IP 65 - IK 09  IP 65 - Ik 07
                                                                                                    Classe II 0
 Classe II 0
 Classe II 0
 Classe II 0
                                                                                Classe II 0
                   Classe II 0
                                          Isolante           Metálico
 Para alvernaria  Para paredes ocas  A.- Com porta branca  A.- Sem porta  A.- Com porta branca  A.- Sem porta  A.- Sem porta  A.- Sem porta
 A.- Com porta branca  A.- Com porta branca  B.- Com porta transparente  B.- Com porta de metal (1)  B.- Com porta transparente  B.- Com porta branca  B.- Com porta de metal (1)  B.- Com porta de metal (1)  Com porta transparente  Com porta transparente
 B.- Com porta transparente  B.- Com porta transparente  C.- Com porta de metal branca  C.- Com porta de vidro (1)  C.- Com porta transparente
                                   C.- Com porta de vidro  C.- Com porta de vidro (1)
 1  A.- 0 013 01  1
 A.- 0 013 02
 2       2                                                                       6 019 32            6 018 82
 B.- 0 013 56
 A.- 1 341 44  A.- 1 341 64  A.- 0 013 04  A.- 1 342 04
 4       4                                                                       6 019 54            6 018 84
 B.- 1 341 54  B.- 1 341 74  B.- 0 013 57  B.- 1 342 14
 A.- 0 013 06
 6       6                                                                       6 019 56            6 018 86
 B.- 0 013 58
 A.- 1 341 48  A.- 1 341 68  A.- 1 342 08
 8       8                                                                       6 019 58            6 018 88
 B.- 1 341 58  B.- 1 341 78  B.- 1 342 18
 A.- 0 015 11
 A.- 1 351 41  A.- 1 351 61  A.- 1 342 01
 12  B.- 0 015 21  12                                                            6 018 61            6 018 92
 B.- 1 351 51  B.- 1 351 71  B.- 1 342 11
 C.- 0 015 31
              A.- 4 016 66
 A.- 1 371 46  A.- 1 371 66  A.- 1 352 03
 18      18   B.- 4 016 66 + 4018 61                                             6 019 65               -
 B.- 1 371 56  B.- 1 351 76  B.- 1 352 13
              C.- 4 016 66 + 4018 71
 A.- 0 015 12
 A.- 1 371 42  A.- 1 371 62  A.- 1 372 07
 24  B.- 0 015 22  24                                                            6 019 62            6 019 94
 B.- 1 371 52  B.- 1 371 72  B.- 1 372 17
 C.- 0 015 32
 A.- 0 015 13  A.- 4 016 67                                                      6 019 63
 A.- 1 351 43  A.- 1 371 63  A.- 1 372 07
 36  B.- 0 015 23  36  B.- 4 016 67 + 4018 62
 B.- 1 371 53  B.- 1 371 73  B.- 1 372 17
 C.- 0 015 33  C.- 4 016 67 + 4018 72                                            6 019 66
 A.- 0 015 14                      A.- 0 200 52        A.- 0 200 02
 A.- 1 351 44  A.- 1 351 64  A.- 1 352 04
 48  B.- 0 015 24  48              B.- 0 200 52 + 0 202 72  B.- 0 200 02 + 0 202 72
 B.- 1 371 54  B.- 1 371 74  B.- 1 352 14
 C.- 0 015 34                      C.- 0 200 52 + 0 202 82  C.- 0 200 02 + 0 202 82
              A.- 4 016 68
 A.- 1 351 48  A.- 1 351 68  A.- 1 372 08
 54      54   B.- 4 016 68 + 4018 63                                             6 019 67
 B.- 1 371 58  B.- 1 371 78  B.- 1 372 18
              C.- 4 016 68 + 4018 73
 A.- 0 200 13  A.- 4 016 69        A.- 0 200 53        A.- 0 200 03
 A.- 1 351 49  A.- 1 351 69  A.- 1 372 09
 72  B.- 0 200 13 + 0 202 73  72  B.- 4 016 69 + 4018 64  B.- 0 200 53 + 0 202 73  B.- 0 200 03 + 0 202 73  6 019 68
 B.- 1 371 59  B.- 1 371 79  B.- 1 372 19
 C.- 0 200 13 + 0 202 83  C.- 4 016 69 + 4018 74  C.- 0 200 53 + 0 202 83  C.- 0 200 03 + 0 202 83
 A.- 0 200 14                      A.- 0 200 54        A.- 0 200 04
 96  B.- 0 200 14 + 0 202 74  96   B.- 0 200 54 + 0 202 74  B.- 0 200 04 + 0 202 74
 C.- 0 200 14 + 0 202 84           C.- 0 200 54 + 0 202 84  C.- 0 200 04 + 0 202 84
 A.- 0 200 15                      A.- 0 200 55        A.- 0 200 05
 120  B.- 0 200 15 + 0 202 75  120  B.- 0 200 55 + 0 202 75  B.- 0 200 05 + 0 202 75
 C.- 0 200 15 + 0 202 85           C.- 0 200 55 + 0 202 85  C.- 0 200 05 + 0 202 85
 A.- 0 200 16                      A.- 0 200 56        A.- 0 200 06
 144  B.- 0 200 16 + 0 202 76  144  B.- 0 200 56 + 0 202 76  B.- 0 200 06 + 0 202 76
 C.- 0 200 16 + 0 202 86           C.- 0 200 56 + 0 202 86  C.- 0 200 06 + 0 202 86
                    4 filas                            5 filas                             6 filas

                                                                                                               165
   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172