Page 158 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 158

Interruptores-inversores, botões e interruptores de botão CX                  3















         4 129 00   4 129 01      4 129 04    4 129 08    4 129 16   4 129 12

         Emb.   Ref.  Interruptores-inversores                 Emb.    Ref.  Interruptores de botão
                     De acordo com a norma IEC/EN 60669-1                   De acordo com a norma IEC/EN 60669-1
                     Intensidade nominal 32A                                Intensidade nominal 20A-250 V
                     Permitem comutar lâmpadas fluorescentes (20 AX)        Permitem comutar lâmpadas fluorescentes (20 AX)
                     Inversor 250 VA                                        Aceitam a passagem do pente de alimentação
                                                       N.º de               Interruptores de botão - função simples
                                                      módulos                                                 N.º de
         10    4 129 00                                 1                                                    módulos
                                                                10   4 129 10 2 NA                             1
                     Duplo inversor 400 VA                      10   4 129 11 1 NA + NF                        1
          5    4 129 01                                 2
                                                                            Interruptores de botão - função dupla
                                                                            (com sinalizador)
                     Comutador 3 posições 1-0-2 250 VA          10   4 129 12 1 NA + sinalizador LED           1
         10    4 129 02                                 1                   verde
                                                                            12/48 VA/=
                                                                10   4 129 13 1 NF + sinalizador               1
                                                                            LED vermelho
                     Duplo comutador 3 posições 1-0-2 400 VA                12/48 VA/=
          5    4 129 03                                 2       10   4 129 14 1 NA + sinalizador LED           1
                                                                            verde
                                                                            110/400 VA
                                                                10   4 129 15 1 NF + sinalizador LED           1
                     Interruptor NA + NF 250 VA                             vermelho 110/400 VA
         10    4 129 04                                 1

                     Botões
                     De acordo com a norma IEC/EN 60669-1
                     Intensidade nominal 20A-250 V
                     Permitem comutar lâmpadas fluorescentes (20 AX)
                     Aceitam a passagem do pente de alimentação
                     Botões - função simples
                                                        N.º de
                                                       módulos
         10    4 129 08 1 NA                             1
         10    4 129 09 1 NF                             1

                     Botão - função dupla (sem sinalizador)
         10    4 129 16 1 NA (botão verde)               1
                     + 1 NF (botão vermelho)
                     Botões - função dupla (com sinalizador)
         10    4 129 18 1 NA + sinalizador LED           1
                     verde
                     12/48 VA/=
         10    4 129 19 1 NF + sinalizador               1
                     LED vermelho
                     12/48 VA/=
         10    4 129 20 1 NA + sinalizador LED           1
                     verde
                     110/400 VA
         10    4 129 40 1 NF + sinalizador LED           1
                     vermelho
                     110/400 VA














       156
   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163