Page 159 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 159

Sinalizadores CX     3                                Interruptores, botões e sinalizadores CX           3





                                                              n Dimensões
                                                              Interruptores-inversores

                                                                    Ø 3

                                                                                          68
                                                                                        44
         4 129 21    4 129 31    4 129 34

         Emb.   Ref.  Sinalizadores LED
                     De acordo com a norma IEC/EN 60947-5.1
                     Equipados com lâmpada LED não                          96  94  83             45
                     intermutável
                     Duração de vida LED: 100 000 h
                     Consumo LED: 0,17 W em 230 VA/ 0,11 W
                     em 24 VA
                     De acordo com a norma IEC 60947-5-1                                  60
                     Permitem a passagem do pente de                    B                74
                     alimentação
                     Simples - 12/48 VA/=                           Ref.      B
                                                 N.º de
                                                módulos          4 129 00/02/04  17,7
         10    4 129 21   Verde                   1               4 129 01/03  35,6
         10    4 129 22   Vermelho                1
         10    4 129 23   Laranja                 1           Botões e interruptores de botão
         10    4 129 24   Azul                    1                  6,3     66,65
         10    4 129 25   Incolor                 1                        43,85
                     Simples - 110/400 VA
         10    4 129 26   Verde                   1
         10    4 129 27   Vermelho                1
         10    4 129 28   Laranja                 1
         10    4 129 29   Azul                    1
         10    4 129 30   Incolor                 1                 94,9  84,5        45
                     Duplo - 12/48 VA/=
         10    4 129 41     Verde/Vermelho        1

                                                                           43,85
                     Duplo - 110/400 VA                        17,8  6,3
         10    4 129 31     Verde/Vermelho        1                           61
                                                              Sinalizadores LED
                     Triplos - 230/400 VA
         10    4 129 32       Incolor             1                  6,3   43,85 62
         10    4 129 33       Vermelho        N   1
         10    4 129 34       Vermelho/           1
                     Laranja/Verde
         10    4 129 35       Vermelho/
                     Laranja/Azul
                                                                    94,9  84,5       45




                                                                           43,85
                                                               17,8  6,3     61

                                                              n Características técnicas

                                                              Interruptores inversores
                                                              Potência dissipada por pólo: 1,5 W
                                                              Categoria de sobretensão: 4 kVA
                                                              Rigidez dielétrica: mi 4 = 2 kVA
                                                              Grau de poluição: 2
                                                              Botões e interruptores de botão
                                                              Endurance elétrica: 30 000 ciclos
                                                              Tensão estipulada de resistência aos choques
                                                              Uimp = 4 kV
                                                              Rigídez dielétrica mi = 500 V
                                                              Grau de poluição: 2
                                                              Potência dissipada por LED
                                                                       Led 12 - 48 V            Led 110 - 400 v
                                                                             P (w)                     P (w)
                                                                U (v)  Alternativa  Contínua  U (v)  Alternativa  Contínua
                                                                 12     0,006    0,008    110      0,04     0,06
                                                                 24      0,03    0,04     230      0,17     0,24
                                                                 48      0,12    0,17     400      0,52     0,72

                                                                                                               157
   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164