Page 152 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 152

Descarregadores de sobretensões                       Descarregadores de sobretensões

       tipo 1 e tipo 2 (T1+T2)                               tipo 2 (T2)













         4 122 75       4 122 83                 4 123 03    4 122 65                  4 122 45        4 122 99


           Características técnicas em www.legrand.pt             Características técnicas em www.legrand.pt
       Os DSTs 1P+N e 3P+N possuem tecnologia com centelhador no ramo   Os DSTs 1P+N e 3P+N possuem tecnologia com centelhador no ramo
       neutro-terra, resultando assim na ausência de correntes de fuga a terra:  neutro-terra, resultando assim na ausência de correntes de fuga a terra:
       evita disparos intempestivos a nível das proteções diferenciais  evita disparos intempestivos a nível das proteções diferenciais
       Os DSTs podem ser instalados a montante do diferencial principal  Os DSTs podem ser instalados a montante do diferencial principal
       Equipados com módulo de proteção extraível e sinalizador do estado    Equipados com módulo de proteção extraível e sinalizador do estado
       da proteção (exceto no ramo neutro-terra das ref. 4 122 74/75/76/77):  da proteção:
       - Verde: DST em funcionamento                         - Verde: DST em funcionamento
       - Vermelho: módulo de proteção a substituir           - Vermelho: módulo de proteção a substituir
       De acordo com as normas EN/IEC 61643-11               De acordo com as normas IEC/EN 61643-11
         Emb.   Ref.  Proteção de quadro geral (QGBT, ...)     Emb.    Ref.  Blocos descarregadores adaptáveis
                     Para instalações pequenas com pára-raios,              Equipados com módulo de proteção extraível
                     instalações de potência, …                             e sinalizador do estado da proteção:
                     Equipados com módulo de proteção extraível             - Verde: descarregador em funcionamento
                     e sinalizador do estado da proteção:                   - Vermelho: módulo de proteção a substituir
                     - Verde: descarregador em funcionamento                Montagem facilitada disjuntor-descarregador
                                                                                                    3
                     - Vermelho: módulo de proteção a substituir            sem cablagem para disjuntor DX  1 módulo/pólo,
                     T1+T2 - Iimp 12,5 kA/pólo                              utilizando 2 patilhas para o efeito
                     Up: 1,5 kV. Imáx: 60 kA/pólo. Uc: 320 VA               T2 - Imax 20 kA/pólo
                     Regimes de neutro: TT, TNC, TNS                        Recomendados para instalações pequenas
                     Proteção recomendada: DX   63 A curva C                Up: 1,2 kV. In: 5 kA/pólo. Regimes de neutro: TT, TNS
                                          3
                        N.º de    Itotal  Sinal de estado  N.º de              N.º de     Uc    Sinal de estado  N.º de
                        pólos    (10/350)  (auxiliar SD)  módulos              pólos             (auxiliar SD)  módulos
          1   4 122 70  1P       12,5 kA    Não        1        1    4 122 10 (1) 1P+N  320 VA     Sim        4
          1   4 122 74 (1) 1P+N  25 kA      Sim        2        1    4 122 11 (1) 3P+N  320 VA     Sim        8
          1   4 122 72  3P       37,5 kA    Sim        3
          1   4 122 75 (1) 3P+N  50 kA      Sim        4                    T2 - Imax 40 kA/ pólo
                                                                            Recomendados para instalações de potência
                     Proteção das instalações de risco                      Up: 1,7 kV. In: 20 kA/pólo. Regimes de neutro: TT, TNS
                     muito elevado                              1    4 122 14 (1) 1P+N  320 VA     Sim        4
                                                                1    4 122 15 (1) 3P+N  320 VA     Sim        8
                     Instalações de potência equipadas com pára-raios
                     de acordo com a norma IEC 62305                        Descarregadores
                     Equipados com módulo de proteção extraível
                     e sinalizador do estado da proteção:                   Equipados com módulo de proteção extraível
                     - Verde: descarregador em funcionamento                e sinalizador do estado da proteção:
                     - Vermelho: módulo de proteção a substituir            - Verde: descarregador em funcionamento
                                                                            - Vermelho: módulo de proteção a substituir
                     T1+T2 - Iimp 25 kA/pólo                                T2 - Imax 20 kA/pólo
                     Up: 1,5 kV, Uc: 350 VA                                 Recomendados para instalações pequenas
                     Regimes de neutro: TT, TNC, TNS                        Up: 1,2 kV. In: 5 kA/pólo. Regimes de neutro: TT,
                     Proteção recomendada: DPX   160 (80 A)                 TNC, TNS. Proteção recomendada: DX   20 A curva C
                                           3
                                                                                                        3
          1   4 122 81 (1) 1P+N*  50 kA     Sim        4        1           1P                    Não        1
          1   4 122 82  3P       75 kA      Sim        6        1   4 122 20 (1) 1P+N  320 VA     Não        2
          1   4 122 83 (1) 3P+N*  100 kA    Sim        8        1   4 122 24 (1) 3P+N  320 VA     Não        4
                                                                                       320 VA
                                                                    4 122 25
                     T1+T2 - Iimp 35 kA/pólo - 440 VA (IT)                  T2 - Imax 40 kA/pólo
                     Up: 2,5 kV, Uc: 440 VA                                 Recomendados para instalações de potência
                     Regimes de neutro: TT, TNC, TNS, IT                    Up: 1,7 kV. In: 20 kA/pólo. Regimes de neutro: TT,
                                           3
                     Proteção recomendada: DPX   160 (80 A)                 TNC, TNS. Proteção recomendada: DX   25 A
                                                                                                        3
                                                                            curva C
          1    4 122 80 1P       25 kA      Sim        2        1   4 122 40  1P       320 VA     Não        1
                     Módulos de proteção (para substituição)    1   4 122 44 (1) 1P+N  320 VA     Não        2
                                                                1   4 122 42  3P       320 VA     Sim        3
                     Para descarregadores                       1         (1) 3P+N                Não        4
          1    4 123 03 T1+T2/12,5 kA ref. 4 122 70/72/74/75        4 122 45           320 VA
          1    4 122 84 T1+T2/35 kA ref. 4 122 81/82/83 e antigas           T2 - Imax 40 kA/pólo - 440 VA (IT)
                     ref. 0 030 20/22/23
          1    4 122 85 T1+T2/35 kA (módulo N-T) ref. 4 122 81/83 e antiga    Recomendado para instalações de potência
                                                                            Up: 2,1 kV. In: 20 kA/pólo. Regimes de neutro: TT,
                     ref. 0 030 23                                                                        3
          1    4 122 86 T1+T2/35 kA ref. 4 122 80                           TNC, TNS, IT. Proteção recomendada: DX   25 A
                                                                            curva C
                     Kit de cablagem                            1    4 122 30 1P       440 VA     Não        1
                                                                1    4 122 32 3P       440 VA     Sim        3
          1    4 123 10 Conjunto de 5 condutores (16 mm² / 40 cm incluindo   1
                     condutor de terra) pronto a usar para ligar os   4 122 33 4P      440 VA     Sim        4
                     descarregadores nos armários industriais (de acordo    Módulos de proteção (para substituição)
                     com a IEC 61439)
                                                                            Para descarregadores
                     (1) 1P+N e 3P+N: proteção fase-neutro e neutro-terra (proteção em   1  4 122 97 T2/20 kA ref. 4 122 20/24/25/60/61
                     modo comum e modo diferencial) neutro com maior proteção do que
                     as fases. Habitualmente designado 1+1 e 3+1 ou CT2.  1  4 122 98 T2/20 kA (módulo N-T) ref. 4 122 24/25
                     * Neutro à direita.                        1    4 122 99 T2/40 kA ref. 4 122 40/42/44/45/64/65
                                                                1    4 123 00 T2/40 kA (módulo N-T) ref. 4 122 44/45
       150                                                      1    4 123 01 T2/40 kA (440 V) ref. 4 122 30
   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157