Page 151 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 151

Qual é o nível de proteção do sistema de proteção externa contra raios (todos os níveis ceráunicos)?
                       Nível de proteção III e IV                             Nível de proteção I e II
 FASE
 2    RESPONDA ÀS QUESTÕES  N.º de   Terciário – Indústria – Habitação coletiva  N.º de   Terciário – Indústria – Habitação coletiva
       pólos  Habitação individual          Quadro de distribuição   pólos  Habitação individual
                               Quadro geral                                          Quadro geral  Quadro de distribuição
                                               ou de entrada
             T1+T2 Iimp 12,5 kA  T1+T2 Iimp 12,5 kA  T2 Imax 20 kA                  T1+T2 Iimp 25 kA  T2 Imax 40 kA
 • Existe uma proteção contra  1P  4 122 70  4 122 70  4 122 20  1P               4 122 80 (Iimp 35 kA)  4 122 40
 descargas atmosféricas no  ✓
 edifício (para-raios…) ou   1P+N  4 122 74  4 122 74  4 122 24  1P+N  Não aplicável   4 122 81        4 122 44
 a menos de 50 m?                                                                   (Neutro a direita)

 4 níveis de proteção possíveis   Sim  3P  4 122 72  4 122 72  -  3P                   4 122 82        4 122 42
 determinados no projeto elétrico
        3P+N     4 122 75       4 122 75         4 122 25    3P+N                      4 122 83        4 122 45
                                                                                    (Neutro a direita)
 ✗   NÃO  Nível ceraúnico Nk ≤25 dias por ano ou Ng (medido) ≤1   Nível ceraúnico Nk > 25 dias por ano ou Ng (Medido) > 1
              T2+T3 Imax 12 kA    T1+T2 Iimp 12,5 kA  T2 Imax 20 kA  T2 Imax 40 kA  T1+T2 Iimp 12,5 kA  T2 Imax 20 kA
              ou T2 Imax 20 kA
 • A linha da rede é em parte   ✓  1P  4 122 20  4 122 70  4 122 20  1P  4 122 40      4 122 70        4 122 20

                  (3)
 ou totalmente aérea    1P+N  0 039 51  (Isc 6 kA)    4 122 74  4 122 24  1P+N  4 122 44  4 122 74     4 122 24
 (últimos 2 km)?     4 122 24
 SIM    3P         -            4 122 72           -          3P      4 122 42         4 122 72           -
 ou "Não sei"
             0 039 53  (Isc 6 kA)
                  (3)
        3P+N                    4 122 75         4 122 25    3P+N     4 122 45         4 122 75        4 122 25
                 4 122 25
 ✗   NÃO
             T2+T3 Imax 12 kA ou              T2+T3 Imax 12 kA     T2+T3 Imax 12 kA
 • O edifício acolhe público ou  T2 Imax 20 kA  T2 Imax 40 kA  ou T2 Imax 20 kA  ou T2 Imax 20 kA  T1+T2 Iimp 12,5 kA  T2 Imax 20 kA
 tem pessoas que necessitem
 cuidados médicos (museus,   ✓  1P  4 122 20  4 122 40  4 122 20  1P  4 122 20         4 122 70        4 122 20
 câmaras, lares de idosos, hotéis,
 bancos, lojas...)?  1P+N  0 039 51  (Isc 6 kA)    4 122 44  4 122 24  1P+N  0 039 51  (Isc 6 kA)    4 122 74  4 122 24
                                                                        (3)
                  (3)
                4 122 24                                             4 122 24
 • O edifício encontra-se isolado  SIM
 ou numa zona montanhosa?  ou "Não sei"       3P  -  4 122 42  -  3P     -             4 122 72           -
                                                  (2)
                                                                        (3)
                  (3)
 • É um edifício indústrial?  3P+N  0 039 53  (Isc 6 kA)    4 122 45  0 039 73  (Isc 10 kA)    3P+N  0 039 53  (Isc 6 kA)    4 122 75  4 122 25
                 4 122 25                        4 122 25             4 122 25
 ✗   NÃO
              T2+T3 Imax 12 kA    T2 Imax 20 kA  T2+T3 Imax 12 kA    T2+T3 Imax 12 kA    T2 Imax 40 kA  T2+T3 Imax 12 kA
 • O prédio está equipado com  ou T2 Imax 20 kA  ou T2 Imax 20 kA   ou T2 Imax 20 kA                ou T2 Imax 20 kA
 materiais de alto valor?  ✓  1P  4 122 20  4 122 20  4 122 20  1P    4 122 20         4 122 40        4 122 20
 • A continuidade de serviço  0 039 51  (Isc 6 kA)                0 039 51  (Isc 6 kA)
                  (3)
                                                                        (3)
 é importante?    1P+N  4 122 24  4 122 24      4 122 24    1P+N     4 122 24         4 122 44        4 122 24
 SIM
 • É um edifício agrícola?  ou "Não sei"       0 039 53  (Isc 6 kA)    0 039 73  (Isc 10 kA)    0 039 53  (Isc 6 kA)    0 039 73  (Isc 10 kA)
                                                                        (3)
                                                                                                         (2)
                                                  (2)
                  (3)
        3P+N                    4 122 25                     3P+N                      4 122 45
                 4 122 25                        4 122 25             4 122 25                         4 122 25
 ✗   NÃO
              T2+T3 Imax 12 kA    T1+T2 Iimp 12,5 kA  T2 Imax 20 kA  T2+T3 Imax 12 kA    T1+T2 Iimp 12,5 kA  T2 Imax 20 kA
              ou T2 Imax 20 kA                                      ou T2 Imax 20 kA
        1P       4 122 20       4 122 70         4 122 20     1P      4 122 20         4 122 70        4 122 20
                  (3)
                                                                        (3)
 NENHUMA INFORMAÇÃO  1P+N  0 039 51  (Isc 6 kA)    4 122 74  4 122 24  1P+N  0 039 51  (Isc 6 kA)    4 122 74  4 122 24
                 4 122 24
                                                                      4 122 24
        3P         -            4 122 72           -          3P         -             4 122 72           -
                  (3)
                                                                        (3)
             0 039 53  (Isc 6 kA)                                 0 039 53  (Isc 6 kA)
        3P+N                    4 122 75         4 122 25    3P+N                      4 122 75        4 122 25
                 4 122 25                                             4 122 25
       (1) Se Isc > 25 kA, use o DST recomendado sem a proteção Isc integrada e escolha uma proteção externa associada com uma capacidade Isc adequada.
       (2) Se Isc> 10 kA, escolha um DST T2 Imax 20 kA sem proteção integrada (refs. 4 124 24/25) ou com proteção integrada (refs. 4 122 10/11)
       (3) Se Isc> 6 kA, escolha um DST semelhante, mas com Isc 10 kA (refs. 0 039 71/73) ou um DST T2 Imax 20 kA (consulte a nota 2 acima)
                                            ESCOLHA A PROTEÇÃO A ASSOCIAR
              Ref.        T1+T2 limp 25 kA / 35 kA    T1+T2 limp 12,5 kA   T2 lmax 40 kA          T2 lmax 20 kA
             DSTs           4 122 80/81/82/83     4 122 70/72/74/75     4 122 30/32/33/40/42/44/45  4 122 20/24/25
                                                       3
                                3
                             DPX  160 (80 A)         DX  C63                 DX  C40                DX  C20
                                                                                                      3
                                                                               3
          Ref. Disjuntores
                            3P        4P       2P      3P      4P      2P      3P      4P      2P     3P      4P
            Icc ≤ 10 kA     -          -        -       -       -       -      -       -       -    4 078 30  4 078 99
            Icc ≤ 16 kA   4 200 04  4 200 14  4 092 27  4 092 79  4 093 61  4 092 25   4 092 77  4 093 59  4 092 22  4 092 74  4 093 56
            Icc ≤ 25 kA   4 200 44  4 200 54  4 097 74  4 097 87  4 098 00  4 097 72   4 097 85  4 097 98  4 097 69  4 097 82  4 097 95
            Icc ≤ 36 kA   4 200 84  4 200 94  4 100 14  4 100 27  4 100 40  4 100 12   4 100 25   4 100 38  -  -  -
            Icc ≤ 50 kA   4 201 24  4 201 34  4 101 54  4 101 67  4 101 80  4 101 52   4 101 65   4 101 78  -  -  -
                                                                                                               149
   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156