Page 148 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 148

Quadro de seletividade DPX  e DX  a montante com DX  a jusante
                                          3
                                                                           3
                                                 3


                 Disjuntores a montante
                             DNX 3  4500        DNX 3  4500           DX 3  25 kA, DX 3  36 kA, DX 3  50 kA e    DX 3  25 kA, DX 3  50kA et   DX 3  25 kA, DX 3  50kA e    DPX 3  160                      DPX 3  250            DPX 3  630,
                            DX 3  6000   10 kA   DX 3  6000   10 kA      DX 3  10000   16 kA      DX 3  10000   16kA (< 63 A)      DX 3  10000   16kA (80 a 125 A)   diferencial ou não diferencial    diferencial ou não diferencial   DPX 3  1600,
                            DX 3  10000   16 kA   Curva D                  Curva C                    Curva D                          Curva D                    16 kA, 25 kA, 36 kA e 50 kA          25 kA, 36 kA, 50 kA e 70kA  DMX 3  2500 e 4000







        Disjuntores           Curva C
        a jusante  In (A)  32  40  50  63  32   40  50   63   32   40   50   63  80   100  125  32   40  50   63                  80    100    125    40     63     80    100    125    160    40     100   160    200    250   160 a 4000 A

                   ≤ 6  240  300  375  472  384  480  600  756  700  1200  1500  3000  4000  T  T  700  1200  1500  3000         4000    T      T     T      T      T      T      T     T      T      T      T      T     T        T
        DNX 3  4500  (1)    10  240  300  375  472  384  480  600  756  500  700  1000  1800  3000  5000  T  500  700  1000  1800  3000  5000   T     T      T      T      T      T     T      T      T      T      T     T        T
        DX 3  6000 / 10kA
        (1P+N) (1)    16  240  300  375  472  384  480  600  756  300  500  700  1300  2000  3600  5500  400  500  700  1300     2000   3600   5500   T      T      T      T      T     T      T      T      T      T     T        T
        DX 3  10000 / 16kA   20  240  300  375  472  384  480  600  756  300  400  500  1000  1600  3000  4000  384  480  600  1000  1600  3000  4000  T     T      T      T      T     T      T      T      T      T     T        T
        (1P+N) (1)    25  240  300  375  472  384  480  600  756  240  400  500  800  1300  2400  3300  384  480  600  800       1300   2400   3300   T      T      T      T      T     T      T      T      T      T     T        T
        Curvas B, C e D
        1P+N em 1 mód. (1)  32  300  375  472  480  600  756       300  500  600  1000  1800  2700  480  600  756                1100   1450   2700    -     T      T      T      T     T      T      T      T      T     T        T
                   40            375  472           600  756           400  600  800  1600  2400         600  756                1000   1250   2400    -     T      T      T      T     T      -      T      T      T     T        T
                   ≤ 6  240  300  375  472  384  480  600  756  700  1200  1500  3000  4000  T  T  700  1200  1500  3000         4000    T      T     12     T      T      T      T     T      T      T      T      T     T        T
                   10  240  300  375  472  384  480  600  756  500  700  1000  1800  3000  5000  T  500  700  1000  1800         3000   5000    T     7      7      T      T      T     T      T      T      T      T     T        T
                   16  240  300  375  472  384  480  600  756  300  500  700  1300  2000  3600  5500  384  500  700  1300        2000   3600   5500   6      6      6      T      T     T      7      T      T      T     T        T
                   20  240  300  375  472  384  480  600  756  300  400  500  1000  1600  3000  4000  384  480  600  1000        1600   3000   4000   5      5      5      6      T     T      5      T      T      T     T        T
        DX 3  6000 / 10 kA
        DX 3  10000 / 16 kA   25  240  300  375  472  384  480  600  756  240  400  500  800  1300  2400  3300  384  480  600  800  1300  2400  3300  4,5    4,5    4,5   4,5    8,5    T      4      T      T      T     T        T
                   32       300  375  472      480  600  756       300  500  600  1000  1800  2700  480  600  756                1100   1450   2700    -     3      4      4      7     10     -      5      T      T     T        T
        Curvas B e C
                   40            375  472           600  756           400  600  800  1600  2400         600  756                1000   1250   2400    -     3      3      3      6     8      -      5      T      T     T        T
                   50                 472                756                500  800  900  1700               756                950    1200   1700    -     -      3      3     5,5    7      -      4      T      T     T        T
                   63                                                            650  900  1200                                  950    1200   1500    -     -      3      3      5     6      -      4      T      T     T        T
        DX 3  10000 / 16 kA   80                                                      600  750                                          1200   1500    -     -      -      -      5     6      -      4      T      T     T        T
                   100                                                                     750                                                 1500    -     -      -      -      -     5      -      -      T      T     T        T
        Curva C    125                                                                                                                                 -     -      -      -      -     3      -      -      T      T     T        T
                   ≤ 6  240  300  375  472  384  480  600  756  700  1200  1500  3000  4000  T  T  500  1200  1500  3000         4000    T      T     T      T      T      T      T     T      T      T      T      T     T        T
                   10  240  300  375  472  384  480  600  756  500  700  1000  1800  3000  5000  T  400  700  1000  1800         3000   5000    T     7,5    7,5    T      T      T     T      T      T      T      T     T        T
        DX 3  6000 / 10 kA   16  240  300  375  472  384  480  600  756  300  500  700  1300  2000  3600  5500  384  500  700  1300  2000  3600  5500  6     6      6      T      T     T      6      T      T      T     T        T

        Curva D    20       300  375  472      480  600  756       400  500  1000  1600  3000  4000  384  480  600  1000         1600   3000   4000   5      5      6      6      T     T      5      8      T      T     T        T
                   25            375  472           600  756           500  800  1300  2400  3300   480  600  800                1300   2400   3300   4,5    4,5    4,5   4,5    8,5    T      -      6      T      T     T        T
                   32                 472                756                600  1000  1800  2700   480  600  756                1100   1450   2700    -     3      4      4      7     T      -      5      T      T     T        T
        DX 3  10000 / 16 kA   80                                                                                                        1200   1500    -     -      -      -      5     6      -      -      T      T     T        T
                   100                                                                                                                         1500    -     -      -      -      -     5      -      -      T      T     T        T
        Curva D    125                                                                                                                                 -     -      -      -      -     3      -      -      -      T     T        T
                   ≤ 6                                        700  1200  1500  3000  4000  T  T  500  1200  1500  3000           4000    T      T     T      T      T      T      T     T      T      T      T      T     T        T
                   10                                         500  700  1000  1800  3000  5000  T  400  700  1000  1800          3000   5000    T     T      T      T      T      T     T      T      T      T      T     T        T
                   16                                         300  500  700  1300  2000  3600  5500  384  500  700  1300         2000   3600   5500   T      T      T      T      T     T      T      T      T      T     T        T
                   20                                         300  400  500  1000  1600  3000  4000  384  480  600  1000         1600   3000   4000   T      T      T      T      T     T      T      T      T      T     T        T
                   25                                         240  400  500  800  1300  2400  3300  480  600  800                1300   2400   3300   T      T      T      T      T     T      T      T      T      T     T        T
        DX 3  25 kA   32                                           300  500  600  1000  1800  2700  480  600  756                1100   1450   2700    -     T      T      T      T     T      -      T      T      T     T        T

        Curva C    40                                                  400  600  800  1600  2400         600  756                1000   1250   2400    -     T      T      T      T     T      -      T      T      T     T        T
                   50                                                       500  800  900  1700               756                950    1200   1700    -     4      4      5     10     10     -      20     T      T     T        T
                   63                                                            650  900  1200                                  950    1200   1500    -     -      3      5     10     10     -      15     T      T     T        T
                   80                                                                 600  750                                          1200   1500    -     -      -      -      5     6      -      4      T      T     T        T
                   100                                                                     750                                                 1500    -     -      -      -      -     5      -      -      T      T     T        T
                   125                                                                                                                                 -     -      -      -      -     3      -      -      T      T     T        T
                   ≤ 6                                        700  1200  1500  3000  4000  T  T  500  1200  1500  3000           4000    T      T     T      T      T      T      T     T      T      T      T      T     T        T
                   10                                         500  700  1000  1800  3000  5000  T  400  700  1000  1800          3000   5000    T     T      T      T      T      T     T      T      T      T      T     T        T
                   16                                         300  500  700  1300  2000  3600  5500  384  500  700  1300         2000   3600   5500   T      T      T      T      T     T      T      T      T      T     T        T
                   20                                              400  500  1000  1600  3000  4000  384  480  600  1000         1600   3000   4000   T      T      T      T      T     T      T      T      T      T     T        T
                   25                                                  500  800  1300  2400  3300  384  480  600  800            1300   2400   3300   T      T      T      T      T     T      T      T      T      T     T        T
        DX 3  25 kA   32                                                    600  1000  1800  2700   480  600  756                1100   1450   2700    -     T      T      T      T     T      -      T      T      T     T        T

        Curva D    40                                                            800  1600  2400         600  756                1000   1250   2400    -     T      T      T      T     T      -      T      T      T     T        T
                   50                                                                 900  1700               756                950    1200   1700    -     -      4      5     10     10     -      20     T      T     T        T
                   63                                                                      1200                                  950    1200   1500    -     -      3      5     10     10     -      15     T      T     T        T
                   80                                                                                                                   1200   1500    -     -      -      -      5     6      -      -      T      T     T        T
                   100                                                                                                                         1500    -     -      -      -      -     5      -      -      T      T     T        T
                   125                                                                                                                                 -     -      -      -      -     3      -      -      -      T     T        T
                   10                                         500  700  1000  1800  3000  5000  T  500  700  1000  1800          3000   5000    T     T      T      T      T      T     T      T      T      T      T     T        T
                  12,5                                        300  500  700  1300  2000  5000  T  384  500  700  1300            2000   3600   5500   T      T      T      T      T     T      T      T      T      T     T        T
                   16                                         300  500  700  1300  2000  3600  5500  384  500  700  1300         2000   3600   5500   T      T      T      T      T     T      T      T      T      T     T        T
        DX 3  MA 25 kA
                   25                                                  500  800  1300  2400  3300  384  480  600  800            1300   2400   3300   T      T      T      T      T     T      T      T      T      T     T        T
                   40                                                            800  1600  2400         600  756                1000   1250   2400    -     T      T      T      T     T      -      T      T      T     T        T
                   63                                                                      1200                                  950    1200   1500    -     -      3      5     10     10     -      -      T      T     T        T
                   10                                         500  700  1000  1800  3000        500  700  1000  1800                                  T      T      T      T      T     T      T      T      T      T     T        T
                   16                                         300  500  700  1300  2000         384  500  700  1300                                   T      T      T      T      T     T      T      T      T      T     T        T
                   20                                         300  400  500  1000  1600         384  480  600  1000                                   T      T      T      T      T     T      T      T      T      T     T        T
                   25                                         240  400  500  800  1300          384  480  600  800                                    T      T      T      T      T     T      T      T      T      T     T        T
        DX 3  36 kA
                   32                                              300  500  600  1000              480  600  756                                      -     T      T      T      T     T      -      T      T      T     T        T
        Curva C
                   40                                                  400  600  800                     600  756                                      -     T      T      T      T     T      -      T      T      T     T        T
                   50                                                       500  800                          756                                      -     -      4      5     10     10     -      20     T      T     T        T
                   63                                                            650                                                                   -     -      3      5     10     10     -      15     T      T     T        T
                   80                                                                                                                                  -     -      -      -      5     6      -      4      T      T     T        T
                   10                                         500  700  1000  1800  3000        500  700  1000  1800                                  T      T      T      T      T     T      T      T      T      T     T        T
                   16                                         300  500  700  1300  2000         384  500  700  1300                                   T      T      T      T      T     T      T      T      T      T     T        T
                   20                                         300  400  500  1000  1600         384  480  600  1000                                   T      T      T      T      T     T      T      T      T      T     T        T
        DX 3  50 kA   25                                      240  400  500  800  1300          384  480  600  800                                    36     T      T      T      T     T      T      T      T      T     T        T

        Curvas B e C  32                                           300  500  600  1000              480  600  756                                      -     T      T      T      T     T      -      T      T      T     T        T
                   40                                                  400  600  800                     600  756                                      -     T      T      T      T     T      -      T      T      T     T        T
                   50                                                       500  800                          756                                      -     -      4      5     10     10     -      20     T      T     T        T
                   63                                                            650                                                                   -     -      -      5     10     10     -      15     T      T     T        T
                   10                                         500  700  1000  1800  3000        500  700  1000  1800                                  T      T      T      T      T     T      T      T      T      T     T        T
                   16                                         300  500  700  1300  2000         384  500  700  1300                                   T      T      T      T      T     T      T      T      T      T     T        T
                   20                                              400  500  1000  1600         384  480  600  1000                                   T      T      T      T      T     T      T      T      T      T     T        T
        DX 3  50 kA   25                                               500  800  1300           384  480  600  800                                    36     T      T      T      T     T      T      T      T      T     T        T

        Curva D    32                                                       600  1000               480  600  756                                      -     T      T      T      T     T      -      T      T      T     T        T
                   40                                                            800                     600  756                                      -     T      T      T      T     T      -      T      T      T     T        T
                   50                                                                                         756                                      -     -      4      5     10     10     -      20     T      T     T        T
                   63                                                                                                                                  -     -      -      5     10     10     -      15     T      T     T        T
        T = Seletividade total até ao poder de corte do disjuntor a jusante, segundo EN 60947-2
        O disjuntor a jusante deve ter sempre um limiar de disparo magnético e uma intensidade nominal inferior ao disjuntor a montante
        (1) Com os 1P+N a seletividade aplica-se para o IK1 (entre fase e neutro a 230 V), em rede 230/400 V
        No quadro acima, para as colunas aplicáveis a aparelhos com diferentes poderes de corte, a seletividade nunca ultrapassa o poder de corte
        do aparelho a montante
        Exemplo: DPX  250 (36 kA) 160 A a montante e DX  50 kA curva D a jusante - o valor de T é 36 kA e não 50 kA
                                            3
                  3
       146
   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153