Page 150 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 150

Escolha o descarregador de sobretensões (DST) e respetiva proteção associada

       DSTs com neutro a esquerda


                                                                                                                                        Qual é o nível de proteção do sistema de proteção externa contra raios (todos os níveis ceráunicos)?
         FASE                                                                                                                                 Nível de proteção III e IV                             Nível de proteção I e II
          1    SELECIONE A ZONA GEOGRÁFICA                      FASE                          ?
                                                                2     RESPONDA ÀS QUESTÕES                                    N.º de                 Terciário – Indústria – Habitação coletiva  N.º de    Terciário – Indústria – Habitação coletiva
                                                                                                                              pólos  Habitação individual          Quadro de distribuição   pólos  Habitação individual
                                                                                                                                                      Quadro geral                                          Quadro geral  Quadro de distribuição
                                                                                                                                                                      ou de entrada
                                                                                                                                    T1+T2 Iimp 12,5 kA  T1+T2 Iimp 12,5 kA  T2 Imax 20 kA                  T1+T2 Iimp 25 kA  T2 Imax 40 kA
                                                                         • Existe uma proteção contra                          1P       4 122 70       4 122 70         4 122 20     1P                   4 122 80 (Iimp 35 kA)  4 122 40
                                                                          descargas atmosféricas no  ✓
                                                                          edifício (para-raios…) ou                            1P+N     4 122 74       4 122 74         4 122 24    1P+N    Não aplicável     4 122 81        4 122 44
                                                                             a menos de 50 m?                                                                                                              (Neutro a direita)

                                                                         4 níveis de proteção possíveis   Sim                  3P       4 122 72       4 122 72            -         3P                       4 122 82        4 122 42
                                                                        determinados no projeto elétrico
                                                                                                                               3P+N     4 122 75       4 122 75         4 122 25    3P+N                      4 122 83        4 122 45
                                                                                                                                                                                                           (Neutro a direita)
                                                               ✗   NÃO                                                         Nível ceraúnico Nk ≤25 dias por ano ou Ng (medido) ≤1   Nível ceraúnico Nk > 25 dias por ano ou Ng (Medido) > 1
             Zonas com nível ceráunico
        AQ2  N > 25 dias de trovoada                                                                                                 T2+T3 Imax 12 kA
             por ano                                                                                                                                T1+T2 Iimp 12,5 kA  T2 Imax 20 kA       T2 Imax 40 kA  T1+T2 Iimp 12,5 kA  T2 Imax 20 kA
                                                                         • A linha da rede é em parte   ✓                      1P       4 122 20       4 122 70         4 122 20     1P      4 122 40         4 122 70        4 122 20
                         Nk : nível ceráunico (densidade de descarregas atmosféricas                                                 ou T2 Imax 20 kA
                         Fonte: Instituto de Meteorologia, dados de 2007
                                                                                                                                          (3)
                                                                            ou totalmente aérea                                1P+N  0 039 51  (Isc 6 kA)    4 122 74   4 122 24    1P+N     4 122 44         4 122 74        4 122 24
       n A oferta Legrand responde aos 3 tipos de proteções                   (últimos 2 km)?                                          4 122 24
                                                                                                         SIM                   3P         -            4 122 72            -         3P      4 122 42         4 122 72           -
                                                                                                     ou "Não sei"
                                                                                                                                          (3)
                           Gama de      T1                                                                                     3P+N  0 039 53  (Isc 6 kA)    4 122 75   4 122 25    3P+N     4 122 45         4 122 75        4 122 25
                            DSTs                                                                                                        4 122 25
                                        kA
                                                               ✗   NÃO
                                      I                                                                                             T2+T3 Imax 12 kA ou              T2+T3 Imax 12 kA      T2+T3 Imax 12 kA
                                      Imp     T2                         • O edifício acolhe público ou                               T2 Imax 20 kA   T2 Imax 40 kA  ou T2 Imax 20 kA      ou T2 Imax 20 kA  T1+T2 Iimp 12,5 kA  T2 Imax 20 kA
                                              kA                         tem pessoas que necessitem
                                      35                                 cuidados médicos (museus,   ✓                         1P       4 122 20       4 122 40         4 122 20     1P      4 122 20         4 122 70        4 122 20
                                                                       câmaras, lares de idosos, hotéis,
                                                                                                                                          (3)
                                                                                                                                                                                               (3)
                                           I     I                           bancos, lojas...)?                                1P+N  0 039 51  (Isc 6 kA)    4 122 44   4 122 24    1P+N  0 039 51  (Isc 6 kA)    4 122 74    4 122 24
                           T1+T2            max   n                     • O edifício encontra-se isolado                               4 122 24                                             4 122 24
                          I   25 kA                                      ou numa zona montanhosa?        SIM                   3P         -            4 122 42            -         3P         -             4 122 72           -
                          Imp                                                                        ou "Não sei"
                                                                                                                                          (3)
                                                                                                                                                                                               (3)
                                                                                                                                                                         (2)
                                      25                                  • É um edifício indústrial?                          3P+N  0 039 53  (Isc 6 kA)    4 122 45  0 039 73  (Isc 10 kA)    3P+N  0 039 53  (Isc 6 kA)    4 122 75  4 122 25
                                                                                                                                        4 122 25                        4 122 25             4 122 25
                                                               ✗   NÃO
                           T1+T2                                                                                                     T2+T3 Imax 12 kA    T2 Imax 20 kA  T2+T3 Imax 12 kA    T2+T3 Imax 12 kA    T2 Imax 40 kA  T2+T3 Imax 12 kA
                         I   12,5 kA        60                           • O prédio está equipado com                                ou T2 Imax 20 kA                ou T2 Imax 20 kA      ou T2 Imax 20 kA                ou T2 Imax 20 kA
                          Imp       12,5                                   materiais de alto valor?  ✓                         1P       4 122 20       4 122 20         4 122 20     1P      4 122 20         4 122 40        4 122 20
                                                                         • A continuidade de serviço                                0 039 51  (Isc 6 kA)                                  0 039 51  (Isc 6 kA)
                                                                                                                                          (3)
                                                                                                                                                                                               (3)
                                                                               é importante?                                  1P+N     4 122 24       4 122 24         4 122 24    1P+N     4 122 24         4 122 44        4 122 24
                                                                                                         SIM
                                                                           • É um edifício agrícola?  ou "Não sei"                  0 039 53  (Isc 6 kA)            0 039 73  (Isc 10 kA)    0 039 53  (Isc 6 kA)         0 039 73  (Isc 10 kA)
                                                                                                                                                                                               (3)
                                                                                                                                          (3)
                                                                                                                                                                                                                                (2)
                                                                                                                                                                         (2)
                             T2                                                                                                3P+N     4 122 25       4 122 25         4 122 25    3P+N     4 122 25         4 122 45        4 122 25
                          I   40 kA         40   20
                                                               ✗   NÃO
                          max
                                                                                                                                     T2+T3 Imax 12 kA    T1+T2 Iimp 12,5 kA  T2 Imax 20 kA  T2+T3 Imax 12 kA    T1+T2 Iimp 12,5 kA  T2 Imax 20 kA
                                                                                                                                     ou T2 Imax 20 kA                                      ou T2 Imax 20 kA
                                                                                                                               1P       4 122 20       4 122 70         4 122 20     1P      4 122 20         4 122 70        4 122 20
                                                                                                                                          (3)
                                                                                                                                                                                               (3)
                             T2                     T3                            NENHUMA INFORMAÇÃO                           1P+N  0 039 51  (Isc 6 kA)    4 122 74   4 122 24    1P+N  0 039 51  (Isc 6 kA)    4 122 74    4 122 24
                                                                                                                                        4 122 24
                                                                                                                                                                                             4 122 24
                          I   20 kA         20   5
                          max                       KV                                                                         3P         -            4 122 72            -         3P         -             4 122 72           -
                                                                                                                                                                                               (3)
                                                                                                                                          (3)
                                                                                                                                    0 039 53  (Isc 6 kA)                                  0 039 53  (Isc 6 kA)
                                                                                                                               3P+N                    4 122 75         4 122 25    3P+N                      4 122 75        4 122 25
                                                       U                                                                                4 122 25                                             4 122 25
                                                         oc  As referências com "(Iscxx kA)" incluem proteção contra curto-circuitos (não é necessário
                                                             associá-los a uma proteção externa)
                           T2+T3
                          I   12 kA         12
                          max                         20       PROTEÇÃO DE PROXIMIDADE DE         REGIME IT
                                                               EQUIPAMENTOS SENSÍVEIS (TV,    (TODOS OS RISCOS)
                                                                HI-FI, COMPUTADOR, BOX, ...)
                                                                        DSTs T3               T1+T2/35 kA / 440 V
                                                                                              4 122 80 (x 3 ou 4)+ DPX3 160 (80 A)
                             T3                                Mosaic    Blocos multitomadas    T2/40 kA / 440 V
                                                               0 775 40  com proteção
                                                                                              4 122 30/32/33 + DX3 40 A curva C
       Representação não linear e indicativa dos 3 tipos que caracterizam os DSTs
       148
   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155