Page 149 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 149

DNX 3  4500   DNX 3  4500   DX 3  25 kA, DX 3  36 kA, DX 3  50 kA e    DX 3  25 kA, DX 3  50kA et   DX 3  25 kA, DX 3  50kA e    DPX 3  160   DPX 3  250    DPX 3  630,
 DX 3  6000   10 kA   DX 3  6000   10 kA   DX 3  10000   16 kA   DX 3  10000   16kA (< 63 A)   DX 3  10000   16kA (80 a 125 A)   diferencial ou não diferencial   diferencial ou não diferencial   DPX 3  1600,
 DX 3  10000   16 kA                                                                                    DMX 3  2500 e 4000
    Curva D  Curva C  Curva D  Curva D     16 kA, 25 kA, 36 kA e 50 kA          25 kA, 36 kA, 50 kA e 70kA
 Curva C
     In (A)  32  40  50  63  32  40  50  63  32  40  50  63  80  100  125  32  40  50  63  80  100  125  40  63  80  100  125  160  40  100  160  200  250  160 a 4000 A
 ≤ 6  240  300  375  472  384  480  600  756  700  1200  1500  3000  4000  T  T  700  1200  1500  3000  4000  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T
 DNX 3  4500  (1)    10  240  300  375  472  384  480  600  756  500  700  1000  1800  3000  5000  T  500  700  1000  1800  3000  5000  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T
 DX 3  6000 / 10kA
 (1P+N) (1)    16  240  300  375  472  384  480  600  756  300  500  700  1300  2000  3600  5500  400  500  700  1300  2000  3600  5500  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T
 DX 3  10000 / 16kA   20  240  300  375  472  384  480  600  756  300  400  500  1000  1600  3000  4000  384  480  600  1000  1600  3000  4000  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T
 (1P+N) (1)    25  240  300  375  472  384  480  600  756  240  400  500  800  1300  2400  3300  384  480  600  800  1300  2400  3300  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T
 Curvas B, C e D
 1P+N em 1 mód. (1)  32  300  375  472  480  600  756  300  500  600  1000  1800  2700  480  600  756  1100  1450  2700  -  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T
 40  375  472  600  756  400  600  800  1600  2400  600  756  1000  1250  2400  -  T  T  T  T  T  -  T  T  T  T  T
 ≤ 6  240  300  375  472  384  480  600  756  700  1200  1500  3000  4000  T  T  700  1200  1500  3000  4000  T  T  12  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T
 10  240  300  375  472  384  480  600  756  500  700  1000  1800  3000  5000  T  500  700  1000  1800  3000  5000  T  7  7  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T
 16  240  300  375  472  384  480  600  756  300  500  700  1300  2000  3600  5500  384  500  700  1300  2000  3600  5500  6  6  6  T  T  T  7  T  T  T  T  T
    20  240  300  375  472  384  480  600  756  300  400  500  1000  1600  3000  4000  384  480  600  1000  1600  3000  4000  5  5  5  6  T  T  5  T  T  T  T  T
 DX 3  6000 / 10 kA
 DX 3  10000 / 16 kA   25  240  300  375  472  384  480  600  756  240  400  500  800  1300  2400  3300  384  480  600  800  1300  2400  3300  4,5  4,5  4,5  4,5  8,5  T  4  T  T  T  T  T
    32  300  375  472  480  600  756  300  500  600  1000  1800  2700  480  600  756  1100  1450  2700  -  3  4  4  7  10  -  5  T  T  T  T
 Curvas B e C
 40  375  472  600  756  400  600  800  1600  2400  600  756  1000  1250  2400  -  3  3  3  6  8  -  5  T  T  T  T
 50  472  756  500  800  900  1700  756  950  1200  1700  -  -  3  3  5,5  7  -  4    T      T     T        T
 63  650  900  1200  950  1200  1500  -  -   3      3      5     6      -      4      T      T     T        T
 DX 3  10000 / 16 kA   80  600  750  1200  1500  -  -  -  -  5   6      -      4      T      T     T        T
    100  750            1500   -      -      -      -      -     5      -      -      T      T     T        T
 Curva C  125                  -      -      -      -      -     3      -      -      T      T     T        T
 ≤ 6  240  300  375  472  384  480  600  756  700  1200  1500  3000  4000  T  T  500  1200  1500  3000  4000  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T
 10  240  300  375  472  384  480  600  756  500  700  1000  1800  3000  5000  T  400  700  1000  1800  3000  5000  T  7,5  7,5  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T
 DX 3  6000 / 10 kA   16  240  300  375  472  384  480  600  756  300  500  700  1300  2000  3600  5500  384  500  700  1300  2000  3600  5500  6  6  6  T  T  T  6  T  T  T  T  T

 Curva D  20  300  375  472  480  600  756  400  500  1000  1600  3000  4000  384  480  600  1000  1600  3000  4000  5  5  6  6  T  T  5  8  T  T  T  T
 25  375  472  600  756  500  800  1300  2400  3300  480  600  800  1300  2400  3300  4,5  4,5  4,5  4,5  8,5  T  -  6  T  T  T  T
 32  472  756  600  1000  1800  2700  480  600  756  1100  1450  2700  -  3  4  4  7  T  -  5  T  T  T      T
 DX 3  10000 / 16 kA   80  1200  1500  -  -  -      -      5     6      -      -      T      T     T        T
    100                 1500   -      -      -      -      -     5      -      -      T      T     T        T
 Curva D  125                  -      -      -      -      -     3      -      -      -      T     T        T
 ≤ 6  700  1200  1500  3000  4000  T  T  500  1200  1500  3000  4000  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T
 10  500  700  1000  1800  3000  5000  T  400  700  1000  1800  3000  5000  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T
 16  300  500  700  1300  2000  3600  5500  384  500  700  1300  2000  3600  5500  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T
 20  300  400  500  1000  1600  3000  4000  384  480  600  1000  1600  3000  4000  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T
 25  240  400  500  800  1300  2400  3300  480  600  800  1300  2400  3300  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T
 DX 3  25 kA   32  300  500  600  1000  1800  2700  480  600  756  1100  1450  2700  -  T  T  T  T  T  -  T  T  T  T  T

 Curva C  40  400  600  800  1600  2400  600  756  1000  1250  2400  -  T  T  T  T  T  -  T  T  T  T        T
 50  500  800  900  1700  756  950  1200  1700  -  4  4  5  10   10     -      20     T      T     T        T
 63  650  900  1200  950  1200  1500  -  -   3      5     10     10     -      15     T      T     T        T
 80  600  750    1200   1500   -      -      -      -      5     6      -      4      T      T     T        T
 100  750               1500   -      -      -      -      -     5      -      -      T      T     T        T
 125                           -      -      -      -      -     3      -      -      T      T     T        T
 ≤ 6  700  1200  1500  3000  4000  T  T  500  1200  1500  3000  4000  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T
 10  500  700  1000  1800  3000  5000  T  400  700  1000  1800  3000  5000  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T
 16  300  500  700  1300  2000  3600  5500  384  500  700  1300  2000  3600  5500  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T
 20  400  500  1000  1600  3000  4000  384  480  600  1000  1600  3000  4000  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T
 25  500  800  1300  2400  3300  384  480  600  800  1300  2400  3300  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T      T
 DX 3  25 kA   32  600  1000  1800  2700  480  600  756  1100  1450  2700  -  T  T  T  T  T  -  T  T  T  T  T

 Curva D  40  800  1600  2400  600  756  1000  1250  2400  -  T  T  T  T  T  -  T     T      T     T        T
 50  900  1700  756  950  1200  1700  -  -   4      5     10     10     -      20     T      T     T        T
 63  1200  950   1200   1500   -      -      3      5     10     10     -      15     T      T     T        T
 80              1200   1500   -      -      -      -      5     6      -      -      T      T     T        T
 100                    1500   -      -      -      -      -     5      -      -      T      T     T        T
 125                           -      -      -      -      -     3      -      -      -      T     T        T
 10  500  700  1000  1800  3000  5000  T  500  700  1000  1800  3000  5000  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T
 12,5  300  500  700  1300  2000  5000  T  384  500  700  1300  2000  3600  5500  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T
 16  300  500  700  1300  2000  3600  5500  384  500  700  1300  2000  3600  5500  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T
 DX 3  MA 25 kA
 25  500  800  1300  2400  3300  384  480  600  800  1300  2400  3300  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T      T
 40  800  1600  2400  600  756  1000  1250  2400  -  T  T  T  T  T      -      T      T      T     T        T
 63  1200  950   1200   1500   -      -      3      5     10     10     -      -      T      T     T        T
 10  500  700  1000  1800  3000  500  700  1000  1800  T  T  T  T  T  T  T     T      T      T     T        T
 16  300  500  700  1300  2000  384  500  700  1300  T  T  T  T  T  T   T      T      T      T     T        T
 20  300  400  500  1000  1600  384  480  600  1000  T  T  T  T  T  T   T      T      T      T     T        T
 25  240  400  500  800  1300  384  480  600  800  T  T  T  T  T  T     T      T      T      T     T        T
 DX 3  36 kA
    32  300  500  600  1000  480  600  756  -  T  T  T     T     T      -      T      T      T     T        T
 Curva C
 40  400  600  800  600  756   -      T      T      T      T     T      -      T      T      T     T        T
 50  500  800  756             -      -      4      5     10     10     -      20     T      T     T        T
 63  650                       -      -      3      5     10     10     -      15     T      T     T        T
 80                            -      -      -      -      5     6      -      4      T      T     T        T
 10  500  700  1000  1800  3000  500  700  1000  1800  T  T  T  T  T  T  T     T      T      T     T        T
 16  300  500  700  1300  2000  384  500  700  1300  T  T  T  T  T  T   T      T      T      T     T        T
 20  300  400  500  1000  1600  384  480  600  1000  T  T  T  T  T  T   T      T      T      T     T        T
 DX 3  50 kA   25  240  400  500  800  1300  384  480  600  800  36  T  T  T  T  T  T  T  T  T     T        T

 Curvas B e C  32  300  500  600  1000  480  600  756  -  T  T  T  T  T  -     T      T      T     T        T
 40  400  600  800  600  756   -      T      T      T      T     T      -      T      T      T     T        T
 50  500  800  756             -      -      4      5     10     10     -      20     T      T     T        T
 63  650                       -      -      -      5     10     10     -      15     T      T     T        T
 10  500  700  1000  1800  3000  500  700  1000  1800  T  T  T  T  T  T  T     T      T      T     T        T
 16  300  500  700  1300  2000  384  500  700  1300  T  T  T  T  T  T   T      T      T      T     T        T
 20  400  500  1000  1600  384  480  600  1000  T  T  T  T  T    T      T      T      T      T     T        T
 DX 3  50 kA   25  500  800  1300  384  480  600  800  36  T  T  T  T  T  T    T      T      T     T        T

 Curva D  32  600  1000  480  600  756  -  T  T     T      T     T      -      T      T      T     T        T
 40  800  600  756             -      T      T      T      T     T      -      T      T      T     T        T
 50  756                       -      -      4      5     10     10     -      20     T      T     T        T
 63                            -      -      -      5     10     10     -      15     T      T     T        T
                                                                                                               147
   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154