Page 789 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 789

LCS  painéis de interligação a equipar                LCS  painéis de interligação a equipar
            3
                                                                  3
       painel em ângulo para equipar com conectores 19"      painéis planos 10"






                                                              0 337 98

       0 337 92

                                                              0 337 99

                                                             Equipados com Soluclip nova geração por fixação automática (sem
                                                             parafusos) nos montantes dos armários ou quadros murais
                                                             Montagem em armários ou quadros 10"
       0 337 94
                                                             Os painéis garantem a ligação à terra automática de cada conector
                                                               Emb.    Ref.  Painel plano 6 conectores - 1 U a equipar
       Equipados com Soluclip nova geração por fixação automática (sem
       parafusos) nos montantes dos armários ou quadros murais   1   0 337 98 Fornecido com 1 bloco montado que recebe
       Montagem universal em todos os armários ou quadros                   até 6 conectores RJ 45 cat. 5e a cat. 8
       Os painéis garantem a ligação à terra automática de cada conector    Painel 10" - 1 U
       Equipados com guia de cabos traseiro que permite segurar os cabos
       durante a manutenção/instalação                                      Painel plano 12 conectores - 1 U a equipar
                                                                1    0 337 99 Fornecido com 1 bloco montado que recebe
         Emb.   Ref.  Painel em ângulo para 24 conectores - 1 U             até 12 conectores RJ 45 cat. 5e a cat. 6A
                                                                            Painel 10" - 1 U
          1    0 337 92 Pode ser equipado com 24 conectores RJ 45
                     cat. 5e até cat. 8
                     Painel 19" - 1 U
                     Painel em ângulo de alta densidade para
                     equipar com 48 conectores - 1 U
          1    0 337 94 Pode ser equipado com 48 conectores RJ 45
                     cat. 5e até cat. 6A
                     Painel 19'' - 1 U












































                                                                     3
               3
           LCS  tomadas RJ 45                                     LCS  quadros e armários



                                                                                                               787
   784   785   786   787   788   789   790   791   792   793   794