Page 654 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 654

Calha DLP                                             Calha DLP

       acessórios de instalação                              acessórios de encaminhamento VDI e ângulos





                                                                                                  Acessório para
                                                                                                   ângulo interior
                                                                                                   ref. 0 107 80

                                  0 308 81

                                                                                                  010780-70717o.eps
                                                              O raio de curvatura dos ângulos
                                                              foi estudado para o cabo VDI:
                                                              8 vezes o diâmetro do cabo
                                                              (de acordo com a norma EN 50173-1)
                                                             courbecâbledlp-70718q.eps





       0 308 98  0 308 99  0 308 97  0 106 95


         Emb.   Ref.   Acessório de isolamento                  Emb.   Ref.    Acessórios de encaminhamento VDI
                     Junta de fundo                                         Constituem um complemento dos acessórios
          10   0 304 18  Junta de isolamento mural, fornecida               de encaminhamento standard e respeitam os raios
                     em rolo de 5 metros                                    de curvatura estabelecidos pela norma EN 50173-1
                     Permite manter o isolamento nas calhas,                Possibilidade de montagem em todas
                     sobretudo nos ângulos interiores                       as calhas monobloco e componíveis (salvo
                     Acessórios de fixação das calhas                       nos compartimentos com tampa de 40 mm)
                     Para a colocação mural de todas            5    0 107 80       Acessório para o ângulo interior
                     as calhas plásticas
                     Cavilhas de fixação fácil                  5    0 107 81       Acessório para o ângulo exterior
                     Sem parafuso ou prego
                Preto
          100   0 308 98  Para molduras. Diâmetro do furo Ø 6 mm
          100   0 308 99  Para sobre-rodapés, rodapés e calha     5   0 107 82       Acessório para o ângulo plano
                     Diâmetro do furo Ø 8 mm
                     Cavilha rápida DLP                         5    0 107 83       Acessório para a derivação plana
          200   0 308 97  Para parede de gesso de espessura
                     mínima 10 mm e separada, pelo menos,
                     20 mm da superfície em betão                           Ângulo interior variável de 60° a 120°
                     Permite fixar numa só operação as calhas DLP
                     utilizando uma ferramenta especial para berbequim   10   0 106 13      Ângulo variável de 60° a 85°
                                                                            010612-57640q.eps
                     ou aparafusadora (Ø 8 mm)                                     Inclui os 2 elementos para a parte
                     Fornecida uma ferramenta em cada caixa                        de cima e para a parte de baixo da
                     de 200 cavilhas                                               calha sobre a qual se encaixa a
                     Resistência ao arrancamento de 25 kg                          tampa flexível
                                                                5    0 106 12      Junção de separador para calhas
                      Apontador  Spit                                       010601-57639q.eps

                                                                                   com vários compartimentos
          100   0 106 95  Indispensável para a fixação rápida das calhas DLP        Utilizar uma junção por cada separador de
                     com a pistola Spit Pulsa 700 E                                fracionamento, com o âng. interior ref. 0 106 13
                     (utilizar as cavilhas Spit de 20 mm)                          Assegura a continuidade dos separadores
                     Acessórios de derivação                                       e o suporte das tampas
                                                                10   0 106 14      Ângulo variável de 95° a 120°
                                                                                   Inclui os 2 elementos para a parte

                     Suporte para ligadores automáticos Nylbloc TM          010612-57640q.eps
          10         0 343 98   Permite a colocação de 3 ligadores automáticos     de cima e para a parte de baixo da
                     Nylbloc TM                                                    calha sobre a qual se encaixa a
                     Fixação direta no fundo das caixas de derivação               tampa flexível
                     Plexo ou nas laterais das caixas estanques Plexo     5  0 106 11     Junção de separador para calhas
                     e das caixas industriais plásticas, no fundo           010601-57639q.eps
                                                                                   com vários compartimentos

                     da calha DLP monobloco e componível                           Utilizar uma junção por cada separador de
                     desde a 80 x 50, nas barras planas 12 x 2 ou sobre            fracionamento, com o âng. interior ref. 0 106 14
                     suporte universal ref. 0 048 11. Zona de marcação             e também com o âng. interior ref. 0 106 03
                     para caneta de feltro                                         Assegura a continuidade dos separadores
                                                                                   e o suporte das tampas
          100   0 308 81  Base para fixação de braçadeira
                                                                            Ângulo exterior variável de 60° a 120°
                     Régua
          20   0 312 10  De quatro ligadores 4 mm 2                         Para uma calha de prof. 65 mm com vários compart.
                                                                10   0 106 23  Inclui os 2 elementos para a parte de cima e de baixo
                                                                            da calha sobre os quais se encaixam as tampas
                                                                            flexíveis
                                                                5    0 106 33  Junção de separador para calhas com vários
                                3
           Produtos e sistemas LCS  p. 758                                  compartimentos
                                                                            Utilizar uma junção por cada separador garantindo
                                                                            assim a continuidade dos separadores e o suporte
                                                                            das tampas
       652
   649   650   651   652   653   654   655   656   657   658   659