Page 659 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 659

CALHA DLP ALUMINIO  Calhas DLP alumínio



 ACRESCENTE MAIS                  CALHAS E ACESSÓRIOS

                                                                 Ângulo
         Separador
                          de
 Calha  Tampa    de circuitos  Separador    Topo   Ângulo        exterior      Ângulo      Derivação plana para calha
 rígida
                                                                               interior
                                                                                                105 x 50 mm
                                                    plano
 VALOR ÀS SUAS INSTALAÇÕES:   Largura  Dimensão  fraccionamento
 N.º de
 CALHA TODA EM  compartimentos  tampa(s)  da calha                                       Tampa 65 mm  Tampa 85 mm
 (mm)
 (mm)
 ALUMÍNIO  CALHAS PARA MONTAGEM DE APARELHAGEM COM QUADRO - TAMPA 65 mm
 65
 105 x 50  0 111 14  0 111 10  0 111 08  -  0 111 15  0 112 42   0 112 31     0 112 20      0 112 50       -
 65 65
 A calha DLP versão alumínio garante uma   150 x 50  0 111 02  2 x 0 111 10  0 111 08  0 111 06  0 111 60  0 112 45  0 112 38  0 112 27  0 112 52  0 112 51
 compatibilidade eletromagnética perfeita e permite uma
 distribuição regular dos cabos nos seus ângulos  CALHAS PARA MONTAGEM DE APARELHAGEM COM QUADRO - TAMPA 85 mm
 85
 105 x 50  0 111 00  0 111 11  0 111 08  -  0 111 58  0 112 43   0 112 32     0 112 21      0 112 52     0 112 51

 85 85
 195 x 50  0 111 04  2 x 0 111 11  0 111 08  0 111 06  0 111 61  0 112 47  0 112 40  0 112 29  0 112 52  0 112 51


 ACESSÓRIOS                             ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM DE APARELHAGEM

                           Quadros Mosaic TM                       Quadros para montagem de aparelhagem de encastrar
 Junta de   Junta de   2 módulos  4 módulos  6 módulos  8 módulos  Simples    Duplo         Triplo     Quádruplo
 calha  tampa

 N.º de   Largura  Dimensão
 compartimentos  tampa(s)  da calha
 (mm)
 (mm)
 CALHAS PARA MONTAGEM DE APARELHAGEM C/QUADRO - TAMPA 65 mm
 65
 105 x 50  0 111 91  0 111 62  0 112 02  0 112 04  0 112 06  0 112 08  -        -             -            -


 65 65  0 111 66
 150 x 50  ou  0 111 62  0 112 02  0 112 04  0 112 06  0 112 08    -            -             -            -
 0 111 92
 CALHAS PARA MONTAGEM DE APARELHAGEM C/QUADRO - TAMPA 85 mm
 85  0 111 66
 105 x 50  ou  0 111 63  0 112 12  0 112 14  0 112 16  0 112 18  0 111 67     0 111 68     0 111 69     0 111 70
 0 111 92
  … eleita para as instalações mais exigentes e de   85 85
 maior robustez  195 x 50  0 111 66  0 111 63  0 112 12  0 112 14  0 112 16  0 112 18  0 111 67  0 111 68  0 111 69  0 111 70
 ou
 0 111 92
  … eleita para os espaços de maior rigor estético
  … um ambiente ideal para trabalhar!  Ângulo interior  Ângulo exterior  TOMADAS MOSAIC  2P+T “SCHUKO” ESPECIAL DLP
                                                                             TM
 ref. 112 21  ref. 112 32
                                         Derivação                                      Obturadores      Com
                                          plana                                         de proteção   encravamento
                                         ref. 112 51           2P+T, 2 módulos        0 776 01   0 774 01
                                                                                      0 792 13 (alumínio)  0 776 21     0 774 21
 Ângulo plano                                                                         0 776 02   0 774 02
 ref. 112 43                                                   2 x 2P+T, 4 módulos    0 792 82 (alumínio)  0 776 22     0 774 22
                                                                                      0 776 03   0 774 03
                                                               3 x 2P+T, 6 módulos                  0 776 23     0 774 23
                                                                                      0 792 83 (alumínio)
                                                               4 x 2P+T, 8 módulos    0 776 04   0 774 04 0 776 24     0 774 24

                                                                             TM
                                                               TOMADAS MOSAIC  RJ 45
 Associação com a   Ângulos interiores   Disponível com um ou   (cor alumínio)                UTP          FTP
 aparelhagem Mosaic™   e exteriores fornecidos   dois compartimentos
 cor alumínio: estética   com uma tampa de                     1 tomada RJ 45 cat. 6      1 mód. 794 61   1 mód. 794 62
 moderna e cuidada  alumínio curva                                                        2 mód. 794 64  2 mód. 794 65

 656                                                                                                           657
   654   655   656   657   658   659   660   661   662   663   664