Page 657 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 657

Molduras DLP em material livre de                       MOLDURAS/CALHAS DLP EM
       halogéneo: 25 x 25, 40 x 25 e 60 x 40 mm                MATERIAL LIVRE DE HALOGÉNEOS



                                                                   SEGURANÇA

               Topo
                                                Ângulo exterior
                                                  variável
                                  Ângulo interior                        REFORÇADA
                                    variável
                                                                                         EM CASO

                                                                   DE INCÊNDIO



        Junta de tampa
                                                                     Para áreas de frequência elevada onde
                                                                     a segurança das pessoas e dos equipamentos
                                                                     é indispensável:
                                                                     - estabelecimentos que recebem público (ERP):
                                                                     hospital, lar de terceira idade, hotel, escola, museu,
                                                                     centro comercial, cinema, edifício administrativo, ...
         Emb.   Ref.   Molduras DLP em material livre                 - edifícios com equipamentos importantes: sala
                     de halogéneos                                   informática, call center, ...
                     PC ABS, branco
                     De acordo com a norma EN 50085-2-1               - gare, aeroporto, metro, túnel, ...
                     Comprimento: 2 m                                 - indústrias, ...
                     Calhas com 1 compartimento fornecidas com tampa
                     independente
         100 m   6 371 00  25 x 25 mm
          60 m   6 371 10  40 x 25 mm
          24 m   6 371 20  60 x 40 mm
                      Acessórios para Molduras DLP em material livre
                     de halogéneos
                     ABS, branco
          10   6 371 04     Topo para a moldura 25 x 25 mm
          10   6 371 14     Topo para a moldura 40 x 25 mm
          10   6 373 14     Topo para a moldura 60 x 40 mm

          5   6 371 03      Ângulo plano fixo de 90º
                            para a moldura 25 x 25 mm
          5   6 371 13      Ângulo plano fixo de 90º
                            para a moldura 40 x 25 mm
          5   6 373 13      Ângulo plano fixo de 90º
                            para a moldura 60 x 40 mm

          5   6 371 01      Ângulo interior variável de 85º a 95º
                            para a moldura 25 x 25 mm
          5   6 371 11      Ângulo interior variável de 85º a 95º
                            para a moldura 40 x 25 mm
          5   6 373 11      Ângulo interior variável de 85º a 95º
                            para a moldura 60 x 40 mm

          5   6 371 02      Ângulo exterior variável de 85º a 95º
                            para a moldura 25 x 25 mm
          5   6 371 12      Ângulo exterior variável de 85º a 95º
                            para a moldura 40 x 25 mm
          5   6 373 12      Ângulo exterior variável de 85º a 95º
                            para a moldura 60 x 40 mm
          10   6 371 05     Junta de tampa/união               Calhas DLP de segurança reforçada contra o fogo
                            para a moldura 25 x 25 mm
          10   6 371 15     Junta de tampa/união
                            para a moldura 40 x 25 mm              Em caso de incêndio os sistemas de calhas
          10   6 373 15     Junta de tampa/união                  DLP proporcionam:
                            para a moldura 60 x 40 mm
                                                                  - limitação de gases corrosivos (acidez), sem
          5   6 371 06      Derivação em T para a moldura 25 x 25 mm  gases tóxicos
          5   6 371 16      Derivação em T para a moldura 40 x 25 mm
          5   6 373 16      Derivação em T para a moldura 60 x 40 mm  - baixa libertação de fumos corrosivos
                                                                  - baixa opacidade dos fumos
           Capacidade por conduta em www.legrand.pt
         .pt
                                                                  - resistência a alta temperatura
                                                                                                               655
   652   653   654   655   656   657   658   659   660   661   662