Page 651 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 651

Calha DLP componível 220 x 65 mm

       calha e acessórios de encaminhamento
           A        B

        2 compartimentos 3 compartimentos  Ângulo interior  Ângulo exterior
                                      variável
                                                             variável
                                    ref. 0 106 07          ref. 0 106 39                              Derivação plana
                                                                                                        ref. 0 107 38
                                A
                                                                             B
             Ângulo plano
              variável
              ref. 107 96














           Tabela de escolha, p. 644-645
           Capacidade por conduta em www.legrand.pt

         Emb.       Ref.    Calha                              Emb.        Ref.    Topo (cont.)
                            Fornecida sem tampa                                    Topo
                            Associação a diversas séries de
                            aparelhagem (Mosaic, Niloé Step,      5      0 107 08        Topo esquerdo ou direito
                   Branco   New Suno, tomadas industriais,

                 2 comp.      3 comp.  aparelhos modulares ...)                    Derivações
               Tampa 65     Tampa 65  De acordo com a norma EN 50085-2-1
               Tampa 130    Comprimento: 2 metros   220               2 comp.   3 comp
                                                                     Tampa 65
                 A      B   Calha                                      Tampa 130   Tampa 65  Derivações planas

          8 m     0 104 59   220 x 65 mm                               A      B
                            Comprimento: 2 m  65
                            Tampas flexíveis                    5       0 107 33          Derivação em T para uma calha
                                                                                         de 80 x 50 mm
                            Encaixe ao longo de toda a calha incluindo   5   0 107 38       Derivação em T para uma calha
                            nos ângulos interiores e exteriores                          de 105 x 50 mm (tampa 85 mm)
                            Comprimento: 2 metros                                  Possibilidade de efetuar uma derivação em
         24 m                 0 105 21        Tampa parcial, largura 65 mm         T para uma moldura DLP e para calhas de
          8 m   0 105 24   -       Tampa parcial, largura 130 mm                   largura superior a 105 mm de prof. 50 mm
                            Separadores                                            e prof. 65 mm, utilizando uma, duas ou três
                            Comprimento: 2 metros                                  vezes
          36 m                 0 104 73     Separador de fracionamento,
                                   permite a colocação das                         Derivação de ângulo
                                   tampas parciais              5        0 107 64         Permite a derivação num ângulo
          48 m    0 105 83               Separador de circuitos. Não permite             interior, para as calhas 105 x 35,
                                  tampas parciais                                        80 x 50 e 105 x 50 mm
                                                                                         Associa-se aos ângulos interiores
                            Juntas                                                       ref. 0 106 07/58
          20      0 106 91          Junta de união de calha                        Acessórios
                                  Permite o alinhamento da calha no
                                  momento da instalação                       2 comp.         3 comp.
          20      0 106 92        Junta de calha, fixação por adesivo    Tampa 65   Tampa 65
                                  (colocação no fim da instalação)        Tampa 130
          10      0 108 01        Junta de tampa 65 mm                 A      B    Calço
             10  0 108 04    -      Junta de tampa 130 mm       24 m     0 105 80         Comprimento 2 metros
                                                                                         Cor cinzento antracite
                            Ângulos e topo                                               Para a instalação da calha em
                            Ângulos interior e exterior                                  rodapé
                            Inclui os 2 elementos para a parte de cima             Suporte dos cabos
                            e de baixo da calha sobre os quais se        50                   0 106 81                   Agrafo para tampa 65 mm
                            encaixam as tampas flexíveis e 1 ou 2     50   0 106 86   -      Agrafo para tampa 130 mm
               2 comp.   3 comp.   junções de separador, garantindo
               Tampa 65    Tampa 65   a continuidade dos separadores
              Tampa 130       e o suporte das tampas            100      0 308 81        Base para fixação de braçadeira
                 A      B    (para configurações de 2 ou 3 compartimentos)
          5   0 106 07  0 106 58     Ângulo interior, varia de 80° a 100°
                                         Possibilidade de variar de 60º a 85º
                                         e de 95º a 120º
          5   0 106 36  0 106 39            Ângulo exterior, varia de 60° a 120°
                                                                  Outros acessórios p. 652-653
                            Ângulo plano

          2       0 107 96          Ângulo plano a 90°
                                                                  De acordo com a norma EN 50085-2-1
                                                               pt
                                                                  em www.legrand.pt
                                                                                                               649
   646   647   648   649   650   651   652   653   654   655   656