Page 650 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 650

Calha DLP componível 195 x 65 mm

       calha e acessórios de encaminhamento
          A         B         C

        1 compartimento 2 compartimentos 3 compartimentos  Ângulo interior
                                               variável   Ângulo exterior
                                              ref. 0 106 03  variável                                Derivação plana
                                                           ref. 0 106 36                              ref. 0 107 38


         Ângulo plano
           variável
          ref. 0 107 93















           Tabela de escolha, p. 644-645
           Capacidade por conduta em www.legrand.pt

         Emb.   Ref.  Calha                                    Emb.    Ref.  Ângulos e topo (cont.)
                Branco   Fornecida sem tampa
               1 comp.
              Tampa 180   Associação a diversas séries de aparelhagens   10  0 106 23  Ângulo exterior, varia de 60° a 120°  A
                 A    (Mosaic, Niloé Step, New Suno, tomadas industriais,    5  0 106 36  Ângulo exterior, varia de 60° a 120°  B
                     aparelhos modulares ...)        195        5    0 106 39     Ângulo exterior, varia de 60° a 120°  C
          8 m   0 104 53  195 x 65 mm
                     De acordo com a norma                                  Ângulo plano
                     EN 50085-2-1             65                2    0 107 93     Ângulo plano a 90º
                     Comprimento: 2 metros
                     Tampas flexíveis                                       Topo
                     Encaixe ao longo de toda a calha, incluindo
                     nos ângulos interiores e exteriores        5    0 107 07     Topo esquerdo ou direito
                     Comprimento: 2 metros
          8 m   0 105 26       Tampa completa, largura 180 mm  A
          20 m   0 105 22       Tampa parcial, largura 85 mm  B             Derivações
          24 m   0 105 21       Tampa parcial, largura 65 mm  C             Derivações planas
          20 m   0 105 20       Tampa parcial, largura 40 mm  C  5   0 107 33     Derivação em T para uma
                     Separadores                                                  calha de 80 x 50 mm
                     Comprimento: 2 metros                      5    0 107 38       Derivação em T para uma calha
          36 m   0 104 73      Separador de fracionamento, permite                de 105 x 50 mm (tampa 85 mm)
                           a colocação das tampas parciais                    Possibilidade de efetuar uma derivação em T para
                                                                            uma moldura DLP e para calhas de largura superior
          48 m    0 105 83       Separador de circuitos. Não permite        a 105 mm de prof. 50 mm e prof. 65 mm, utilizando a
                            tampas parciais                                 ref. 0 107 33, uma, duas ou três vezes
                            Juntas
          20   0 106 91         Junta de união de calha                     Derivação de ângulo
                           Permite o alinhamento da calha no    5    0 107 64     Permite a derivação num ângulo interior,
                           momento da instalação                                  para as calhas 105 x 35, 80 x 50
          20   0 106 92     Junta de calha, fixação por adesivo                   e 105 x 50 mm
                           (colocação no fim da instalação)                       Associa-se aos ângulos interiores
          10   0 108 06     Junta de tampa para tampa 180 mm  A                   ref. 0 106 07/58
          10   0 108 02     Junta de tampa para tampa 85 mm  B              Acessórios
                                                                            Calço
          10   0 108 01     Junta de tampa para tampa 65 mm  C  24 m  0 105 80    Comprimento 2 metros
                                                                                  Cor cinzento antracite
                                                                                  Para a instalação da calha em rodapé
          10   0 108 00     Junta de tampa para tampa 40 mm  C
                                                                            Suporte dos cabos
                                                                50   0 106 82     Agrafo para tampa 40 e 85 mm
                     Ângulos e topo                             50   0 106 81     Agrafo para tampa 65 mm
                                                                50   0 106 86     Agrafo para tampa 180 mm
                     Ângulos interior e exterior
                     Inclui os 2 elementos para a parte de cima e de baixo   100  0 308 81    Base para fixação de braçadeira
                     da calha sobre os quais se encaixam as tampas
                     flexíveis e uma junção de separador (só para
                     configurações de 2 compartimentos), garantindo a
                     continuidade do separador e o suporte das tampas
                     (para configurações de 1, 2 ou 3 compartimentos)
                                                                  Outros acessórios p. 652-653
          10   0 106 03     Ângulo interior, variável de 80° a 100°  A
          5   0 106 07     Ângulo interior, variável de 80° a 100°  B
          5   0 106 58     Ângulo interior, variável de 80° a 100°   C  De acordo com a norma EN 50085-2-1
                           Possibilidade de variar de 60º a 85º   pt
                           e de 95º a 120º                        em www.legrand.pt
       648
   645   646   647   648   649   650   651   652   653   654   655