Page 656 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 656

Calhas DLP em material livre de halogéneos
       85 x 50, 130 x 50 e 190 x 50 mm



                                                                               Ângulo exterior
                                                                                 variável
                 Junta de tampa

                                             Ângulo interior                                                Topo
                                              variável


















         Emb.   Ref.  Calhas DLP em material livre de halogéneos   Emb.  Ref.   Quadros para montagem de aparelhagem
                                                                            Mosaic TM
                     PC ABS, branco                                         Para tampa de 80 mm
                     De acordo com a norma EN 50085-2-1                     Quadros de encaixe acopláveis fornecidos
                     Comprimento: 2 m                                       com placa de acabamento para mecanismos Mosaic TM
                     Calhas fornecidas com tampa(s) de 80 mm
        24 m  6 117 07 85 x 50 mm - 1 compartimento             10   6 117 97         2 módulos
        16 m  6 117 10 100 x 50 mm - 1 compartimento
        12 m  6 117 08 130 x 50 mm - 1 compartimento
        12 m  6 117 09 190 x 50 mm - 2 compartimentos
                     Acessórios para Calhas DLP em material       5   6 117 98        4 módulos
                     livre de halogéneos PC ABS, branco
         10   6 117 41        Topo para a calha 85 x 50 mm
         10   6 380 35        Topo para a calha 100 x 50 mm
         10   6 117 43        Topo para a calha 130 x 50 mm
         10   6 117 45        Topo para a calha  190 x 50 mm     5   6 117 99         6 módulos
         5    6 117 11        Ângulo plano fixo de 90º para a calha
                              85 x 50 mm
         10   6 380 33        Ângulo plano fixo de 90º para a calha             Suportes para montagem de outras aparelhagem
                              100 x 50 mm                                   de encastrar
         5    6 117 13        Ângulo plano fixo de 90º para a calha             Suporte de encaixe acopláveis para qualquer
                              130 x 50 mm                                   aparelhagem de encastrar de fixação por parafusos
         5    6 117 15        Ângulo plano fixo de 90º para a calha
                              190 x 50 mm                       5    6 117 88     Suporte simples
         5    6 117 31        Ângulo interior variável de 80º a 120º
                                para a calha 85 x 50 mm
         10   6 380 31        Ângulo interior variável de 80º a 120º       5   6 117 89     Caixa de isolamento
                                para a calha 100 x 50 mm                         Fixa-se por encaixe na parte traseira do
         5    6 117 33        Ângulo interior variável de 80º a 120º             suporte ref. 6 117 88 (acima)
                                para a calha  130 x 50 mm
         5    6 117 35        Ângulo interior variável de 80º a 120º
                                para a calha 190 x 50 mm
         5    6 117 21        Ângulo exterior variável de 80º a 120º
                              para a calha  85 x 50 mm
         10   6 380 32        Ângulo exterior variável de 80º a 120º
                              para a calha 100 x 50 mm
         5    6 117 23        Ângulo exterior variável de 80º a 120º
                              para a calha 130 x 50 mm
         5    6 117 25        Ângulo exterior variável de 80º a 120º
                              para a calha 190 x 50 mm
         10   6 117 51        Junta de união para a calha 85 x 50 mm
         20   6 380 36        Junta de união para a calha
                              100 x 50 mm
         10   6 117 53        Junta de união para a calha
                              130 x 50 mm
         10   6 117 55        Junta de união para a calha
                              190 x 50 mm
         20   6 117 96        Junta de tampa de 80 mm





                                                                  Capacidade por conduta em www.legrand.pt
                                                               .pt

       654
   651   652   653   654   655   656   657   658   659   660   661