Page 648 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 648

Calhas DLP componível 150 x 50 mm

       calhas e acessórios de encaminhamento
          A         B

        1 compartimento 2 compartimentos

                                Ângulo interior
                                  variável                Ângulo exterior  Outras composições        Derivação plana
                                ref. 0 106 02               variável                                  ref. 0 107 36
                                                           ref. 0 106 35  ver p. 630-631
         Ângulo plano
           variável
          ref. 0 107 89     A
                                                                             B














           Tabela de escolha, p. 644-645
           Capacidade por conduta em www.legrand.pt

         Emb.   Ref.  Calhas                                   Emb.    Ref.  Ângulos e topos (cont.)
                     Fornecidas sem tampa                                   Ângulos planos
                                                                5    0 107 89      Ângulo plano a 90°
               Branco  Associação a diversas séries de aparelhagem
               RAL 9003  (Mosaic, Niloé Step, New Suno, tomadas industriais,
                     aparelhos modulares ...)
                     De acordo com a norma EN 50085-2-1                     Topos
                     Comprimento: 2 metros           150        10   0 107 03    Topo esquerdo ou direito
         12 m  0 104 32 150 x 50 mm
                                                50                          Derivações
                     Tampas flexíveis
                     Encaixe ao longo de toda a calha, incluindo nos        Derivações planas
                     ângulos interiores e exteriores            5    0 107 35     Derivação em T para uma calha
                       Comprimento: 2 metros                                      80 x 50 mm
         8 m  0 105 24       Tampa completa, largura 130 mm  A  5    0 107 36     Derivação em T para uma calha de
         24 m  0 105 21      Tampa parcial, largura 65 mm        B                105 x 35 mm e 105 x 50 mm
        20 m  0 105 20       Tampa parcial, largura 40 mm                           (tampa de 85 mm)
                     Separadores                                5    0 107 37     Derivação em T para uma calha de
                     Comprimento: 2 metros                                        105 x 50 mm (tampa de 65 mm)
        48 m  0 104 72     Separador de fracionamento, permite a            Possibilidade de efetuar uma derivação em T para
                           colocação das tampas parciais                    uma moldura DLP e para calhas de largura superior a
         24 m  0 105 82    Separador de circuitos. Não permite              105 mm de prof. 50 mm, utilizando a ref. 0 107 32 uma,
                                                                            duas ou três vezes
                           tampas parciais
                                                                            Derivação de ângulo
                     Juntas                                     5    0 107 63     Permite a derivação num ângulo
         20   0 106 91     Junta de união de calha                                interior, para as calhas 105 x 35,
                             Permite o alinhamento da calha no momento              80 x 50 e 105 x 50 mm
                           da instalação                                      Associa-se aos ângulos interiores
         20   0 106 92     Junta de calha, fixação por adesivo              ref. 0 106 02 ou 0 106 06
                           (colocação no fim da instalação)
         10   0 108 04     Junta de tampa de 130 mm         A               Acessórios
         10   0 108 01     Junta de tampa de 65 mm           B              Calço
                                                               24 m  0 105 80 Comprimento 2 metros
                     Ângulos e topos                                          Cor cinzento antracite
                     Ângulos interior e exterior                                  Para a instalação da calha em rodapé
                     Inclui os 2 elementos para a parte de cima
                     e de baixo da calha sobre os quais se
                     encaixam as tampas flexíveis e uma junção de           Suporte dos cabos
                     separador (só para configurações de        50   0 106 86  Agrafo para tampa de 130 mm         A
                     2 compartimentos), garantindo a continuidade do   50  0 106 82  Agrafo para tampa de 65 mm           B
                     separador e o suporte das tampas
         10   0 106 02     Ângulo interior, variável de 80° a 100°                                                 100  0 308 81  Base para fixação de braçadeira
                           A
          5   0 106 06     Ângulo interior, variável de 80° a 100°
                           B
                     Possibilidade de variar de 60º a 85º
                     e de 95º a 120º
         10   0 106 22     Ângulo exterior, variável de 60° a 120°                                                 Outros acessórios p. 652-653
                           A
          5   0 106 35     Ângulo exterior, variável de 60° a 120°
                           B
                                                               pt  De acordo com a norma EN 50085-2-1
                                                                  em www.legrand.pt

       646
   643   644   645   646   647   648   649   650   651   652   653