Page 646 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 646

Calhas DLP componível

       calhas, tampas, separadores e acessórios


                    CALHAS                                 CALHAS, TAMPAS, SEPARADORES E ACESSÓRIOS                                 ÂNGULOS                         DERIVAÇÕES PLANAS                        DERIVAÇÕES DE ÂNGULO
                                                             Separador de
                                                                                                                            Interior
                                          Calha    Tampa    fracionamento  Separador  Agrafo  Junta de   Junta de   Topo    80º a 100º  Exterior (1)  Plano  largura    Para largura 105 mm  Derivação
                                                                                                                                                        Para
                                                                                                                                  (1)
                                                                                                                                     60º a 120º
                                                                                             calha
                                                                                                      tampa
                                                                                                                                                                                             plana
                                                                            de
            N.º de    Larguras  Dimensão   Branco                         circuitos                                                                    80 mm
        compartimentos  tampa(s)  da calha   RAL 9003
                                 (mm)
                        (mm)
                                                                                                                                                       65 mm        85 mm         65 mm     Para a     65 mm        85 mm        65 mm
                                                                                                                                                                                            mesma
                                                                                                                                                       80 x 50  105 x 35  105 x 50  105 x 50  calha    80 x 50  105 x 35 105 x 50  105 x 50
                        130                                                                0 106 92 ou
       1                                 0 104 32  0 105 24      -         0 105 82  0 106 86  0 106 91  0 108 04  0 107 03  0 106 02  0 106 22  0 107 89                                                        0 107 63 + 0 106 02
                        65   65                                                            0 106 92 ou
       2                                 0 104 32  2 x 0 105 21  0 104 72  0 105 82  0 106 81  0 106 91  2 x 0 108 01  0 107 03  0 106 06  0 106 35  0 107 89                                                    0 107 63 + 0 106 06
                                150 x 50                                                                                                               0 107 35  0 107 36  0 107 36  0 107 37  0 107 32 x 2
                        40   85                   0 105 20 +                               0 106 92 ou  0 108 00 +
                                         0 104 32              0 104 72    0 105 82  0 106 82                  0 107 03      0 106 06  0 106 35  0 107 89                                                        0 107 63 + 0 106 06
       3                                           0 105 22                                 0 106 91  0 108 02
                       40 40 40
                                         0 104 32  3 x 0 105 20  2 x 0 104 72  0 105 82  0 106 82  0 10692 ou  3 x 0 108 00  0 107 03  0 106 50  0 106 38  0 107 89                                              0 107 63 + 0 106 50
                                                                                            0 106 91
                        130
       1 1                               0 104 33  0 105 24      -         0 105 83  0 106 86  0 106 92 ou  0 108 04  0 107 06  0 106 03  0 106 23  0 107 90                                                     0 107 64 + 0 106 03
                                                                                            0 106 91
                        65   65                                                            0 106 92 ou
       2 2                               0 104 33  2 x 0 105 21  0 104 73  0 105 83  0 106 81  0 106 91  2 x 0 108 01  0 107 06  0 106 07  0 106 36  0 107 90                                                    0 107 64 + 0 106 07
                        40   85  150 x 65                                                                                                              0 107 33   -     0 107 38    -      0 107 33 x 2
                                         0 104 33  0 105 20 +    0 104 73  0 105 83  0 106 82  0 106 92 ou  0 108 00 +  0 107 06  0 106 07  0 106 36  0 107 90                                                   0 107 64 + 0 106 07
       3 3                                         0 105 22                                 0 106 91  0 108 02
                       40 40 40
                                         0 104 33  3 x 0 105 20  2 x 0 104 73  0 105 83  0 106 82  0 106 92 ou  3 x 0 108 00  0 107 06  0 106 58  0 106 39  0 107 90                                             0 107 64 + 0 106 58
                                                                                            0 106 91
                        180
                                         0 104 53  0 105 26      -         0 105 83  0 106 86  0 106 92 ou  0 108 06  0 107 07  0 106 03  0 106 23  0 107 93                                                     0 107 64 + 0 106 03
                                                                                            0 106 91
       1
                        85   85
                                         0 104 53  2 x 0 105 22  0 104 73  0 105 83  0 106 82  0 106 92 ou  2 x 0 108 02  0 107 07  0 106 07  0 106 36  0 107 93                                                 0 107 64 + 0 106 07
                                                                                            0 106 91
       2               130   40
                                         0 104 53  0 105 24 +  0 104 73    0 105 83  0 106 86 +  0 106 92 ou  0 108 04 +  0 107 07  0 106 07  0 106 36  0 107 93                                                 0 107 64 + 0 106 07
                                                   0 105 20                        0 106 82  0 106 91  0 108 00
       3               65 40 65  195 x 65                                                                                                              0 107 33   -     0 107 38    -      0 107 33 x 2
                                         0 104 53  2 x 0 105 21 +   2 x 0 104 73  0 105 83  0 106 81 +  0 106 92 ou  2 x 0 108 01 +  0 107 07  0 106 58  0 106 39  0 107 93                                      0 107 64 + 0 106 58
                                                  1 x 0 105 20                     0 106 82  0 106 91  0 108 00
       4               40 85 40                  2 x 0 105 20 +                            0 106 92 ou  0 108 02 +
                                         0 104 53  0 105 22   2 x 0 104 73  0 105 83  0 106 82  0 106 91  2 x 0 108 00  0 107 07  0 106 58  0 106 39  0 107 93                                                   0 107 64 + 0 106 58
                      40 40 40 40
                                         0 104 53  4 x 0 105 20  3 x 0 104 73  0 105 83  0 106 82  0 106 92 ou  4 x 0 108 00  0 107 07  0 106 03 + 3   0 106 23 +  0 107 93                                 3 x 0 106 11 + 0 107 64 + 0 106 03
                                                                                            0 106 91                        x 0 106 11  3 x 0 103 33
                       65    130
       2                                 0 104 59  0 105 24 +  0 104 73    0 105 83  0 106 81 +  0 106 92 ou  0 108 04 +  0 107 08  0 106 07  0 106 36  0 107 96                                                 0 107 64 + 0 106 07
                                                                                   0 106 86
                                                                                            0 106 91
                                                                                                      0 108 01
                                                   0 105 21
                       65  65  65
       3                                 0 104 59  3 x 0 105 21  2 x 0 104 73  0 105 83  0 106 81  0 106 92 ou  3 x 0 108 01  0 107 08  0 106 58  0 106 39  0 107 96                                             0 107 64 + 0 106 58
                                                                                            0 106 91
                       65 85 40  220 x 65                                                                                                              0 107 33   -     0 107 38    -      0 107 33 x 2
       4                                 0 104 59  0 105 21 +    2 x 0 104 73  0 105 83  0 106 82 +  0 106 92 ou  0 108 01 +  0 107 08  0 106 58  0 106 39  0 107 96                                             0 107 64 + 0 106 58
                                                                                                     0 108 02 +
                                                                                   0 106 81
                                                  0 105 22 +
                                                   0 105 20                                 0 106 91  0 108 00
                      65 40 40 40
                                                                                                                            0 106 03 +
                                                                                                     0 10801 +
                                                  0 105 21 +
                                                                                                                                      0 106 23 +
                                         0 104 59  3 x 0 105 20  3 x 0 104 73  0 105 83  0 106 81 +  0 106 92 ou  3 x 0 108 00  0 107 08  3 x 0 106 11  3 x 0 103 33  0 107 96                              3 x 0 106 11 + 0 107 64 + 0 106 03
                                                                                            0 106 91
                                                                                   0 106 82
       (1) Ângulos interiores e exteriores fornecidos com junção/ões de separadores entre compartimentos
       Calhas DLP componível                                                                                                  Calhas DLP componível
       montagem de aparelhagem                                                                                                outros acessórios
                                                                                                          QUADRO P/
                                                CAIXA     QUADROS PARA OUTRAS   CAIXA    QUADROS PARA
                         QUADROS MOSAIC TM                                                                TOMADAS                        CALÇO   BASE      ACESSÓRIOS DE ENCAMINHAMENTO VDI (2)
                                               ISOLANTE  APARELHAGENS DE ENCASTRAR  ISOLANTE  APARELHAGEM MODULAR  INDUSTRIAIS P17
         Largura                                                                                                               Dimensão da
         de tampa  2 mód.  4 mód.  6 mód.  8 mód.  2 mód.   Simples  Duplo  Triplo  P/ap. enc.   2 mód.  3 mód.  6 mód.                                P/ângulo int.  P/ângulo ext.  P/âng. plano  P/der. pla
                                                Mosaic                         simples                                         calha (mm)
         65 mm   0 109 52  0 109 54  0 109 56  0 109 58  0 109 27  -  -  -       -   0 109 25  -    -        -
                                                                                                                                 Todas  0 105 80  0 308 81  0 107 80  0 107 81  0 107 82  0 107 83
         85 mm   0 109 92  0 109 94  0 109 96  0 109 98  0 109 27  0 109 13  0 109 23  0 109 33  0 109 17  -  0 109 35  -  -
         130 mm     -      -       -      -       -     0 109 34  0 109 24  0 109 34  0 109 17  -  -  0 109 65  0 109 00      (2) Possibilidade de montagem em todos os compartimentos das calhas componíveis (salvo nos compartimentos com tampa de 40 mm)
         180 mm     -      -       -      -       -       -       -      -       -      -     -     -        -
                                                                                                                                pt  Larguras de tampa para a aparelhagem              pt  Princípios de instalação
                                                                                                                                   em www.legrand.pt                                     em www.legrand.pt
       644                                                                                                                                                                                                                            645
   641   642   643   644   645   646   647   648   649   650   651