Page 56 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 56

UPS

       Tabela de escolha


                                                                  TIPO E N.º
                      APLICAÇÕES                                 DE TOMADAS
             Residencial/ individuais    Múltiplos postos   Salas de  Servidores  Aplicações   Potência (VA)  Ligação  UPS
         TIPO                                          Autonomia (min.) (1)
                          de trabalhos
                  de trabalho
               postos
                                        criticas
        UPS                                                       IEC    2P+T                Ref.

                l                               25       90       -      -      Cabo       3 110 10   Keor DC
         Off-line         l      l             800     10 a 15    8 -    8 -    Cabo       3 103 30   Keor PDU
                                 l
                                               800
                                                                                Cabo
                                                                                           3 103 31
                                                       10 a 15
                          l
                l                              600     10 a 15    -     4 + 2   Cabo       3 100 83   Keor
                                                                                                      Multiplug
                l                              800     10 a 15    -     4 + 2   Cabo       3 100 84
                l         l                    600      5 a 30  4 x 10 A  -     Cabo       3 101 80
                l         l                    800      5 a 30  4 x 10 A  -     Cabo       3 101 83
                l         l                    1000     5 a 30  6 x 10 A  -     Cabo       3 101 86
                l         l                    1500     5 a 30  6 x 10 A  -     Cabo       3 101 89
                l         l                    2000     5 a 30  6 x 10 A  -     Cabo       3 101 92
                                                                                                         Keor SP

                l         l                    600      5 a 30  1 x 10 A  1     Cabo       3 101 81
                l         l                    800      5 a 30  1 x 10 A  1     Cabo       3 101 84
                l         l                    1000     5 a 30  2 x 10 A  2     Cabo       3 101 87
                l         l                    1500     5 a 30  2 x 10 A  2     Cabo       3 101 90
                l         l                    2000     5 a 30  2 x 10 A  2     Cabo       3 101 93
         Line interactive  l     l             1000      10    6 x 10 A  - -    Cabo       3 110 60      Keor SPE
                                               750
                                                                                Cabo
                                 l
                                                                                           3 110 61
                                                               8 x 10 A
                          l
                                                         10
                          l
                                 l
                          l      l             1500      10    8 x 10 A  - -    Cabo       3 110 62
                                                               8 x 10 A
                                                         10
                                               2000
                                                                                           3 110 63
                                                                                Cabo
                                                               8 x 10 A
                          l      l             3000      10              -      Cabo       3 110 64
                                                               1 x 16 A
                                 l             750       10    5 x 10 A  -      Cabo       3 110 65
                                 l             1000      10    5 x 10 A  -      Cabo       3 110 66
                                 l             1000      10    8 x 10 A  -      Cabo       3 110 67
                                 l             1500      10    5 x 10 A  -      Cabo       3 110 68    Keor SPE RT
                                 l             1500      10    8 x 10 A  -      Cabo       3 110 69
                                                               8 x 10 A
                                 l             2200      10              -      Cabo       3 110 70
                                                               1 x 16 A
                                                               8 x 10 A                                   ABR. 2023
                                 l             2200      10              -      Cabo       3 110 71
                                                               1 x 16 A
                                                               8 x 10 A
                                 l             3000      10              -      Cabo       3 110 72
                                                               1 x 16 A
                                 l             3000      10    8 x 10 A   -     Cabo       3 110 73
                                                               1 x 16 A
                                 l      l      1000      9        -      -      Cabo       3 101 70
                                 l      l      2000      10       -      -      Cabo       3 101 71
                                 l      l      3000      7        -      -      Cabo       3 101 72    Daker DK Plus
                                                                                                        (tour / rack)
                                 l      l      5000      6        -      -     Bornes      3 101 73
                                 l      l      6000      5        -      -     Bornes      3 101 74
                                 l      l      5000     6 a 50    -      -     Bornes     3 101 75 (2)
                                 l      l      6000     5 a 45    -      -     Bornes     3 101 76 (2)
                                 l      l      10000    6 a 54    -      -     Bornes     3 101 77 (2)
                                 l      l      9000     7 a 56    -      -     Bornes     3 101 78 (2)
        NOTA: (1) Os valores de autonomia em minutos são estimados e podem variar em função das características da carga, das condições de utilização e do meio ambiente.
                   (2) Apenas com associações a armários de baterias dedicados, a serem pedidos separadamente.
       54
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61