Page 597 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 597

Mosaic   TM                                           Mosaic   ™

       tomada USB para dados, amplificador USB, tomada SUB D  projeção áudio e vídeo com múltiplos participantes












                  0 787 46               0 787 48              0 787 99        0 789 12        0 789 13

           Tabela de escolha de caixas, suportes e quadros, p. 604-605  Tabela de escolha de caixas, suportes e quadros, p. 604-605

         Emb.   Ref.  Tomada USB - para transferência de dados  Emb.   Ref.  Comando ON/Controlo (infravermelhos)
                     Utiliza-se para aproximar as ligações dos              para videoprojector
                     utilizadores
                     Permitem a ligação de dispositivos equipados com   1  0 787 99  Permite ligar e colocar em espera um
                     USB (ex.: scanner, impressora, câmara digital, disco          videoprojector
                     rígido externo,…)                                             Deve ser associado a um botão de pressão
                     Comprimento máx. do cabo: 5 metros                            Funciona com todos os tipos de
                     Cabo recomendado: USB Tipo-A                           videoprojectores infravermelhos ou qualquer
                                                                            outro produto equipado com um telecomando por
                     Tomada pré-conectorizada - USB 3.0 / Tipo-A            infravermelhos (ex.: TV, ar condicionado, consola de
                     Equipada com um cordão, comprimento 15 cm              jogos, ...) graças a um processo de aprendizagem
          1    0 787 46        Branco - 1 módulo                            Instalado próximo ao interruptor que controla a
                                                                            iluminação de uma sala, o botão transmite a ordem
                                                                            para o comando ON/Controlo (IR) substituindo o
                     Ligação por parafusos - USB 2.0 / Tipo-A               telecomando do fabricante e, assim, facilitar as
                     Ligadores de parafusos com secção de 1 mm 2            tarefas de ligar, desligar ou controlar o videoprojector
          1    0 787 61     Branco - 1 módulo                               da reunião
          1   0 792 84      Alumínio - 1 módulo                               Branco - 2 módulos
                                                                            Projeção áudio/vídeo HDMI com múltiplos
                     Amplificador USB - para transferência                  participantes
                     de dados
                                                                            Emissor seletor
                     Utiliza-se para aproximar as ligações dos   1   0 789 12    Permite que diferentes participantes numa
                     utilizadores em casos de grandes distâncias                 sala de reunião possam projetar uma
                     Permitem ligar dispositivos equipados com USB               apresentação a partir do seu PC, bastando
                     (ex.: scanner, quadro escolar interativo, …) a uma          pressionar o botão “tomar controlo” e sem
                     fonte (ex.: computador) localizada a mais de           necessidade de desligar o cabo do projetor
                     5 metros de distância (e até um máx. de 30 metros)     Para ser associado a outros emissores (até 8 máx.)
                     O kit é composto por um emissor (1 módulo) e por       e a um recetor conectado ao projetor de vídeo
                     um recetor (1 módulo)                                  Ligações deverão ser feitas com cabos High Speed
                     A ligação entre o emissor e o recetor é realizada por   HDMI with Ethernet (não fornecidos)
                     um cordão RJ 45 / RJ 45 (não fornecido)                  Branco - 2 módulos
          1    0 787 48                 Branco
                                                                            Recetor
                                                                1    0 789 13    Transmite os conteúdos áudio e vídeo
                                                                                 provenientes dos emissores ou do
                                                                                 videoprojector e distribui a energia para
                                                                                 os recetores
                                                                            O recetor e o primeiro emissor deverão estar ligados
                                                                            entre si mediante un cabo High Speed HDMI with
                                                                            Ethernet (não fornecido)
                     Tomada SUB D                                           Alimentação 24 V fornecida
                     9 contactos                                              Branco - 2 módulos
                     Com conector de ligação por parafusos
                     Para ligação de série tipo RS 232
          1    0 787 65     Branco - 2 módulos


























                                                                                                               595
   592   593   594   595   596   597   598   599   600   601   602