Page 601 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 601

Mosaic   TM

       quadros de acabamento (cont.)
















       0 788 36L                         0 793 32L                          0 788 54L
           Tabela de escolha de caixas, suportes e quadros, p. 604-605
         Emb.   Ref.  Quadros Mosaic™ (cont.)                  Emb.    Ref.  Quadros Mosaic™ (cont.)
                     Para 4 x 2 módulos horizontal                          Para 2 x 3 x 2 módulos horizontal
                     Montar com suporte ref. 0 802 54, ou 4 x 0 802 51      Montar com suporte ref. 0 802 66, ou 6 x 0 802 51
                     para utilizar com lâmpadas Easy-Led para suportes      para utilizar com lâmpadas Easy-Led para suportes
          2   0 788 08L              Branco                     5    0 788 32L             Branco
          2   0 793 08L              Alumínio                   1    0 793 32L             Alumínio
          2   0 790 08L              Preto mate



                     Para 2 x 5 módulos
                     Montar com suportes ref. 0 802 64                      Para 2 x 10 módulos
          5   0 788 30L         Branco                                      Montar com suporte ref. 0 802 66
          1   0 793 30L         Alumínio                        1    0 788 28L             Branco
                                                                1    0 793 28L             Alumínio




                     Para 2 x 2 x 2 módulos
                     Montar com suportes ref. 0 802 64                      Porta-etiquetas
          5   0 788 38L         Branco
          1   0 793 38L         Alumínio                                    Porta-etiquetas com fita autoadesiva para utilizar
                                                                            com os quadros de acabamento Mosaic™ ou com
                                                                            qualquer outro suporte de instalação que contenha
                                                                            mecanismos Mosaic™ (por ex.: blocos buróticos,
                                                                            blocos para colunas, …)
                                                                10   0 791 51   Formato Curvo
                     Para 2 x 6 módulos                         10   0 791 52   Formato Plano
                     Montar com suporte ref. 0 802 66
          5   0 788 36L             Branco
          1   0 793 36L             Alumínio
          1   0 790 76L             Preto mate





                     Para 2 x 8 módulos
                     Montar com suporte ref. 0 802 66
          5   0 788 37L             Branco
          1   0 793 37L             Alumínio
          1   0 790 77L             Preto mate















           Kits para postos de trabalho,
           p. 601




                                                                                                               599
   596   597   598   599   600   601   602   603   604   605   606