Page 595 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 595

Mosaic   TM                                           Mosaic   TM

       tomadas telefónicas (para renovação)                  tomadas para televisão












       0 787 30         0 787 32                              0 787 95   0 787 86       0 787 94         0 787 93

           Tabela de escolha de caixas, suportes e quadros, p. 604-605  Tabela de escolha de caixas, suportes e quadros, p. 604-605


         Emb.   Ref.  Outras tomadas telefónicas               Emb.    Ref.  Tomadas para televisão (Estrela)
                     RJ 11                                                  Tomadas adaptadas à receção TV (TDT, satélite
                     Tomadas equipadas com conector de ligação              e televisão por cabo) e Rádio (FM, DAB+)
                     rápida por ¼ de volta                                  Compatíveis com UHD (Ultra High Definition)
                     Possibilidade de repicagem                             Tomadas estrela blindadas, Classe A
                     Equipadas com porta-etiqueta transparente              Compatíveis 4G LTE, baixa atenuação (< 1,5 dB)
                     4 contactos                                            Cabo coaxial recomendado: 17 VATC
         10    0 787 30      Branco - 1 módulo                              Possibilidade de visualizar a conexão através do
         10    0 792 31      Alumínio - 1 módulo                            mecanismo
                                                                            Em conformidade com a norma EN-50083 e com
                                                                            a Diretiva Europeia EM-50083-2
         10    0 787 31      Branco - 2 módulos                             TV: conector macho (Ø 9,5 mm) – 5-68 / 230-862 MHz
                                                                            R: conector fêmea (Ø 9,5 mm) - 87,5-108 MHz
                                                                            SAT: conector tipo “F” - 950-2400 MHz
                     RJ 12                                                  TV - SAT
                     Tomadas equipadas com conector de ligação   5   0 787 95      Branco - 1 módulo
                     rápida por ¼ de volta
                     Possibilidade de repicagem
                     Equipadas com porta-etiqueta transparente              TV - R - SAT
                     6 contactos                                10
         10    0 787 32      Branco - 2 módulos                 10   0 787 86      Branco - 2 módulos
                                                                     0 792 96
                                                                                   Alumínio - 2 módulos
                                                                10   0 791 86L     Preto mate - 2 módulos
                                                                            TV - R - SAT - SAT
                                                                            (In1: TV-R-SAT / In2: SAT 2)
                                                                10   0 787 94      Branco - 2 módulos

                                                                            TV - R
                                                                            Para manutenção ou substituição em instalações
                                                                            existentes (não utilizar para instalações novas)
                                                                10   0 787 83      Branco - 2 módulos


                                                                            TV simples Ø 9,52 mm - macho
                                                                5     0 787 93     Branco - 1 módulo
                                                                10   0 787 82      Branco - 2 módulos
                                                                10   0 792 92      Alumínio - 2 módulos
                                                                10   0 791 82L     Preto mate - 2 módulos
                                                                            TV simples - Tipo “F”
                                                                5    0 787 90      Branco - 1 módulo

                                                                10   0 787 80      Branco - 2 módulos

                                                                            Espelho central TV-R (acessório)
                                                                            Com entre eixos de 30 mm, para aplicação com
                                                                            tomadas TV de outros fabricantes
                                                                            Nota: apenas espelho central (não inclui mecanismo)
                                                                10   0 787 89       Branco












                                                                                                               593
   590   591   592   593   594   595   596   597   598   599   600