Page 599 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 599

Mosaic   TM

       tomadas para áudio e vídeo (cont.)










         0 787 79       0 787 47       0 787 53  0 787 54  0 787 50  0 792 55  0 787 56   0 787 60      0 787 76



           Tabela de escolha de caixas, suportes e quadros, p. 604-605

         Emb.   Ref.  Tomadas Jack fêmea Ø 3,5 mm               Emb.   Ref.  Tomadas XLR 3 pólos
                     Permitem estabelecer ligações de áudio                 Permitem a ligação estéreo de qualquer periférico
                                                                            do tipo microfones, amplificadores, mesa de
                     Pré-conectorizadas                                     mistura, …
                     Equipadas com cordão (comprimento 15 cm) e com         Tipo de cabo a prever:
                                                                                                     2
                                                                                            2
                     2 conectores fêmea                                     - 1 par áudio 0,14 mm  a 0,50 mm  blindado
          1   0 787 79        Branco - 1 módulo                             Comprimento máx. do cabo: 50 metros (acima
                                                                            dessa distância deve prever-se um amplificador
          1   0 793 79        Alumínio - 1 módulo                           áudio)
          1    0 795 79L      Preto mate - 1 módulo
                                                                            Fêmea
                     Ligação por parafusos                       1    0 787 55      Branco - 2 módulos
          1   0 787 64       Branco - 1 módulo                   1    0 792 55  2 PUSH 3  1   Alumínio - 2 módulos
          1   0 792 64       Alumínio - 1 módulo                 1   0 795 55L      Preto mate - 2 módulos
          1   0 795 64L      Preto mate - 1 módulo
                                                                            Macho
                     Ligação por soldadura                       1    0 787 56      Branco - 2 módulos
          1   0 787 73       Branco - 1 módulo
                                                                            Tomada Speakon 4 contactos
                     Tomadas RCA fêmea
                     Permitem ligar qualquer periférico do tipo leitor      Permite a ligação de elementos de potência a um
                                                                            amplificador (ex.: colunas de som profissionais)
                     DVD, câmara, vídeo, magnetoscópio, …                   Cabo a prever: 2 pares áudio 4 mm  máx.
                                                                                                      2
                                                                            Comprimento máx. do cabo: 50 metros (acima
                     2 RCA pré-conectorizada                                dessa distância deve prever-se um amplificador
                     Para ligação de áudio estéreo                          áudio)
                     Equipada com cordão (comprimento 15 cm) e com
                     2 conectores fêmea                          1    0 787 60      Branco - 2 módulos
          1   0 787 47        Branco - 1 módulo
                                                                            Atenuador de linha 100 V
                     2 RCA                                                  Permite controlar a potência a partir de uma linha
                     Para ligação de áudio estéreo                          de sonorização 100 V
          1   0 787 53       Branco - 1 módulo
                                                                 1    0 787 76       Branco - 2 módulos

                     3 RCA
                     Para ligação de vídeo composto e áudio estéreo         Tomada BNC 75 fêmea
          1   0 787 54       Branco - 1 módulo                              Permite uma ligação vídeo composto de qualquer
          1   0 792 54       Alumínio - 1 módulo                            periférico tipo leitor DVD, câmara, vídeo, etc.
                                                                            Ligação com 1 coaxial 75 Ω - Ø 6 mm
                     Tomadas altifalante                                    Comprimento máx. do cabo: 50 metros (acima
                                                                            dessa distância deve prever-se um amplificador
                     Para ligação áudio estéreo de altifalantes             de vídeo composto)
                                                  2
                     Ligadores de parafusos (secção 4 mm )       1    0 787 58      Branco - 1 módulo
                     1 módulo
         10   0 787 50       Branco - 1 módulo
         10   0 792 50       Alumínio - 1 módulo
         10   0 795 50L      Preto mate - 1 módulo
                     2 módulos
         10   0 787 51       Branco - 2 módulos
         10   0 795 51L      Preto mate - 2 módulos











                                                                                                               597
   594   595   596   597   598   599   600   601   602   603   604