Page 600 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 600

Mosaic   TM

       quadros de acabamento












       2 778 02L  0 793 02L  0 790 42L  Iluminam-se com as lâmpadas    0 787 22L  0 790 44L
                                     Mosaic Easy-Led previstas para
                                     os suportes Batibox
           Tabela de escolha de caixas, suportes e quadros, p. 604-605

         Emb.   Ref.  Quadros Mosaic™                          Emb.    Ref.  Quadros Mosaic™ (cont.)
                     Para 1 módulo                                          Para 2 x 2 módulos vertical
                     Montar com suporte ref. 0 802 50                       Montar com suporte ref. 0 802 52, ou 2 x 0 802 51
         10   0 788 01L      Branco                                         para utilizar com lâmpadas Easy-Led para suportes
          5   0 793 01L      Alumínio                           10   2 778 22L     Branco
          5   0 790 41L      Preto mate                         5 5  0 793 22L     Alumínio
                     Para 2 módulos                             10   0 790 62L     Preto mate     (1)
                                                                     0 787 23L
                                                                                   Branco Antimicrobial
                     Montar com suportes ref. 0 802 51/61/69
                     Compatíveis com as lâmpadas Mosaic Easy-Led
                     para suportes Batibox ref. 0 802 60L e 0 802 62L
         10   2 778 02L      Branco                                         Para 6 módulos horizontal
                                                                            Montar com suporte ref. 0 802 53
         10   0 793 02L      Alumínio                           10   2 778 16L
         10   0 790 42L      Preto mate                         5    0 793 16L           Branco
         10   0 787 22L      Branco Antimicrobial  (1)          5   0 790 56L            Alumínio
                                                                                         Preto mate
                                                                10   0 787 26L           Branco Antimicrobial (1)
          5   0 788 80       Branco Antimicrobial  - Estanque IP 44
                                            (1)
                           Equipado com tampa e membrana estanque
                           que permite receber mecanismos Mosaic            Para 8 módulos horizontal
                           máx. 2 módulos assegurando-lhes índices          Montar com suporte ref. 0 802 53
                     de proteção IP 44 e IK 08                  10   0 788 18L           Branco
                     Nota: Não instalar em caixas salientes     5    0 793 18L           Alumínio
                     Para 3 módulos horizontal                  5   0 790 58L            Preto mate
                     Montar com suporte ref. 0 802 59
         10   0 788 03L         Branco
          5   0 793 03L         Alumínio                                    Para 3 x 2 módulos horizontal
                                                                            Montar com suporte ref. 0 802 53, ou 3 x 0 802 51
                                                                            para utilizar com lâmpadas Easy-Led para suportes
                     Para 4 módulos horizontal                  10  2 778 06L            Branco
                     Montar com suporte ref. 0 802 52           5   0 793 06L            Alumínio
         10   2 778 14L         Branco                          5   0 790 46L            Preto mate
          5   0 793 14L         Alumínio
          5   0 790 54L         Preto mate
         10   0 787 24L         Branco Antimicrobial (1)                    Para 3 x 2 módulos vertical
                     Para 5 módulos horizontal                              Montar com suporte ref. 0 802 53, ou 3 x 0 802 51
                                                                            para utilizar com lâmpadas Easy-Led para suportes
                     Montar com suporte ref. 0 802 52           10   0 788 23L     Branco
         10   0 788 15L         Branco                          5    0 793 23L     Alumínio
          5   0 793 15L         Alumínio
                     Para 5 módulos vertical
                     Montar com suporte ref. 0 802 52
         10   0 788 25L      Branco
          5   0 793 25L      Alumínio                                       Para 10 módulos horizontal
                                                                            Montar com suporte ref. 0 802 54
                                                                2    0 788 10L              Branco
                                                                2    0 793 10L              Alumínio
                                                                2    0 790 10L              Preto mate
                     Para 2 x 2 módulos horizontal
                     Montar com suporte ref. 0 802 52, ou 2 x 0 802 51 para
                     utilizar com lâmpadas Easy-Led para suportes
         10   2 778 04L         Branco                                      (1) Matéria-prima com tratamento à base de um composto de iões
          5   0 793 04L         Alumínio                                    de prata que impede o crescimento e a proliferação de bactérias
                                                                            na sua superfície.
          5   0 790 44L         Preto mate
         10   0 787 25L         Branco Antimicrobial  (1)











       598
   595   596   597   598   599   600   601   602   603   604   605