Page 592 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 592

Mosaic   TM                                           Mosaic   TM

       tomadas de corrente especiais                         tomadas para standards internacionais
















                                                              0 772 13         0 772 19          0 775 05







       0 787 00     0 772 31          0 775 86                0 775 06         0 775 04         0 775 02


           Tabela de escolha de caixas, suportes e quadros, p. 604-605  Tabela de escolha de caixas, suportes e quadros, p. 604-605

         Emb.   Ref.  Tomada equipotencial                     Emb.    Ref.  Tomadas para outros standards internacionais
                     Permite igualizar os potenciais de todos os            Nota: Estas tomadas destinam-se a países de
                     elementos condutores e de todas as massas,             mercados externos. É, por isso, imprescindível
                     limitando a tensão de contacto a um valor não          que seja acautelada uma verificação prévia das
                     perigoso para as pessoas                               exigências regulamentares aplicáveis nesses países
                     Especialmente indicada para utilização em meio         Standard Francês
                     hospitalar para não perturbar materiais sensíveis      Com perno de terra saliente
                     Conforme às normas IEC 60364-7-710 e DIN 42801
          1    0 787 00     Branco Antimicrobial  - 1 módulo                Ligadores automáticos (ligação rápida)
                                          (1)
                                                                            2 módulos
                                                                10   0 771 40       Branco
                                          (1)
          1   0 787 60L     Branco Antimicrobial  - 2 módulos
                                                                10   0 771 14       Vermelha (RAL 3020) - com dispositivo
                                                                                  de encravamento
                     Ficha equipotencial
         10    7 759 93 Ficha de ligação equipotencial, para utilização com   10  0 771 19   Com tampa - Branco Antimicrobial (1)
                     a tomada acima
                     Tomada 2P+T de manipulação facilitada                  Standard Euro-US
                     Equipada de uma alavanca que permite uma fácil   10  0 775 02   Branco - 2 módulos
                     inserção ou extração da ficha, sem grande esforço           2P+T
                     Sem qualquer ação sobre a alavanca, funciona
                     como uma tomada 2P+T tradicional                       Standard Norte-americano
                                           (1)
          1    0 772 31     Branco Antimicrobial  - 5 módulos   10   0 775 04      Branco - 2 módulos
                                                                                 2P+T - 15 A - 127 V
                                                                            Standard Britânico
                                                                10   0 775 05      Branco - 2 módulos
                     Tomada 2P - MBT                                            2P+T - 13 A - 230 V
                     3 A - entre eixo 12 mm - para ficha ref. 0 500 05
                     Ligadores de parafusos                                 Standard Italiano
         10    0 771 50     Branco Antimicrobial  - 1 módulo    10   0 775 11      Branco - 1 módulo
                                           (1)
                                                                                2P+T - 10/16A - 230 V
                     Tomada para máquina de barbear IP 24 - IK 04           Standard Suíço
                                                                10   0 775 06      Branco - 2 módulos
                     230 V± / 120-230 V± - 50-60 Hz                              2P+T - Tipo 13 - 230 V
                     De acordo com as normas EN 60742 e EN 61558-2-5
                     Ligadores automáticos (ligação rápida)
                     Fornecida com suporte de fixação e com quadro
                     Instalar com caixa de encastrar Batibox ref. 0 801 55
                     Nota importante: Não instalar em caixas salientes
          1    0 775 86     Branco - 5 módulos



                     (1) Matéria-prima com tratamento à base de um composto de iões
                     de prata que impede o crescimento e a proliferação de bactérias na
                     sua superfície.





       590
   587   588   589   590   591   592   593   594   595   596   597