Page 588 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 588

Mosaic   TM

       tomadas carregadoras USB

                3 A                3 A                2,4  A             2,4  A            2,4  A         1,1 A

                  Tipo-C                                Tipo-A            Tipo-A             Tipo-A         Tipo-A
                                     Tipo-A +
                                     Tipo-C

         0 793 90         0 775 92           0 775 94           0 793 94          0 791 94L           0 793 91
                       1,5 A








                        Tipo-C
       0 772 71L                          0 775 85L         0 791 85L         0 793 85L
           Tabela de escolha de caixas, suportes e quadros, p. 604-605

         Emb.   Ref.  Tomadas carregadores USB Tipo-C           Emb.   Ref.  Tomada carregadora USB Tipo-A + Tipo-C
                     Permitem recarregar rapidamente a bateria de um        Mosaic Link
                     aparelho portátil equipado com ficha USB Tipo-C        Permitem fazer o carregamento rápido da bateria
                     Consumo em repouso < 0,06 W                            de um tablet ou smartphone
                     Classe II - MBTS                                       Cabo não fornecido
                     Conformes à norma IEC 62684-2011-01                    Possibilidade de associação rápida de várias
                     Cabos não fornecidos                                   tomadas (repicagem) através da utilização do novo
                     2 USB Tipo-C - 230 V - 5 Vdc - 3.000 mA / 15 W         acessório Mosaic Link ref. 0 771 00L (abaixo)
          1    0 775 90        Branco - 2 módulos                           1 USB Tipo-A + 1 USB Tipo-C - 230 V - 5 Vdc
          1    0 793 90        Alumínio - 2 módulos                         3.000 mA / 15 W
          1   0 791 90L        Preto mate - 2 módulos           10   0 775 70L        Branco - 2 módulos
                                                                10   0 792 93L        Alumínio - 2 módulos
                                                                10   0 791 93L        Preto mate - 2 módulos
                     1 USB Tipo-C - 230 V - 5 Vdc - 1.500 mA / 7,5 W
          1   0 775 89         Branco - 1 módulo                            Acessório de ligação Mosaic Link
          1   0 793 89         Alumínio - 1 módulo              10   0 771 00L   Permite uma ligação simples e rápida
          1   0 791 89L        Preto mate - 1 módulo                             (repicagem) entre 2 tomadas Mosaic Link
                                                                                 (acima)
                     1 USB Tipo-C + 1 USB Tipo-A - 230 V - 5 Vdc            Tomadas carregadoras USB Tipo-A
                     3.000 mA / 15 W                                        Permitem recarregar rapidamente a bateria de um
          1    0 775 92        Branco - 2 módulos                           aparelho portátil equipado com ficha USB Tipo-A
          1    0 793 92        Alumínio - 2 módulos                         Consumo em repouso < 0,07 W
                                                                            Classe II - MBTS.
                                                                            Conformes a norma IEC 62684-2011-01
                     Tomada mista: 2P+T Schuko + USB Tipo-C                 Cabos não fornecidos
                     Tomadas 2P+T tipo Schuko 16 A - 230 V±                 2 USB Tipo-A - 230 V - 5 Vdc - 2.400 mA / 12 W
                                                                            Para recargar um smartphone, powerbank ou tablet
                     com 1 porta USB Tipo-C 1.500 mA / 7,5 W - 5 Vdc        digital em modo carga rápida
                     integrada na sua face frontal                          2 módulos
                     Com ligadores automáticos 3 x 2,5 mm        5
                                                  2
                     Proteção contra sobretensões                1   2 785 94L        Branco - 2 módulos
                     Fornecidas com um suporte de fixação integrado   0 793 94        Alumínio - 2 módulos
                     (suporte de 2 módulos)                      1   0 791 94L        Preto mate - 2 módulos
                     Permite instalação em postos múltiplos
          1   0 772 71L        Branco                                       1 USB Tipo-A - 230 V - 5 Vdc - 1.100 mA / 12 W
          1   0 793 71L        Alumínio                                     Para recarga de um smartphone ou powerbank
          1   0 791 71L        Preto mate                                   1 módulo
                                                                10    0 775 91       Branco - 1 módulo
                     Tomadas carregadoras USB Tipo-C            10    0 793 91       Alumínio - 1 módulo
                     30 W - Power Delivery
                     Conformes às normas EN 301489 e EN 55032
                     Permitem o carregamento acelerado de todos
                     os dispositivos do tipo computadores (PC, Mac),
                     tablets (Apple, Android), smartphones (Apple,
                     Android) equipados com tecnologia "Power Delivery"
                     O Power Delivery 3.0 otimiza a tensão fornecida e
                     reduz o ciclo de carregamento, preservando a vida
                     útil da bateria
                     Eficácia energética nível VI TUV
                     Consumo em repouso: 0,06 W
                     Com proteção contra sobretensões
                     1 USB Tipo-C - 230 V - 3 A / 30 W - Power Delivery
          1   0 775 85L        Branco - 2 módulos
          1   0 793 85L        Alumínio - 2 módulos
                         30 W
          1   0 791 85L        Preto mate - 2 módulos


       586
   583   584   585   586   587   588   589   590   591   592   593