Page 574 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 574

Mosaic   TM

       tabela de escolha rápida para os “produtos chave” (cont.)


        PRINCÍPIO DE MONTAGEM DE ENCASTRAR






                                Caixa de encastrar   Suporte universal     Mecanismo            Quadros
                                  (ver p. 605)        (ver p. 600)                            (ver p. 598-599)
                    MECANISMOS                                     ACABAMENTOS




                                                        Branco    Preto mate  Alumínio  Antimicrobial (1)
        SINALIZAÇÃO LUMINOSA E ACÚSTICA (CONT.), (P. 581)


        Sinalizador de balizagem 230 V  2 módulos         -          -          -       0 785 10





                                        2 módulos      0 785 61      -          -          -

        Sinalizador triangular 12-24 V
                                                                    0 786 60 - Vermelho
                                        2 módulos                    0 785 62 - Verde
                                                                      0 785 63 - Azul



                                        2 módulos      0 785 71      -          -          -


        Sinalizador triangular 230 V
                                                                    0 786 70 - Vermelho
                                        2 módulos                    0 785 72 - Verde
                                                                      0 785 73 - Azul



        Besouro 8 V - 50/60 Hz          2 módulos      0 766 40      -          -          -
        Consumo: 370 mA



        Besouro 230 V - 50/60 Hz        2 módulos      0 766 41      -          -          -
        Consumo: 25 mA




        Campainha eletrónica            2 módulos      0 766 42      -          -          -


        TERMORREGULAÇÃO (P. 584)



        Termostato eletrónico de ambiente  2 módulos   0 767 20      -          -          -



        Sonda para termostato modular    2 módulos     0 767 23      -          -          -
        ref. 0 038 40

       (1) Matéria-prima com tratamento à base de um composto de iões de prata que impede o crescimento e a proliferação de bactérias na sua superfície.

       572
   569   570   571   572   573   574   575   576   577   578   579