Page 577 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 577

TM
       Mosaic                                                Mosaic   TM
       botões                                                lâmpadas Easy-Led e outras
                Branco
                          Alumínio
                                    Preto mate    Antimicrobial






       2 780 40L
                  0 792 40L
                             0 791 40L       0 770 43L
                                             com porta-etiqueta
           Tabela de escolha de caixas, suportes e quadros, p. 604-605

       Com ligadores automáticos (ligação rápida)             Exemplo de lâmpada montada
                                                              no suporte e ligada com comutador
         Emb.   Ref.  Botões Easy-Led - 6 A - 250 VA           Emb.    Ref.  Lâmpadas Easy-Led - com LEDs brancos
                     Em função das ligações, podem converter-se em          Montagem rápida por encaixe direto na face frontal
                     botões com contacto inversor (NA+NF)                   dos mecanismos, retirando as teclas
                     O mesmo mecanismo permite fazer uma função             Cada lâmpada tem um corpo (base) com cores
                     tradicional ou uma função luminosa, bastando           diferentes, para facilitar a identificação da sua
                     aplicar as novas lâmpadas Easy-Led (ver ao lado)       função (por ex.: escolha em fase de obra)
                     - Para função “Luminoso”, usar com ref. 0 676 86L      Nota importante: A luz emitida por estes LEDs será
                     (230 V) ou ref. 0 676 87L (12, 24 e 48 V)              sempre na cor branca
         10   2 780 30L      Branco - 1 módulo                              Para função “Luminoso”
         10   0 792 30L      Alumínio - 1 módulo                                                          Cor da base
         10   0 791 30L      Preto mate - 1 módulo              10   0 676 86L   230 V - 0,041 W           Cinzenta
         10   0 787 14L      Branco Antimicrobial  - 1 módulo   10   0 676 87L   12/24/48 VA -              Branca
                                            (1)
         10   2 780 40L      Branco - 2 módulos                                  0,006 W/0,033 W/0,153 W
         10   0 792 40L      Alumínio - 2 módulos
         10   0 791 40L      Preto mate - 2 módulos                         Para função “Sinalização”
         10   0 787 15L      Branco Antimicrobial  - 2 módulos  10   0 676 85L   230 V - 0,39 W            Laranja
                                            (1)
                     Com porta-etiqueta                         10   0 676 88L   230 V - 0,39 W - fase distribuída  Vermelha
                                                                10   0 676 89L   12/24/48 VA -               Azul
                     Equipado com porta-etiqueta largo e transparente
         10   0 770 43L      Branco Antimicrobial  - 2 módulos                   0,006 W/0,033 W/0,153 W
                                            (1)
                                                                            Outras lâmpadas 230 VA para funções
                     Botão Easy-Led de 4 posições -                         específicas
                     0-24 Vdc                                               Para interruptor bipolar e inversor de grupo
                     Equipado com 4 LEDs (8mA)                              2 fios para ligar
                     Permite controlar 4 circuitos de iluminação  10  6 650 90     Função “luminoso” - 0,03 W (0,15 mA)
                     0-24 Vdc                                   10   6 650 91      Função “sinalização” - 0,7 W (3 mA)
         10   0 770 45L       Branco - 2 módulos
         10   0 792 46L       Alumínio - 2 módulos
         10   0 791 46L      Preto mate - 2 módulos
                                                                            Para interruptor 20 AX e tomadas de corrente
                     Botão simples (NA) com ligadores livres
                     de potencial - 6 A - 250 VA                10   0 676 64  2 fios para ligar  Função “sinalização” - 2,4 mA -
                     Para a função de “sinalização”, os ligadores são                   branco
                     livres de potencial. Utilizar com o LED ref. 0 676 88L
                     (ao lado) em ligação 230 V± com fase distribuída
         10   0 770 33L      Branco - 1 módulo                  10   0 676 63           Função “sinalização” - 2,4 mA -
                                                                                        verde
                     Botão simples (NA+NF) com ligadores livres             Lâmpadas Easy-Led para suportes Batibox
                     de potencial - 6 A - 250 VA
                                                                            Permitem criar um efeito de halo luminoso branco
                     Utilizar com o LED ref. 0 676 87L (ver ao lado) em 12,   na parte inferior do quadro de acabamento
                     24 e 48 V                                              Facilitam a localização e orientação no escuro
         10   0 770 34L      Branco - 1 módulo                              Para a sua montagem, é necessário quebrar a parte
                                                                            inferior do suporte Batibox 2 módulos ref. 0 802 51
                                                                            Compatíveis com os quadros 2 módulos Mosaic
                     Botão (NA+NF) com comando por cordão       10   0 802 60L     230 VA - Potência: 0,03 W (localização)
                     Fornecido com cordão (comprimento: 1,5 m)  10   0 802 62L     230 VA - Potência: 0,4 W (balizagem)
          1    0 770 44      Branco - 1 módulo



                     (1) Matéria-prima com tratamento à base de um composto de iões
                     de prata que impede o crescimento e a proliferação de bactérias
                     na sua superfície.







                                                                                                               575
   572   573   574   575   576   577   578   579   580   581   582