Page 570 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 570

Mosaic   TM

       tabela de escolha rápida para os “produtos chave” (cont.)


        PRINCÍPIO DE MONTAGEM DE ENCASTRAR






                                Caixa de encastrar   Suporte universal     Mecanismo            Quadros
                                  (ver p. 605)        (ver p. 600)                            (ver p. 598-599)
                      MECANISMOS                                      ACABAMENTOS




                                                           Branco    Preto mate  Alumínio  Antimicrobial (1)
        OUTRAS TOMADAS PARA TRANSFERÊNCIA DE DADOS (P. 595)


        Tomada SUB D (9 contactos)         2 módulos      0 787 65      -          -           -



        Tomada USB 3.0 Tipo-A, fêmea, para
        transferência de dados              1 módulo      0 787 46      -          -           -
        Tomada pré-conectorizada

        Tomada USB 2.0 Tipo-A, fêmea, para
        transferência de dados              1 módulo      0 787 61      -        0 792 64      -
        Ligação por parafusos

        TOMADAS PARA TELEVISÃO (P. 593)


        TV + SAT (estrela)                  1 módulo      0 787 95      -          -           -




        TV + R + SAT (estrela)             2 módulos      0 787 86   0 791 86L   0 792 96      -




        TV + R + SAT + SAT (estrela)       2 módulos      0 787 94      -          -           -




        TV + R (estrela)                   2 módulos      0 787 83      -          -           -



                                            1 módulo      0 787 93      -          -           -

        TV simples Ø9,52 mm - macho

                                           2 módulos      0 787 92   0 791 82L   0 792 92      -




                                            1 módulo      0 787 90      -          -           -

        TV simples - Tipo “F”
                                           2 módulos      0 787 80      -          -           -



       (1) Matéria-prima com tratamento à base de um composto de iões de prata que impede o crescimento e a proliferação de bactérias na sua superfície.

       568
   565   566   567   568   569   570   571   572   573   574   575