Page 579 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 579

Mosaic  ™

       ecodetetores












        0 784 59          0 784 57       0 401 49               0 792 58         0 784 52         0 784 50

           Tabela de cargas, p. 580
           Tabela de escolha de caixas, suportes e quadros, p. 604-605
       Todos os detetores são compatíveis com todas as lâmpadas do mercado.
       Ângulo horizontal de deteção: 120º - Alcance máx. de deteção: 8 metros
       Altura recomendada para instalação: 1,20 metros
       Com autoproteção integrada contra sobrecargas e curto-circuitos
         Emb.   Ref.  Ecodetetores 2 condutores, sem neutro    Emb.    Ref.  Ecodetetores 3 condutores, com neutro
                     Deteção por IR (infravermelhos)                        Deteção por IR - 2.000 W
                     Cargas suportadas por tipo de lâmpadas:                Verificam a luz natural de forma contínua e não
                     - LEDs: 3 W a 100 W                                    apenas no momento da deteção
                     - Fluorescentes compactas: 3 W a 100 W                 Cargas suportadas por tipo de lâmpadas:
                     - LEDs, fluorescentes compactas, halogéneo,            - LEDs: 0 a 500 W
                     fluorescentes com balastro ferromagnético ou           - Fluorescentes compactas: 0 a 500 W
                     eletrónico: 3 VA a 250 VA                              - LEDs, fluorescentes compactas, halogéneo,
                     - Halogéneo e incandescentes 230 V: 3 W a 250 W        fluorescentes com balastro ferromagnético ou
                     Para os LEDs e lâmpadas fluorescentes compactas,       eletrónico: 0 a 1.000 VA
                     no caso de instalação de vários detetores num          - Halogéneo e incandescentes 230 V: 0 a 2.000 W
                     mesmo circuito, a carga mínima admissível aumenta      Temporização regulável de 5 s até 30 minutos
                     (consultar ficha técnica do produto)                   Fluxo de luminosidade regulável de 5 até 1.275 lux
                     Possibilidade de instalar até 3 detetores em paralelo  Possibilidade de ligar até 10 detetores em paralelo
                     Temporização regulável de 10 s até 10 minutos          Consumo em repouso: 0,2 W
                     Fluxo de luminosidade regulável de 5 até 1.275 lux  1  0 784 54   Branco - 2 módulos
                     Consumo em repouso: 0,02 W                 1    0 792 58         Alumínio - 2 módulos
                     Com sistema de derrogação manual           1    0 791 54L        Preto mate - 2 módulos
                     Seletor frontal com 3 posições para definir o modo
                     de funcionamento: ON / Automático / OFF
          1    0 784 59       Branco - 2 módulos                            Deteção por IR - 400 W
                                                                            Cargas suportadas por tipo de lâmpadas:
                                                                            - LEDs: 0 a 50 W
                                                                            - Fluorescentes compactas: 0 a 50 W
                     Sem derrogação                                         - LEDs, fluorescentes compactas, halogéneo,
          1    0 784 58       Branco - 2 módulos                            fluorescentes com balastro ferromagnético ou
          1    0 792 47       Alumínio - 2 módulos                          eletrónico: 0 a 200 VA
                                                                            - Halogéneo e incandescentes 230 V: 0 a 400 W
          1   0 791 58L       Preto mate - 2 módulos                        Temporização regulável de 10 s até 10 minutos
                                                                            Fluxo de luminosidade regulável de 5 até 1.275 lux
                     Para automático de escada                              Consumo em repouso: 0,55 W
                     Instala-se em substituição de um botão simples  1  0 784 50      Branco - 2 módulos
                     Deverá ser associado a um automático de escada
                     eletrónico modular
                     A regulação da temporização do detetor deverá ser
                     igual à do automático de escada                        Detetor de presença 3 condutores, com neutro
                     Possibilidade de ligar até 10 detetores em paralelo    Dupla tecnologia (infravermelhos e ultrassons) que
                     Pode ser comandado a partir de outro local da          permite uma deteção muito mais precisa
                     instalação através de botão simples não luminoso       Cargas suportadas por tipo de lâmpadas:
                     A carga máxima suportada por tipo de lâmpada é         - LEDs: 0 a 500 W
                     definida pelo automático de escada modular e não       - Fluorescentes compactas: 0 a 500 W
                     por este detetor                                       - LEDs, fluorescentes compactas, halogéneo,
          1    0 784 57       Branco - 2 módulos                            fluorescentes com balastro ferromagnético ou
                                                                            eletrónico: 0 a 1.000 VA
                                                                            - Halogéneo e incandescentes 230 V: 0 a 2.000 W
                                                                            Possibilidade de ligar até 10 detetores em paralelo
                                                                            Pode ser comandado a partir de outro local da
                     Compensador ativo                                      instalação através de botão simples não luminoso
          1    0 401 49        Permite tornar compatíveis os                Temporização regulável de 5 s até 30 minutos
                               comandos eletrónicos de iluminação           Fluxo de luminosidade regulável de 5 até 1.275 lux
                               2 fios (sem neutro) com todos os tipos       Consumo em repouso: 0,4 W
                               de cargas do mercado (LED, CFL, MBT,   1  0 784 52     Branco - 2 módulos
                               230 V, …)
                     Consumo: 0,2 W (repouso) / 1,8 W (funcionamento)












                                                                                                               577
   574   575   576   577   578   579   580   581   582   583   584