Page 573 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 573

Mosaic   TM

       tabela de escolha rápida para os “produtos chave” (cont.)


        PRINCÍPIO DE MONTAGEM DE ENCASTRAR






                                Caixa de encastrar   Suporte universal     Mecanismo            Quadros
                                  (ver p. 605)        (ver p. 600)                            (ver p. 598-599)
                    MECANISMOS                                    ACABAMENTOS




                                                       Branco    Preto mate  Alumínio  Antimicrobial (1)
        DERIVAÇÕES, SAÍDAS DE CABOS, OBTURADORES (P. 579)


        Caixa de derivação              2 módulos     0 775 53      -           -          -


        Saída de cabos 10 A             2 módulos     0 775 51      -           -          -
        com ligadores


        Saída de cabos Ø4 a 12 mm       2 módulos     2 775 50L  0 791 50L   0 792 49      -




        Saída de cabos Ø8 mm            1 módulo      0 775 52      -           -          -


                                        1 módulo      0 770 70      -        0 792 70   0 787 20

        Obturador

                                        2 módulos     2 770 71L  0 791 81L   0 792 80   0 787 21

        SINALIZAÇÃO LUMINOSA E ACÚSTICA (P. 581)

                                                      0 785 20
                                        2 módulos                   -           -          -
                                                    (LEDs brancos)
        Sinalética luminosa 230 V
        1 estado
                                                      0 785 21
                                        2 módulos                   -           -          -
                                                     (LEDs azuis)

        Sinalética luminosa 230 V
        2 estados à escolha (verde      2 módulos     0 785 24      -           -          -
        ou vermelho)

                                                      0 785 22
                                        5 módulos                   -           -          -
                                                    (LEDs brancos)
        Sinalética luminosa 230 V
        1 estado
                                                      0 785 23
                                        5 módulos                   -           -          -
                                                     (LEDs azuis)


        Detetor de balizagem            2 módulos     0 785 11      -           -          -


        Piloto autónomo de balizagem    2 módulos     0 785 12


       (1) Matéria-prima com tratamento à base de um composto de iões de prata que impede o crescimento e a proliferação de bactérias na sua superfície.
                                                                                                               571
   568   569   570   571   572   573   574   575   576   577   578