Page 571 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 571

Mosaic   TM

       tabela de escolha rápida para os “produtos chave” (cont.)


        PRINCÍPIO DE MONTAGEM DE ENCASTRAR






                                Caixa de encastrar   Suporte universal     Mecanismo            Quadros
                                  (ver p. 605)        (ver p. 600)                            (ver p. 598-599)
                      MECANISMOS                                      ACABAMENTOS




                                                           Branco    Preto mate  Alumínio  Antimicrobial (1)
        TOMADAS PARA ÁUDIO E VÍDEO (P. 596-597)



                                            1 módulo      0 787 78   0 794 78L   0 793 78      -

        Tomada HDMI 2.0 Tipo-A
        Pré-conectorizada

                                           2 módulos      0 789 79L  0 794 79L  0 792 79L      -





        Tomada Displayport
        Pré-conectorizada                   1 módulo      0 787 91      -          -           -




        Tomada HD 15 fêmea                  1 módulo      0 787 77      -        0 793 77      -
        Pré-conectorizada




        Tomada HD 15 fêmea                  1 módulo      0 787 72      -          -           -
        Ligação por soldadura





        Tomada HD 15 fêmea                 2 módulos      0 787 57      -        0 792 57      -
        Ligação por parafusos



        Tomada HD 15 fêmea + Jack fêmea
        Ø3,5 mm                            2 módulos      0 787 74      -          -           -
        Ligação por parafusos




        Tomada Jack fêmea Ø3,5 mm           1 módulo      0 787 79   0 795 79L   0 793 79      -
        Pré-conectorizada




        Tomada Jack fêmea Ø3,5 mm           1 módulo      0 787 64   0 795 64L   0 792 64      -
        Ligação por parafusos



       (1) Matéria-prima com tratamento à base de um composto de iões de prata que impede o crescimento e a proliferação de bactérias na sua superfície.

                                                                                                               569
   566   567   568   569   570   571   572   573   574   575   576