Page 549 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 549

Equipamentos para iluminação












                                                             0 600 98  0 613 65     0 911 73








         0 601 30        0 601 80    0 601 21                0 401 92  0 401 93     0 401 94  0 401 75
         Emb.   Ref.  Suportes para iluminação pública         Emb.    Ref.  Suportes E14, rosetas, interruptores
                     Porcelana - branco                                     Suportes E14 - 2 A
         10    0 601 30 Clipe de retenção na base, saia de proteção         Cabeça roscada, com dispositivo para bloqueio
                     4 A - 250 V±                                           obrigatório
                     Suporte E27                                            Para montar: desenroscar, inverter a posição do
         10    0 601 80 Monobloco                                           miolo, ligar os condutores e enroscar o suporte
                     Clipe de retenção na base                              Nota: a desmontagem fica impedida por bloqueio
                     máx. 16 A - 750 V±                                     de segurança
                                                                            Para desativar o bloqueio: introduzir a chave
                     Suportes casquilho E27                                 de fendas no lado oposto ao contacto lateral e
                                                                            pressionar. Desenroscar o suporte
                     Suportes E27 - 4 A                         20   0 600 67 Branco
                     Cabeça roscada, com dispositivo para bloqueio  20  0 600 68 Preto
                     obrigatório
                     Para montar:                                           Suportes E14 fixação mural
                     Desenroscar, inverter a posição do miolo, ligar os     Cabeça roscada, com dispositivo para bloqueio
                     condutores e enroscar o suporte                        obrigatório
                     Nota: a desmontagem fica impedida por bloqueio         Com esquadro de fixação mural e bucim de entrada
                     de segurança                               20   0 600 98 Branco
                     Para desmontagem, desativar o bloqueio da  20   0 600 99 Preto
                     seguinte maneira:
                     Introduzir a chave de fendas entre a lingueta de       Suportes  para lâmpadas fluorescentes
                     bloqueio e o corpo do suporte e deslocá-lo para        2 A - 250 V
                     o centro                                               De acordo com a norma EN 60400
                     Desenroscar o suporte                      10   0 613 60 Simples. Fixação por encaixe
         25   0 601 08 Branco. Cabeça roscada com dispositivo para  10  0 613 62 Simples com porta-arrancador. Fixação por encaixe
                     bloqueio obrigatório                                   Estanques, IP 67, 2 A - 250 V
         25   0 601 09 Preto. Cabeça roscada com dispositivo para           Fixação por parafusos
                     bloqueio obrigatório                       6    0 613 67 Simples. Para lâmpada Ø 26
         20    0 601 11 Branco. Cabeça de encaixe                           Porta arrancadores
                     Ligadores automáticos                      20   0 613 64 Fixação por encaixe, ao alto ou ao baixo
                     Suportes E27 fixação mural                 20   0 613 65 Fixação por parafuso, ao baixo
                     Cabeça roscada, com dispositivo para bloqueio
                     obrigatório - 60 W                                     Interruptores de pera
         10   0 601 56 Branco. Base reta                                    Ligação fácil - Bipolares - 2 A - 250 V±
         10   0 601 57 Branco. Base curva
                                                                20   0 401 87   Branco luminescente com tecla fluorescente
                     Suportes E27 fixação mural,  estanque      20   0 401 92   Branco
                     Conforme a evolução da norma EN 60238      20   0 401 93   Ouro velho
                     Suporte de lâmpada em porcelana - 100 W    20   0 401 94   Preto
                     Caixa estanque Ø 70 mm com 4 entradas
                     (Plexo - IP 55)
                     Cor cinzenta RAL 7035                                  Interruptor de contacto de porta
         10   0 601 52 Base reta e/ou curva                     10   0 401 75      Contacto NF com atuador do tipo rolo
                     Permite a utilização nas duas versões: base reta e/           Permite iluminação automática de
                     ou base curva, fazendo rodar a cabeça do suporte              armários, guarda-roupas, vitrines, móveis
                     Suportes E27 para abajures                                    na abertura da porta. 1 pólo 2 A - 250 V±
                     Conforme  a norma EN 60238                             Potência máxima 460 W em 230 V
                     4 A / 100 W
                     Fixação do suporte em base roscada Ø 10 mm             Interruptores de comando por pé
                     Potência máx. (W) para utilização em 250 V
                     Intensidade (A) máx. para utilização em tensão         Para comando de luminárias
                     inferior a 50 V                                        Ø 65 mm
                     As potências indicadas correspondem a lâmpadas         Corte unipolar
                     incandescentes                             10   0 911 72    Branco
                     Ligação nos bornes com parafusos
         50   0 601 21 Saída direita do cabo                    10   0 911 74    Preto










                                                                                                               547
   544   545   546   547   548   549   550   551   552   553   554