Page 544 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 544

Blocos multitomadas (cont.)                           Blocos multitomadas





                                                                 Carregamento sem fios
                                                              • Produtos com certificação QI-WPC*
                                                              Tecnologia de baixas emissões compatível com as especificações
                                                              ICNIRP relativas à proteção de pessoas contra campos
                                                              eletromagnéticos
                                                              Esta tecnologia sem fios possibilita pôr de parte cabos e conectores
              6 945 00       6 945 06     6 945 95
                                                              • Norma global
                                                              Adotada pela indústria automóvel e pelo canal Horeca (Hotéis/Cafés/
                                                              Restaurantes)
                                                              Incorporada em 100% dos smartphones compatíveis com Qi
                                                              Tempo médio de carregamento < 2 horas

                                                              Principais smartphones compatíveis
        6 945 02
                                                              Consulte a lista completa em www.wirelesspowerconsortium.com
       Apenas para utilização em espaços interiores               Marca       Gama          Modelos de smartphone
         Emb.   Ref.  Blocos multitomadas para espaços             Apple      iPhone          12 / 11 / X / 8 / 8+
                     dedicados
                                                                  Samsung     Galaxy      S20 / S10 / S9 / S8 / S7 / S6 (Edge)
                     Blocos multitomadas com carregador sem fios
                     (indução) e portas USB - para mesas
                     de cabeceira e postos de trabalho             LG          G         V40 / V30 / G8 / G7 / G6 / G5 / G4 / G3
                     10 A - 230 V – 2.300 W máx.
                     Estações de carregamento compactas com 5 portas   Sony   Xperia       Z4v / Z3v / XZ3 / XZ2 / DG 6703
                     compostas por:
                     - 2 x tomadas à face 2P+T
                     - 1 carregador sem fios para smartphones
                     com certificação Qi de 10,0 W (com superfície
                     antideslizante e indicador de carregamento). Vista
                     direta no ecrã durante o carregamento       USB: Padronização do Tipo-C
                     - 1 porta USB Tipo-A + 1 porta USB Tipo-C: 3,0 A -
                     5,0 V - 15 W máx.                        USB Tipo-C: é a nova versão reversível miniaturizada do tradicional
                     - cabo preto 3 x 1,5 mm2 (comprimento: 2 m)   conector USB (Tipo A)
          1   6 945 00   Creme/Cinzento escuro
          1   6 945 06   Branco/Cinzento escuro
                     Bloco multitomadas para área multimédia, com
                     cabo, interruptor e DST
                     16 A - 230 V – 3.680 W máx.
                     Design especial para uma perfeita integração
                     e organização dos cabos no espaço da TV
                     Equipado com:                             Tipo-A   Tipo-C
                     - 4 x tomadas 2P+T (16 A) e 4 x tomadas 2P
                     - 1 Interruptor luminoso Ligar/Desligar
                                  2
                     - cabo 3 x 1,5 mm  (comprimento: 2 m)    A Comissão Europeia e os principais fabricantes de smartphones
                     Descarregador de sobretensões integrado  assinaram um Memorando de Entendimento com o objetivo de
                     (DST): protege o equipamento eletrónico contra  padronizar equipamentos, assim como o uso dos conectores Tipo-C.
                     trovoada                                 Hoje, 7 dos principais fabricantes são signatários desse acordo que
                     Com indicador luminoso que sinaliza o estado    garante a compatibilidade dos seus smartphones com carregadores
                     da proteção do dispositivo:              USB Tipo-C: Apple, Samsung, Google, LG, Sony, Lenovo, Motorola.
                     - LED verde: o bloco multitomadas está   Padronização:
                     protegido                                - simplifica a ligação para os utilizadores
                     - LED desligado: o bloco multitomadas não está  - otimiza o desempenho de carregamento e assegura
                     protegido, mas continua funcional        a compatibilidade
                     Cobertura de alumínio (metal) permite a instalação  Os novos blocos multitomadas da Legrand integram portas USB
                     de outro dispositivo em cima do bloco    do tipo-A e do tipo-C para responder a todas as necessidades.
                     multitomadas
          1   6 945 95   Preto (Tomadas de 2P: 6 A)
                     Blocos multitomadas angulares
                     16 A - 230 V – 3.680 W máx.
                     Design adaptado para integração perfeita numa
                     cozinha ou ângulo de um posto de trabalho
                     Equipado com:
                     - tomadas à face a um ângulo de 45°
                     - organização de cabos na parte traseira
                     - peça removível na traseira para passar o cabo
                     Soluções sem cabo: para colocação de um cabo
          1   6 945 02   3 x 2P+T - Branco/Acabamento em alumínio
                     Com um cabo branco de 1 m 3 x 1,5 mm²
                     Equipado com 2 portas USB tipo-A e USB tipo-C:
                     3,0 A - 5,0 V - 15 W máx.
          1   6 945 04   3 x 2P+T - Branco/Acabamento em alumínio
                     Sem cabo
                     Equipado com 2 portas USB tipo-A e USB tipo-C:
                     3,0 A - 5,0 V - 15 W máx.
          1   6 945 01   4 x 2P+T - Branco
                     Com um cabo branco de 1 m - 3 x 1,5 mm²
          1   6 945 03   4 x 2P+T - Branco
                     Sem cabo




       542
   539   540   541   542   543   544   545   546   547   548   549