Page 553 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 553

Plafoniers                                             Plafoniers metálicos

       estanques, 60 W e 100 W                                estanques, 75 W e 100 W













       0 604 05        0 604 14        0 604 59               0 604 77 + 0 605 08  0 604 83 + 0 605 09
         Emb.   Ref.  60 W - E27                               Emb.    Ref.  Incandescentes - Classe I
                     Oval - IP  44 - IK 06 Classe II O                      Para uso industrial
                     Difusor de vidro incolor                               Base em Zamak com revestimento anticorrosivo
                     Base em polipropileno                                  e difusor de vidro em branco
                     Suporte da lâmpada em porcelana                        3 entradas “T” para bucim ISO 20 (não fornecido)
                     Proteção em policarbonato                              Fornecido com dois tampões
                     3 entradas de  cabo ø 16, 20 mm                        Terminal de ligação à terra
                E27  Fornecido com um bucim                                 Montagem da grelha sem retirar o difusor
         12    0 604 92 Branco                                         E27  Oval. 75 W - IP 55 - IK 04 (IK 07 com grelha)
         12    0 604 05 Cinza                                   1    0 604 77 Branco (sem grelha)
                     Difusor de vidro incolor, Bebilux          1    0 605 08 Grelha de proteção metálica com revestimento
                                                                            branco para ref. 0 604 77
                     Base de em polipropileno
                     Suporte da lâmpada em porcelana                        Redondo. 100 W - IP 55 - IK 04 (IK 07 com grelha)
                     Proteção com malha de arame                            Para câmaras frigoríficas
                     2 entradas de cabo ø 16, 20 mm                    E27  Temperatura de utilização entre -30° e + 35 °C
                E27  1 entrada flexível
         12    0 604 14 Cinza                                   1    0 604 83 Branco (sem grelha)
                                                                1    0 605 09 Grelha de proteção metálica com revestimento para
                     100 W - E27                                            ref. 0 604 83
                     Oval - IP  44 - IK 06 - Classe II O
                     Base em polipropileno
                     Suporte da lâmpada em porcelana
                     Difusor vidro incolor
                     Grelha de proteção de metal galvanizado
                     3 entradas de cabo ø 16, 20 mm
                E27  Fornecido com um bucim Pg 13,5                                    c060482
         10    0 604 19 Cinza                                  c060476
                                                               0 604 77 + 0 605 08     0 604 83          127
                     100 W - E27                                                                         115
                     Redondo - IP  44 - IK 07 - Classe II O         120       122           228          para
                                                                              115
                                                                    62
                                                                                                         CM 10
                     Refletor em alumínio                                                   109
                     Cone fornecido não montado
                     Difusor é montado por rotação de ¼ de volta
                     Auto-extinguível 850 °C                              193
                     Suporte da lâmpada em porcelana             6
                E27  Branco RAL 9010                                                          6
         10    0 604 59 Difusor policarbonato IK - 08
          5    0 604 51 Difusor de vidro incolor IK - 07                Grelha de proteção
                                                                                                 Grelha de proteção
                                                                                         c060455
                                                                 c060414
                                                                 c060414                 c060455
                                                               0 604 14                0 604 19


                                                                174                     190


                                                                     110         95         117        108
                                                                                            130
                                                                     121
                                                               060458-60281c.eps
                                                               0 604 51/9

                                                                 4,5
                                                                                   227
                                                                95

                                                                       110         40
                                                                                    107,30


                                                                                                               551
   548   549   550   551   552   553   554   555   556   557   558