Page 546 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 546

Fichas múltiplas e blocos para utilização universal









                            6 945 16      6 945 20      6 945 24       6 945 77                  6 945 51





       0 494 01              6 945 53                  6 945 57
       Apenas para utilização em espaços interiores
         Emb.   Ref.  Fichas múltiplas - 2P                    Emb.    Ref.  Blocos multitomadas com cabo
                     Para ligar uma tomada de parede de 2P+T                16 A - 230 V – 3.680 W máx.
                        Branco/Cinzento claro                               Equipados de tomadas com alvéolos inclinados
         10   0 494 00 16 A - 230 V - 3.680 W máx.                          a 45° (exceto uma com um ângulo de 90° para
                     4 x tomadas laterais de 2P 6 A                         permitir ligar um transformador de maiores
                                                                            dimensões sem bloquear as outras tomadas).
                     Fichas múltiplas - 2P - com carregadores               Extraplanos: podem ser colocados debaixo
                     USB                                                    de mobiliário
                     Para ligar a uma tomada de parede de 2P+T              3 x 2P+T - Com cabo de 1,5 m
                     Com 1 porta USB Tipo-A + 1 porta USB Tipo-C:    1  6 945 49   Branco/Cinzento escuro - 3 x 1,5 mm²
                     3,0 A - 5,0 V – 15 W máx.                  1    6 945 50   Preto/Cinzento escuro - 3 x 1,5 mm²
                     Utilizada para a recarga de smartphones, tablets  10  6 945 51
                     e outros dispositivos eletrónicos                        Branco/Azul suave - 3 x 1,5 mm²
                     Equipada com suporte para smartphone                   3 x 2P+T - Com cabo de 3 m
                        Branco/Cinzento escuro                  1    6 945 59   Branco/Cinzento escuro - 3 x 1,5 mm²
         10    0 494 01 12 A - 230 V - 2.760 W máx.             1
                     2 x tomadas laterais de 2P 6 A                  6 945 60   Preto/Cinzento escuro - 3 x 1,5 mm²
                     Fichas múltiplas - 2P+T                                3 x 2P+T - Com cabo de 5 m
                                                                1    6 945 67   Branco/Cinzento escuro - 3 x 1,5 mm²
                     16 A - 230 V - 3.680 W máx.                1    6 945 68   Preto/Cinzento escuro - 3 x 1,5 mm²
                     2 x tomadas de 2P+T de saída frontal                   4 x 2P+T - Com cabo de 1,5 m
         10    6 945 16   Branco/Cinzento claro                 1    6 945 52   Branco/Cinzento escuro - 3 x 1,5 mm²
         10    6 945 17   Preto/Cinzento escuro                 1    6 945 53   Preto/Cinzento escuro - 3 x 1,5 mm²
                     3 x tomadas de 2P+T de saída frontal       10   6 945 54   Branco/Azul suave - 3 x 1,5 mm²
         10    6 945 18   Branco/Cinzento claro                             4 x 2P+T - Com cabo de 3 m
         10    6 945 19   Preto/Cinzento escuro                 1    6 945 61   Branco/Cinzento escuro - 3 x 1,5 mm²
                     3 x tomadas de 2P+T de saída lateral       1    6 945 62   Preto/Cinzento escuro - 3 x 1,5 mm²
         10   6 945 20   Branco/Cinzento escuro                             4 x 2P+T - Com cabo de 5 m
         10   6 945 23   Alumínio/Cinzento escuro               1    6 945 69   Branco/Cinzento escuro - 3 x 1,5 mm²
                     3 x tomadas de 2P+T de saída lateral rotativa  1  6 945 70   Preto/Cinzento escuro - 3 x 1,5 mm²
         10   6 945 21   Branco/Cinzento escuro
                                                                            5 x 2P+T - Com cabo de 1,5 m +
                     2 x tomadas de 2P+T de saída lateral rotativa    1  6 945 55   Branco/Cinzento escuro - 3 x 1,5 mm²
                     com portas USB                             1    6 945 56   Preto/Cinzento escuro - 3 x 1,5 mm²
                     Com 1 porta USB Tipo-A + 1 porta USB Tipo-C:
                     3,0 A - 5,0 V - 15 W máx.                              5 x 2P+T - Com cabo de 3 m
         10   6 945 22   Branco/Cinzento escuro                 1    6 945 63   Branco/Cinzento escuro - 3 x 1,5 mm²
         10   6 945 24   Alumínio/Cinzento escuro               1    6 945 64   Preto/Cinzento escuro - 3 x 1,5 mm²
                     Blocos multitomadas sem cabo                           5 x 2P+T - Com cabo de 5 m
                                                                1    6 945 71   Branco/Cinzento escuro - 3 x 1,5 mm²
                     16 A - 230 V - 3.680 W máx.
                     Equipados de tomadas com alvéolos inclinados           6 x 2P+T - Com cabo de 1,5 m
                     a 45° (exceto uma com um ângulo de 90° para   1  6 945 57   Branco/Cinzento escuro - 3 x 1,5 mm²
                     permitir ligar um transformador de maiores   1  6 945 58   Preto/Cinzento escuro - 3 x 1,5 mm²
                     dimensões sem bloquear as outras tomadas).
                     Extraplanos: podem ser colocados debaixo               6 x 2P+T - Com cabo de 3 m
                     de mobiliário                              1    6 945 65   Branco/Cinzento escuro - 3 x 1,5 mm²
                     Para serem equipados com cabo de 3 x 1,5 mm    1  6 945 66   Preto/Cinzento escuro - 3 x 1,5 mm²
                                                        2
                     3 x 2P+T
          1   6 945 73   Branco/Cinzento claro                              6 x 2P+T - Com cabo de 5 m
          1    6 945 74   Preto/Cinzento escuro                 1    6 945 72   Branco/Cinzento escuro - 3 x 1,5 mm²
                     4 x 2P+T
          1   6 945 75   Branco/Cinzento claro
          1    6 945 76   Preto/Cinzento escuro
                     5 x 2P+T
          1   6 945 77   Branco/Cinzento claro
          1   6 945 78   Preto/Cinzento escuro
                     6 x 2P+T
          1   6 945 79   Branco/Cinzento claro
          1   6 945 80   Preto/Cinzento escuro




       544
   541   542   543   544   545   546   547   548   549   550   551