Page 550 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 550

Carrilhões                                            Campainhas, botões e transformadores















        0 416 50                                              0 416 46   0 416 47    0 412 43

         Emb.   Ref.  Carrilhões eletromecânicos               Emb.    Ref.  Campainhas Lido
                     Cor branca. Dim.: 116 x 116 x 48 mm                    Respeita norma NFC 61-730
                     Som acústico: 75 dB a 1 m                              IP 20 - IK 04
                     Carrilhão 8-12 V±                                      Fixação saliente por parafusos
                                                                            Funcionam com botão de pressão não luminoso
          1    0 416 50 Utilizar um transformador 8 VA, ref. 0 420 25       (ref. 0 416 46) ou luminoso (ref. 0 416 45 equipado
                     Funciona com botão de pressão não luminoso             de uma lâmpada de 12 V± ref. 0 898 26)
                     (ref. 0 416 46) ou luminoso (ref. 0 416 45 equipado
                     de uma lâmpada de 12 V± ref. 0 898 26)                 Campainha Lido 8 V± 50/60 Hz
                     Carrilhão 110 - 230 V±                     10   0 412 19 Utilizar um transformador de 1 A ref. 0 420 25
                                                                            Nível sonoro máx.: 79 dB a 1 m
          1    0 416 51 Carrilhão 2 tons - 50/60 Hz                         Consumo: (mA): 385
                     Funciona com botão de pressão luminoso                 Dimensões: 95 x 61 x 33 mm
                     (ref. 0 416 45 equipado de uma lâmpada de 12 V±
                     ref. 0 898 26)                                         Campainha Lido 230 V± 50/60 Hz
                     Certificado NF USE                         10   0 412 21 Classe II 0
                     Carrilhão 230 V±                                       Nível sonoro máx.: 80 dB a 1 m
          1    0 416 52 Carrilhão 50/60 Hz com transformador incorporado    Consumo: (mA): 30
                     de 8-12 V                                              Dimensões: 95 x 61 x 33 mm
                     Classe II 0                                            Campainha Lido 230 V± 50/60 Hz,  com
                     Funciona com botão de pressão não luminoso             transformador incorporado
                     (ref. 0 416 46) ou luminoso (ref. 0 416 45 equipado
                     de uma lâmpada de 12 V± ref. 0 898 26)     1    0 412 43 Classe II 0
                     Certificado NF USE                                     Nível sonoro máx.: 80 dB a 1 m
                                                                            Consumo: (mA): 45
                                                                            Dimensões: 135 x 88 x 48 mm
                                                                            Transformadores
                                                                            De acordo com a norma IEC 61 558 - 2 - 8
                                                                            Protegido contra sobrecargas e curto-circuitos
                                                                            Fixação mural por parafusos
                                                                            230 V/8 V
                                                                             Tensão                    Dim.
                                                                           secundária  Intensidade  Potência
                                                                              VA     A     VA  Comp. (mm) Prof. (mm) Alt. (mm)
                                                                1    0 420 15  8    0,5     4     92     56    42
                                                                            230 V/12 V - 8 V
                                                                1    0 420 25  12/8  1     12    92     56    42
                                                                1    0 420 27  12/8  2 - 3  24   102    68    42
                                                                            230 V/24 V - 12 V
                                                                1    0 420 34  24/12  1 - 1,5  24-18  102  68  42
                                                                            Botões para campainha
                                                                            Instalação saliente. Cor branca
                                                                            Fixação por parafusos (não fornecidos)
                                                                            Botão de pressão 24 V
                                                                5    0 416 46 IP 30 - IK 06 - classe II 0
                                                                            Não luminoso U máx.: 24 V
                                                                            Fixação horizontal ou vertical
                                                                            Dimensões: 50 x 25 x 20 mm
                                                                            Botão de pressão porta-etiqueta
                                                                10   0 416 45 IP 30 - IK 06 - classe II 0. Luminoso U máx.: 230 V
                                                                            Fixação horizontal
                                                                            Funciona como luminoso se equipado com a
                                                                            lâmpada de 12 V± ref. 0 898 26 (não fornecida)
                                                                            Dimensões: 70 x 35 x 24 mm
                                                                            Botão de pressão porta-etiqueta 24 V
                                                                10   0 416 47 IP 44 - IK 06 - classe II 0
                                                                            Luminoso U máx.: 24 V. Fixação horizontal
                                                                            Dimensões: 70 x 70 x 25 mm. Funciona com todo
                                                                            o tipo de carrilhões (eletrónico / eletromecânico)
                                                                            Funciona como luminoso se equipado com a
                                                                            lâmpada de 12 V± ref. 0 898 26 (não fornecida)

                                                                  Detetores de movimento ver p. 722






       548
   545   546   547   548   549   550   551   552   553   554   555