Page 548 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 548

Programadores domésticos                               Gambiarras para uso profissional

                                                              incandescentes / fluorescentes












                           0 500 26         0 500 27





         6 998 11          0 500 28         0 500 29          0 622 11         0 622 09
         Emb.   Ref.  Programadores domésticos                 Emb.    Ref.  Gambiarras para uso profissional
                     Motor sincrónico                                       Incandescente - 75 W  máx. - E27 - IP 55
                     Alimentação: 230 V± 50 Hz                              Difusor em vidro temperado
                     1 contacto fecho 250 V± / 50 Hz, 16± cos ϕ = 1         Grelha de proteção rotativa em aço com
                     Equipado com uma ficha 2P+T tipo “Schuko” e uma        revestimento isolante
                     tomada 2P+T tipo “Schuko” - 16 A                       Grelha de proteção Ø 110 mm,
                     Potência máx.: 3 680 W a 230 V±                        Punho de borracha adaptado à mão
                     Com obturadores                                        Cabo borracha H05 RNF 2 x 1 mm²
                     Sem reserva de marcha                                  Funcionam também com lâmpadas fluocompactas e
                     Com interruptor de comando manual ON-Auto              halogéneo 230 V, com casquilho E27
                     IP 20                                                  Com pinça orientável e interruptor
                     Programador diário                         1    0 622 11 230 V - com ficha 2P - 10/16 A
          1    6 998 11 Intervalo mínimo entre 2 programações: 15 minutos   Equipada com pinça orientável de grande
                     Tempo mínimo de programação 15 minutos                 capacidade e borracha anti derrapante
                     Precisão de tempo de comutação ± 5 minutos             Comprimento cabo: 10 m - classe II 0
                     Programador semanal                                    Sem pinça
          1    6 998 12 Intervalo mínimo entre 2 programações: 2 horas  1  0 622 10 230 V - com ficha 2P - 10/16 A
                     Tempo mínimo de programação 2 horas                    Comprimento cabo: 10 m - classe II 0
                     Precisão de tempo de comutação ± 30 minutos  1  0 622 15 24 V - com ficha hypra direita
                     Fichas de segurança do tipo banana  4 mm               Comprimento cabo: 10 m - classe II 0
                     16 A - 33 VA - 70 V=                                   Incandescente - 60 W máx.  - E27 - IP 20
                     Corpo em material isolante à prova de choque  1  0 622 09 Compacta IP 20
                     Espigão com bainha de segurança retrátil               Com grelha pequena
                     Tomada posterior de 4 mm e lateral com conexão a       24 V - com ficha Hypra direita
                     parafuso                                               Comprimento cabo: 10 m - classe II 0
                     De acordo com a norma EN 61010 - 2-031
         10    0 500 26 Preto
         10    0 500 27 Azul
         10    0 500 28 Vermelha
         10    0 500 29 Amarela




































       546
   543   544   545   546   547   548   549   550   551   552   553