Page 542 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 542

Blocos multitomadas (cont.)









        Cas 1

          6 945 33                             6 945 07                          6 945 13

                       Cas 3




         6 945 25                              6 945 08                          6 945 14

       Apenas para utilização em espaços interiores
       16 A - 230 V – 3.680 W máx.
         Emb.   Ref.  Blocos multitomadas com cabo             Emb.    Ref.  Blocos multitomadas com cabo, DST
                     e interruptor (cont.)                                  e portas USB
                     6 x 2P+T - Com cabo de 1,5 m                           Equipados com:
          1   6 945 33   Branco/Cinzento escuro - 3 x 1,5 mm²               - tomadas à face com alvéolos inclinados a 45°
          1   6 945 34   Preto/Cinzento escuro - 3 x 1,5 mm²                (exceto uma com um ângulo de 90° para permitir
                                                                            ligar um transformador de maiores dimensões sem
                     6 x 2P+T - Com cabo de 3 m                             bloquear as outras tomadas)
          1   6 945 39   Branco/Cinzento escuro - 3 x 1,5 mm²               - 1 Interruptor luminoso Ligar/Desligar
          1   6 945 40   Preto/Cinzento escuro - 3 x 1,5 mm²                - 1 porta USB Tipo-A + 1 porta USB Tipo-C,
                                                                            3,0 A - 5,0 V - 15 W máx. Utilizar para recarregar
                     Blocos multitomadas com cabo                           smartphones, tablets e outros dispositivos
                     e descarregador de sobretensões                        eletrónicos
                                                                            - corpo rotativo
                     Equipados com:                                         Pode ser fixado com parafusos (não fornecidos)
                     - tomadas à face com alvéolos inclinados a 45°         ou braçadeiras (não fornecidas)
                     (exceto uma com um ângulo de 90° para permitir         Descarregador de sobretensões integrado
                     ligar um transformador de maiores dimensões sem        (DST): protege o equipamento eletrónico contra
                     bloquear as outras tomadas)                            trovoada
                     - 1 Interruptor luminoso Ligar/Desligar                Com indicador luminoso que sinaliza o estado
                     - corpo rotativo                                       do dispositivo de proteção:
                     Pode ser fixado com parafusos (não fornecidos)         - LED verde: o bloco multitomadas está
                     ou braçadeiras (não fornecidas)                        protegido
                     Descarregador de sobretensões integrado (DST):         - LED desligado: o bloco multitomadas não
                     protege o equipamento eletrónico contra trovoada       está protegido, mas continua funcional
                     Com indicador luminoso que sinaliza o estado do        3 x 2P+T - Com cabo de 1,5 m
                     dispositivo de proteção:                   1    6 945 08   Branco/Cinzento escuro - 3 x 1,5 mm²
                     - LED verde: o bloco multitomadas está protegido  1
                     - LED desligado: o bloco multitomadas não       6 945 12   Preto/Cinzento escuro - 3 x 1,5 mm²
                     está protegido, mas continua funcional                 5 x 2P+T - Com cabo de 1,5 m
                     4 x 2P+T - Com cabo de 1,5 m               1    6 945 10   Branco/Cinzento escuro - 3 x 1,5 mm²
          1   6 945 07   Branco/Cinzento escuro - 3 x 1,5 mm²   1    6 945 14   Preto/Cinzento escuro - 3 x 1,5 mm²
          1    6 945 11   Preto/Cinzento escuro - 3 x 1,5 mm²
                     6 x 2P+T - Com cabo de 1,5 m
          1   6 945 09   Branco/Cinzento escuro - 3 x 1,5 mm²    USB: Padronização do Tipo-C
          1    6 945 13   Preto/Cinzento escuro - 3 x 1,5 mm²
                                                              USB Tipo-C: é a nova versão reversível miniaturizada do tradicional
                     Blocos multitomadas com cabo, disjuntor    conector USB (Tipo A)
                     e indicador de sobrecarga
                     Equipados com:
                     - tomadas à face com alvéolos inclinados a 45°
                     (exceto uma com um ângulo de 90° para permitir
                     ligar um transformador de maiores dimensões sem
                     bloquear as outras tomadas)
                     - 1 Interruptor luminoso Ligar/Desligar
                     - corpo rotativo
                     Pode ser fixado com parafusos (não fornecidos)    Tipo-A  Tipo-C
                     ou braçadeiras (não fornecidas)
                     Com disjuntor para proteção contra sobrecargas   A Comissão Europeia e os principais fabricantes de smartphones
                     (permite rearme manual) e com indicador LED:  assinaram um Memorando de Entendimento com o objetivo de
                     - LED verde: consumo normal              padronizar equipamentos, assim como o uso dos conectores Tipo-C.
                     - LED vermelho: próximo da carga máxima  Hoje, 7 dos principais fabricantes são signatários desse acordo que
                     - LED desligado: alimentação desligada devido    garante a compatibilidade dos seus smartphones com carregadores
                     a uma sobrecarga. Para repor, desligue     USB Tipo-C: Apple, Samsung, Google, LG, Sony, Lenovo, Motorola.
                     o dispositivo e pressione o botão de reposição    Padronização:
                     na lateral do bloco multitomadas         - simplifica a ligação para os utilizadores
                     4 x 2P+T - Com cabo de 1,5 m             - otimiza o desempenho de carregamento e assegura
          1   6 945 25   Branco/Cinzento escuro - 3 x 1,5 mm²  a compatibilidade
                                                              Os novos blocos multitomadas da Legrand integram portas USB
                     6 x 2P+T - Com cabo de 1,5 m             do tipo-A e do tipo-C para responder a todas as necessidades.
          1   6 945 26   Branco/Cinzento escuro - 3 x 1,5 mm²



       540
   537   538   539   540   541   542   543   544   545   546   547