Page 53 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 53

Instalações fotovoltaicas

       características técnicas


        n Quadros pré-cablados                                n Descarregadores (tipo 2) 600 e 1 000 V=
        Características corrente contínua                     Ref. descarregador        4 141 55        4 141 56
                                                              Tipo                                T2
        Ref.                        4 140 01      4 140 03
                                                              Tensão máx. (Ucpv)        720 V=          1200 V=
        Tensão máxima em vazio             600 V=
                                                              Corrente máx. de descarga          40 kA
        Potência máx. (crista) do gerador  3,5 kWc
                                                              Corrente máxima (In)               20 kA
        Corrente máxima                     25 A
                                                              Nível de proteção (Up)    < 2,4 kV        ≤ 4 kV
        Nombre de chaînes                   1 ou 2
                                                              Corrente máx. de utilização
        N.º de pares de conectores a montante   2             (lscpv)                    65 A (1)       125 A (1)
        (tipo MC4)                                            Capacidade máxima dos bornes
        Índice de proteção                IP 65 / IK 09       (flexíveis com ponteira/ rígidos)  25/35 mm²
                                                              Grau de proteção                   IP 20
        Dimensões em mm ( A x L X P)  432 x 340 x 161  282 x 340 x 141
                                                              Temperatura de utilização        -10° a +40 °C
        Descarregador: Nivel de proteção (Up)  2,4 kV         (1) Corrente máxima que o descarregador pode suportar sem proteção adicional.
        Descarregador : Corrente nominal / máx.   20/40 kA
        (In/Imax)                                             n Disjuntores corrente contínua
        Características corrente alternada                                        Disjuntores 800 V=  Disjuntores 1000 V=
                                                              Norma                  IEC 60947-2      IEC 60947-2
        Ref. quadro                     4 140 01/20 pronto a instalar  Tensão de emprego Ue  800 V=    1000 V=
        Tensão/ corrente máxima (50 Hz)     230 VA / 25 AA    Corrente nominal In     6 à 20 A         10 à 20 A
        Descarregador : nível de proteção (Up)  1,2 kV        Curva de disparo  C (magnético entre 5 e 7 In)  C (magnético entre 5 e 7 In)
        Descarregador : corrente nominal (In) / máx.   10/12 kA  Tensão de isolamentoUi  1 000 V=      1 000 V=
        (Imax)
                                                              Tension assignée de tenue
        ID DX 3  : 40 A - 30 mA - tipo F (ex Hpi)  4 116 23   aux chocs Uimp           8 kV             8 kV
        Disjuntores DNX 3  : 4,5 kA - 20 A - curva C  4 067 75  Poder de corte        4,5 kA           1,5 kA
                                                              Polaridade               2 P              2 P
        n Blocos de junção Viking 3 - 1000 V=                 Auxiliares de sinalização  Ver auxiliares Dx 3  (p. 130)  Ver auxiliares Dx 3  (p. 130)
                                                              Auxiliar de comando  Ver auxiliares Dx 3  (p. 130)  Ver auxiliares Dx 3  (p. 130)
        Características
        De acordo com IEC 60364-1: norma de instalação elétrica em baixa
        tensão                                                n Interruptores seccionadores corrente contínua
        De acordo com o guia UTE C 15-712-1: instalações fotovoltaicas
        conectadas a rede pública de distribuição                            Interruptores seccionadores   Interruptores seccionadores
        Material do bloco de junção isolante: poliamida preta -30° a +105°C        rotativos
                            Tensão Ui                                          600 V=   1000 V=   800 V=   1000 V=
               Secção        (V=)    Intensidade máx (A)  Tensão de   Norma  IEC 60947-3  IEC 60947-3  IEC 60947-3  IEC 60947-3
          Ref.  cobre máx.  Passo    grau de       choque Uimp
                                                     (kV)
                      (mm)
                (mm²)       poluição 2  T° ambiente T° ambiente  IEC 60664-1 (3)  Tensão de emprego
                           IEC 60664-1 (1)  +40 °C  +60 °C    Ue               600 V=   1000 V=   800 V=   1000 V=
         4 148 00  4   8     1000     42     34       8       Corrente nominal In  16 a 32 A  32 a 125 A  16 a 63 A  32 e 63 A
         4 148 01  6   10    1000     54     45       8       Tensão de isolamento   690 V=  1100 V=  1000 V=  1000 V=
        4 148 02 (4)  10  12  1000    75     60       8       Ui
        4 148 03 (4)  16  15  1000   100     80       8       Tensão aos choques   6 kV  8 kV     8 kV      8 kV
        4 148 04 (4)  35  22  1000   158     126      8       UImp
                                                              Polaridade        2 P      2 P       2 P      2 P
                                                              Auxiliares de            Ver auxiliares   Ver auxiliares   Ver auxiliares
        Escolha dos acessórios para blocos de junção          sinalização      Não    Vistop (p. 130)  Dx 3  (p. 130)  Dx 3  (p. 130)
        Recomenda-se o fornecimento de um ecrã de separação isolante                                      Ver auxiliares
        entre blocos de polaridade diferente e obrigatório ao usar pente ou   Auxiliar de comando  Não  Não  Não  Dx 3  (p. 130)
        bloco de junção
        O último bloco do conjunto de bornes de terminais deve ser equipado
        com tampa final
                                            Ecrã de
                                                     Ecrã de
           Ref.  Tampa final  Ecrã de   Pente ou   proteção   proteção
                          separação (4)  barra
                                            unipolar (4)  a cortar (4)
         4 148 00  0 375 50  0 375 60  0 375 07/08  0 375 66  0 375 68
         4 148 01  0 375 50  0 375 60  0 375 40  0 375 66  0 375 68
         4 148 02 (4)  0 375 51  0 375 61  0 375 42  0 375 67  0 375 69
         4 148 03 (4)  0 375 51  0 375 61  0 375 44  0 375 67  0 375 69
         4 148 04 (4)  Fornecida  -  -        -        -
        4 148 00/01      4 148 02/03        4 148 04
           52,2              57,1               64,6
           45,8              54,5               62
                 46,4  53,9        63  70,5            63  70,5




        (1) Isolamento adicional em relação a calha garantido com base ao duplo isolamento conforme
        UTE C 15-712-1
        (2) Intensidade designada de acordo com o método de instalação adotado pela
        UTE C 15-712-1
        (3) Tensão de impulso testada em 12 kV sob aplicação de isolamento duplo
        UTE C 15-712-1
        (4) Casos de produtos ou acessórios que não podem ser montados sob o painel frontal
        (dimensão de 45 mm). Prever montagem sem placa frontal ou dimensão calha/placa frontal
        aumentada.
                                                                                                                51
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58