Page 52 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 52

Proteção fotovoltaica                                 Proteção fotovoltaica

       disjuntores de corrente contínua                      interruptores de corrente contínua


















         4 144 26                                              4 142 61          4 142 24         4 142 46


           Características técnicas p. 51                         Características técnicas p. 51
         Emb.   Ref.  Disjuntores corrente contínua          Montagem em calha DIN 2 EN 60715
                     Magnético regulado entre 5 e 7 In         Emb.    Ref.  600 V=  Interruptores secionadores rotativos
                     Utilizar módulos de espaçamento ref. 4 063 07 entre
                     2 dispositivos consecutivos                            Categoria de utilização DC 21B de acordo
                     Disjuntores 800 V=                                     com EN 60947-3
                                                                            Contactos duplo corte
                                           3
                     Auxiliares comuns a gama DX  (p. 130)                  Corte totalmente aparente
                      Intensidade nominal   N.º de polos
                           (A)     protegidos protégés  N.º de módulos      Intensidade nominal   N.º de polos
          1    4 144 26    10           2            4                           (A)        protegidos  N.º de módulos
          1    4 144 27    13           2            4          1 1  4 142 61    16           2            4
                                                                     4 142 62
                                                                                                           4
                                                                                              2
                                                                                 25
          1    4 144 28    16           2            4          1    4 142 63    32           2            4
          1    4 144 29   20            2            4
                     Disjuntores 1000 V=                                    800 V=  Interruptores secionadores
                                           3
                     Auxiliares comuns a gama DX  (p. 130)                  Categoria de utilização DC 21B de acordo com
          1    4 144 46    10           2            6                      EN 60947-3
          1    4 144 47    13           2            6                      Contactos duplo corte
          1    4 144 48    16           2            6                      Corte aparente total
          1    4 144 49   20            2            6                      Utilizar os módulos de espaçamentos ref. 4 063 07
                                                                            entre 2 aparelhos consecutivos
                                                                            Corte total aparente
                                                                            Recebem os auxiliares de sinalização DX  (p. 130)
                                                                                                          3
                                                                            Intensidade nominal   N.º de polos
                                                                                 (A)        protegidos  N.º de módulos
                                                                1    4 142 21    16           2            4
                                                                1    4 142 23    25           2            4
                                                                1    4 142 24 (1)  32         2            4
                                                                1    4 142 26 (1)  63         2            4
                                                                            1000 V=  Interruptores secionadores
                                                                            Categoria de utilização DC 21B de acordo
                                                                            com EN 60947-3
                                                                            Contactos duplo corte
                                                                            Corte total aparente
                                                                            Auxiliarescomuns a gama DX  (p. 130)
                                                                                                 3
                                                                            Intensidade nominal   N.º de polos
                                                                                 (A)        protegidos  N.º de módulos
                                                                1    4 142 44    32           2            6
                                                                1    4 142 46    63           2            6
                                                                            Interruptores secionadores rotativos
                                                                            Corte total aparente e seccionamento visível
                                                                            Utilização apenas com comando frontal
                                                                            Instalação de controle frontal externo somente
                                                                            nos quadros Marina
                                                                1    4 142 81    32           2            9
                                                                1    4 142 82    63           2            9
                                                                1    4 142 83    125          2            9
                                                                            Acessórios
                                                                1    4 063 05 Jogo de 6 separadores de isolamento entre pólos
                                                                10   4 063 07 Elemento de espaçamento de 0,5 módulos
                                                                            (1) Utilização próximo do ondulador








       50
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57