Page 50 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 50

Quadros fotovoltaicos a equipar
       e acessórios









                                                              4 148 00








        4 140 37                                              4 148 03


           Características técnicas em www.legrand.pt
       Para instalações residenciais ligadas à rede elétrica.
       Em conformidade com o guia UTE C 15-712-1
         Emb.   Ref.  Quadros fotovoltaicos a equipar          Emb.    Ref.  Blocos de junção Viking 3
                     Quadros estanques  - IP 65 - IK 09                     Aparafusar blocos de conexão para garantir

                     Total isolamento (equivalente a Classe II)             a conexão elétrica entre 2 condutores de cobre para
                     Dedicado à proteção de corrente contínua de            aplicação fotovoltaica
                     instalações fotovoltaicas                              Montagem em calha DIN prof. 15 mm e calha
                     Fornecido com paredes lisas para montagem de           EN 60715, prof. 7,5 e 15mm
                     conectores tipo MC4 (sem anilhas), instruções          Tensão Ui (V = ): 1000 V, grau de poluição 2 de
                     e sinalização fotovoltaica dedicada                    acordo com IEC 60664-1
                     Resistência UV de acordo com ISO 4892-2                Blocos de cor preta
                     Outras características: ver Quadros Plexo³ (p. 164)    Escolha de acessórios de isolamento, de ligação
                                                                            equipotencial e proteção (p. 51)
                     Quadros Plexo³ 12 módulos 1000 V=
                                                N.º de obturadores          1 junção - 1 entrada / 1 saída
                               N.º de filas
                                                   5 módulos                    Cabo Fotovoltaico
          1    4 140 33          1                   1                         Cobre - Secção máx.
          1    4 140 34          2                   2                             (mm²)             Passo (mm)
                                                                1    4 148 00        4                  8
                     Quadros Plexo³ 18 módulos 1000 V=          1    4 148 01        6                  10
          1    4 140 35          1                   3          1    4 148 02       10                  12
          1    4 140 36          2                   4          1    4 148 03       16                  15
          1    4 140 37          3                   5          1    4 148 04       35                  22
          1    4 140 38          4                   6
                     Acessórios de instalação
                     Kits de conectores do tipo MC4
          1    4 140 92 Kit de conectores para montagem em cabos
                     4/6mm 2
                     Composição:
                     - 20 conectores para bases (10 machos + 10 fêmeas)
                     - 4 tampas (2 machos + 2 fêmeas)
                     - 10 fechaduras
          1    4 140 93 Kit de conectores para montagem bases nas
                     paredes do quadro
                     Composição:
                     - 20 conectores para bases (10 machos + 10 fêmeas)
                     - 20 tampas (10 machos + 10 fêmeas)
                     - 10 fechaduras


























       48
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55