Page 48 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 48

Interruptores crepusculares                           Interruptores crepusculares






                                                              n Interruptor crepuscular standard (ref. 4 126 23) com
                                                              célula fotoelétrica ref. 4 128 60
                                                              Funcionamento direto: liga quando a luminosidade é baixa, desliga
                                                              quando a luminosidade é alta
                                                              Utilização no comando de iluminação pública, montras...
                                                              N   L




                                                                               50 m máx.
                                                                                                 Célula fotoelétrica
         4 126 23       4 126 26     4 128 60                                                    (fornecida)
       Alimentação: 230 VA - 50/60 Hz
       Permitem o comando de um circuito em função da luminosidade    n Interruptor crepuscular programável (ref. 4 126 26) com
       (nascer e pôr do sol)                                  célula fotoelétrica ref.4 128 60
         Emb.   Ref.  Standard                                Capacidade: 56 programas (diário/semanal/anual)
                                                              Comando de iluminação em função do tempo e do nível de
          1    4 126 23 Saída 16 A - 250 VA - µ cos ø = 1     luminosidade. Intervalo mínimo entre comutações: 1 min.
                     2 000 W incandescente                    Reserva de marcha: 5 anos
                     2 000 VA fluo compensada série           Comutador manual: marcha forçada/programa/paragem
                     1 000 VA fluo compensada paralelo máx. 70 µF  Tecla de mudança de hora verão/inverno
                     1 000 W lâmpadas economizadoras de energia  Interrupção temporária com retorno automático ao programa
                     2 000 W halogéneo com transformador
                     ferromagnético                           N   L
                     2 000 W halogéneo com transformador eletrónico
                     Resposta temporizada automática
                     Sensibilidade regulável de 1 a 100 000 lux
                     Fornecido com célula fotoelétrica ref. 4 128 60
                     Número de módulos: 1
                     Programável
                                                                                             Célula fotoelétrica modular
          1    4 126 26 56 programações possíveis diárias, semanais ou                       (fornecida)
                     anuais                                                       50 m máx.
                     Saída 16 A - 250 V - μ cos ø = 1
                     2000 W incandescente
                     2000 VA fluo compensada série
                     1000 W lâmpada economizadora
                     Contador horário integrado
                     Relógio de alta precisão: 0,1 seg./dia ≈ 25°C
                     Reserva de marcha do relógio: 5 anos
                     Regulável de 3 a 100000 lux
                     Tecla de mudança de hora verão/inverno
                     Número de módulos: 2
                     Programação direta no teclado ou com a ajuda da
                     chave de transferência ref. 4 128 72 (p. 44)
                     Fornecido com célula fotoelétrica ref. 4 128 60
                     IP 65
                     Células fotoelétricas
                     Detetor de luminosidade modular
                     IP 65 - IK 07
          1    4 128 60 De substituição para ref. 4 126 23/26



























       46
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53