Page 523 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 523

Caixas de derivação estanques Plexo            ™      Caixas de derivação estanques Plexo            ™
       com entradas diretas por bucins planos                para instalação em circuitos de segurança dos ERP
       IP 55 - IK 07 - 750 ºC                                e locais de trabalho











        0 920 32         0 920 52
            Características técnicas e tabela de escolha, p. 524-525
       IP 55 - IK 07 - 750 ºC
       Resistência ao fio incandescente 750 ºC (norma EN 60695-2-1)
       Utilização como caixas de derivação para qualquer tipo de circuitos
       Temperatura de utilização: -25 ºC até +40 ºC             0 920 15              0 920 45
       Bucins planos substituíveis que permitem a entrada direta de cabos e
       tubos VD até Ø 16 mm (marcação dos diâmetros dos tubos VD > 16 mm)
       Tampa imperdível por ligação entre a tampa e a caixa (exceto    Características técnicas e tabela de escolha, p. 524-525
       ref. 0 920 82 e ref. 0 920 92)
       Abertura/fecho da tampa por parafusos ¼ de volta com chave de fendas
       (marcação "O" e "I")                                  IP 55 - IK 07 - 960 °C
       A classe II de isolamento é assegurada pelos tampões de proteção   Resistência ao fio incandescente: 960 °C (norma EN 60695-2-1)
       (fornecidos) dos parafusos de fixação                 Utilização como caixas de derivação para circuitos de segurança dos ERP
       Materiais livres de halogéneos (Diretiva Europeia RoHS 2002/95/CE)  e locais de trabalho
                                                             Temperatura de utilização: -25 °C ate +40 °C
         Emb.   Ref.  Caixa quadrada                         Bucins planos substituíveis que permitem a entrada direta de cabos e
                                                             tubos VD ate Ø 16 mm (marcação dos diâmetros dos tubos VD > 16 mm)
                                                             Tampa imperdível por ligação entre a tampa e a caixa
                                                             Possibilidade de identificar circuitos sobre as duas faces da tampa
               Cinzento                                      (zona de marcação) para as caixas 80x80 e 105x105
               RAL 7035                                      Fixação com acerto da vertical
          1    0 920 32 130 x 130 x 74 mm                    A classe II de isolamento é assegurada pelos tampões de proteção
                     Com 10 bucins                           (fornecidos) dos parafusos de fixação
                     Ø permitidos (cabos e tubos): de 4 até 25 mm
                                                               Emb.    Ref.  Caixas quadradas
                     Caixas retangulares
                                                                            80 x 80 x 45 mm

                                                                       RAL   Tampa de encaixe
               Cinzento                                              7037/3000
               RAL 7035                                         1    0 920 15 Com 7 bucins (ref. 0 919 09)
          1    0 920 42 155 x 110 x 74 mm                                   Ø permitidos (cabos e tubos): de 4 ate 20 mm
                     Com 10 bucins                                          105 x 105 x 55 mm
                     Ø permitidos (cabos e tubos): de 4 até 25 mm           Tampa com fixação por parafusos ¼ de volta
          1    0 920 52 180 x 140 x 86 mm                                   Fixação mural com 2 possibilidades:
                     Com 10 bucins                                          - por 2 parafusos interiores (Ø 5 mm máx.)
                     Ø permitidos (cabos e tubos): de 4 até 32 mm           - ou por 3 parafusos nos cantos, fora do volume de
                                                                            cablagem (Ø 4 mm máx.)
          1    0 920 62 220 x 170 x 86 mm                       1    0 920 25 Com 7 bucins (ref. 0 919 09)
                     Com 14 bucins                                          Ø permitidos (cabos e tubos): de 4 ate 25 mm
                     Ø permitidos (cabos e tubos): de 4 até 32 mm
                                                                            Caixas retangulares
          1    0 920 82 310 x 240 x 124 mm
                     Com 24 bucins                                          155 x 110 x 74 mm
                     Ø permitidos (cabos e tubos): de 4 até 40 mm           Tampa com fixação por parafusos ¼ de volta
                                                                            Fixação mural com 2 possibilidades:
          1    0 920 92 360 x 270 x 124 mm                                  - por 2 parafusos interiores (Ø 5 mm máx.)
                     Com 24 bucins                                          - ou por 3 parafusos nos cantos, fora do volume de
                                                                       RAL
                     Ø permitidos (cabos e tubos): de 4 até 40 mm    7037/3000 cablagem (Ø 4 mm máx.)
                                                                1    0 920 45 Com 10 bucins (8 x ref. 0 919 01 + 2 x ref. 0 919 09)
                     Acessórios                                             Ø permitidos (cabos e tubos): de 4 ate 25 mm
                     Caneta
         10    0 395 98 Caneta de feltro de cor preta
                     Para marcação permanente das caixas PLEXO TM
         10    0 343 98 Suporte para ligadores automáticos Nylbloc TM
                            Permite a colocação de 3 ligadores
                            automáticos Nylbloc™ ref. 0 343 22/23/25/28
                            Fixação direta:
                            - na parte superior das caixas Plexo e caixas
                     industriais plásticas ≥ 130 x 130 mm
                     - na barra plana 12 x 2 mm (ref. 0 048 19)
                     - na parte inferior do corpo da calha monobloco DLP
                      034398-XXXXo.eps
                     alumínio (50 x 80 mm)
                     Fixação por parafusos (não fornecido):
                     - no fundo das caixas Plexo ≥ 105 x 105 mm e caixas
                     industriais plasticas
                     - universal
                     Fixação sobre calha DIN com o acessório ref. 0 048 11
                     Alvéolos para teste acessíveis
                     Zona de marcação para caneta de feltro ref. 0 395 98
                                                                  Ligadores automáticos
                                                                  (sem parafusos) Nylbloc
           Tubo VD e acessórios p. 527                            ver p. 529

                                                                                                               521
   518   519   520   521   522   523   524   525   526   527   528