Page 518 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 518

Soliroc  IK 10
                ™
       aparelhagem antivandalismo
       mecanismos para comando de iluminação













         0 778 11              0 778 12              0 778 13              0 778 24
       Aparelhagem antivandalismo
       Especialmente adaptada para locais abertos ao público, locais de passagem sem vigilância, locais de acesso reservado, estacionamentos,
       armazéns, espaços comerciais, escolas, recintos desportivos, estabelecimentos prisionais, espaços exteriores, partes comuns de imóveis, etc.
       Mecanismos com elevada resistência aos choques (IK 10) e à penetração de corpos sólidos e de água (IP 55)
       Os quadros da gama Soliroc™ fixam-se diretamente à parede (4 pontos para furação) e são fornecidos com um jogo de 4 tampões obturadores,
       que, depois de aplicados, dificultam o acesso a esses mesmos parafusos (são desmontáveis apenas com ferramenta de perfuração)
       Mecanismos equipados com ligadores automáticos (ligação rápida) e fornecidos com tecla ou espelho central
       Instalação em caixa de encastrar Ø 60 mm, com os suportes de fixação Batibox™ ref. 0 802 51/61 (p. 519)
         Emb.   Ref.  Interruptores 10 AX - 250 V±             Emb.    Ref.  Detetores de movimento 230 V± - 50/60 Hz
                     IK 10 - IP 55                                          IK 10 - IP 55
          1    0 778 11    Comutador de escada                              Deteção por infravermelhos (tecnologia PIR)
                                                                            Alcance máx. deteção: 8 metros
                                                                            Ângulo horizontal de deteção: 120º
                                                                            Fluxo de luminosidade regulável de 5 até 1 275 lux
                                                                            Temporização regulável de 10 seg. até 10 minutos
          1    0 778 21    Inversor de grupo                                Recomenda-se instalação em caixas com prof.
                                                                            mínima de 50 mm
                                                                            Ligação sem neutro (2 condutores)
                                                                1    0 778 26    Instala-se em substituição de um interruptor
          1    0 778 12    Comutador de escada luminoso
                           Fornecido com lâmpada ref. 0 676 66                   tradicional, sem ligações suplementares
                                                                                 Ligação sem neutro (2 condutores)
                                                                                 Cargas suportadas (mín. - máx.):
                                                                            • LEDs: 3 a 100 W
          1    0 778 14    Comutador de escada com sinalização              • lâmpadas fluo compactas: 3 a 100 W
                           Ligação com neutro (3 condutores)                • LEDs, LFCs, halogéneo, tubos fluorescentes com
                           Fornecido com lâmpada ref. 0 676 68              balastro eletrónico ou ferromagnético: 3 a 250 VA
                                                                            • incandescentes e halogéneo 230 V± : 3 a 250 W
                                                                            Possibilidade de associar até 3 detetores em paralelo
          1    0 778 13    Comutador de escada com porta-etiqueta           para comando da mesma carga
                                                                            Para as lâmpadas LEDs e LFCs, em caso de
                                                                            instalação de vários detetores num mesmo circuito,
                                                                            a carga mínima aumenta (ver notícia técnica)
          1   0 778 22      Interruptor bipolar                             Consumo em repouso: 0,02 W
                                                                            Ligação com neutro (3 condutores)
                                                                1    0 778 24    Necessita condutor de neutro
                     Botões 6 A - 230 V±                                         Cargas suportadas (mín. - máx.):
                                                                                 • LEDs: 0 a 250 W
                     IK 10 - IP 55                                               • lâmpadas fluo compactas: 0 a 250 W
          1    0 778 41    Botão simples (NA+NF)                            • LEDs, LFCs com balastro eletrónico ou
                                                                            ferromagnético: 0 a 500 VA
                                                                            • halogéneo com balastro eletrónico ou
                                                                            ferromagnético: 0 a 500 VA
                                                                            • tubos fluorescentes com balastro eletrónico
          1    0 778 42    Botão simples luminoso (NA)                      ou ferromagnético: 0 a 5 x (2 x 26 W)
                           Fornecido com lâmpada ref. 0 676 66              • incandescentes e halogéneo 230 V± : 0 a 1 000 W
                                                                            Consumo em repouso: 0,035 W
                                                                            Compensador ativo
          1   0 778 44     Botão simples com sinalização (NA)
                           Com ligadores livres de potencial para   1  0 401 49     Permite tornar os comandos eletrónicos
                           ligação da lâmpada de  “Sinalização”                     2 fios (sem neutro) compatíveis com
                           Fornecido com lâmpada ref. 0 676 68                      todos os tipos de cargas do mercado
                                                                                    (LEDs, fluo compactas, halogéneo MBT,
                                                                            halogéneo 230 V± , fluorescentes, incandescentes)
          1   0 778 43     Botão simples (NA+NF) com porta-etiqueta         Consumo em repouso: 0,4 W











                                                                  Suportes universais
                                                                  Sistema Batibox™
                                                                  ver p. 519



       516
   513   514   515   516   517   518   519   520   521   522   523