Page 520 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 520

Soliroc  IK 10                                        Soliroc  IK 10
                                                                      ™
                ™
       aparelhagem antivandalismo                            aparelhagem antivandalismo
       tomadas de correntes fortes/fracas, saída de cabos, obturador  adaptadores para Mosaic, lâmpadas de substituição


















         0 778 36 + 0 778 51        0 778 82                  0 778 80 + 0 787 67
       Mecanismos fornecidos com teclas ou espelho central
       Instalação em caixa de encastrar Ø 60 mm com os suportes de fixação Batibox™ ref. 0 802 51/61 (p. 519)
         Emb.   Ref.  Tomadas de corrente 16 A - 250 V±        Emb.    Ref.  Adaptadores Soliroc™ / funções Mosaic™
                     IK 10                                                  Acessórios que permitem receber funções de
                     Nota: Ter em atenção os diferentes níveis de IP        mecanismos Mosaic™ máx. 2 módulos (45 x 45 mm),
                     Tomadas equipadas com obturadores de proteção          conservando a estética base Soliroc™
                     Ligadores de parafusos                                 Adaptador com tampa e chave
          1   0 778 35      2P+T tipo “Schuko” com tampa                    IK 10 - IP 55
                            IP 55
                                                                1    0 778 84      Permite encravamento da tampa através
                                                                                   de chave (fornecida)
                                                                                   Recebe até 2 módulos Mosaic™, exceto
          1    0 778 37     2P+T tipo “Schuko” com tampa de                        mecanismos com saliências particulares
                            encravamento por chave. Fornecida com           (por ex.: detetores de movimento, interruptores com
                            um jogo único de 2 chaves                       chave, botoneiras para paragem de emergência…)
                            IP 55                                           O índice de proteção indicado (IP 55) é válido para
          1   0 778 36      2P+T tipo “Schuko” (sem tampa)                  uma utilização com a tampa do adaptador fechada
                            IP 20                                           Adaptador com tampa
                                                                            IK 10 - IP 55
                     Tomada RJ 45 - IK 10 V - IP 20             1    0 778 80      Recebe até 2 módulos Mosaic™, exceto
                                                                                   mecanismos com saliências particulares
                     IP 20 (locais sem vigilância)                                 (por ex.: detetores de movimento,
          1    0 778 91     Cat. 6 - FTP (8 contactos)                             interruptores com chave, botoneiras para
                                                                            paragem de emergência, etc.)
                                                                            O índice de proteção indicado (IP 55) é válido para
                                                                            uma utilização com a tampa do adaptador fechada
          1   0 778 99      Cat. 6  - STP (9 contactos)
                                 A
                                                                            Adaptador sem tampa
                     Tomada TV simples                                      IP 2X
                                                                1    0 788 81      Recebe qualquer mecanismo Mosaic™
                     IK 10 - IP 20                                                 até máx. 2 módulos (45 x 45 mm)
          1   0 778 82       TV macho para fichas Ø 9,52 mm
                             TV: 5 - 68 MHz / 120 - 862 MHz
                             FM: 87,5 - 108 MHz
                             SAT (IF): 950 - 2 400 MHz                      Lâmpadas de substituição
                     Atenuação ≤ 1,5 dB - Impedância 75 Ω                   Montagem rápida por encaixe direto das lâmpadas
                     Cabo recomendado: 17 / 19 VATC A - Ø 7 mm (máx.)       nos mecanismos Soliroc™
                     Saída de cabos                                         Lâmpadas LEDs (cor branco)
                     IK 10 - IP 55                                          Para função “Luminoso”
          1   0 778 50       20 A - Simples, sem ligadores      10   0 676 86      230 V±
                             Fornecida com cerra-cabos                             Consumo: 0,15 mA
                                                                10   0 676 87      12 V - 24 V - 48 V
                                                                                   Consumos:
                     Obturador                                                     12 V - 0,4 mA
                     IK 10 - IP 55                                                 24 V - 1,2 mA
                                                                                   48 V - 3,7 mA
          1   0 778 66       Placa cega para reserva de futuras
                             funções de mecanismos Soliroc™                 Para função “Sinalização”
                                                                10   0 676 88      230 V±
                                                                                   Consumo: 3 mA













       518
   515   516   517   518   519   520   521   522   523   524   525