Page 519 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 519

Soliroc  IK 10
                ™
       aparelhagem antivandalismo
       outros mecanismos de comando, sinalização luminosa













         0 778 23             0 778 74

                                                                           0 778 67


                                                      0 697 95
       Mecanismos fornecidos com teclas ou espelho central
       Instalação em caixa de encastrar Ø 60 mm, com os suportes de fixação Batibox™ ref. 0 802 51/61 (p. 519)
         Emb.   Ref.  Interruptor crepuscular 230 V± - 50 / 60 Hz  Emb.  Ref.  Sinalizador luminoso 230 V±
                     IK 10 - IP 55                                          IK 10 - IP 55
          1   0 778 28      Funcionamento automático em função de  1  0 778 68    Mecanismo que permite fazer sinalização
                            um determinado nível de luminosidade                  de balizagem ou outro tipo de sinalização
                            (por ex.: acende-se ao cair da noite e                luminosa (por ex.: informações)
                            desliga-se ao nascer do dia)                          Equipado com uma janela deslizante que
                            Fornecido com célula fotoelétrica integrada     permite receber também etiquetas com informações
                     Fluxo de luminosidade regulável de 0,5 a 1 500 lux     e/ou outras simbologias personalizadas
                     Ligação com neutro (3 condutores)                      Mecanismo com LEDs integrados (LEDs cor
                     Cargas máx. suportadas:                                branco), permitindo menores consumos energéticos
                     - 1 400 W incandescente e halogéneo 230 V±             Permite selecionar entre 2 níveis de intensidade
                     - 500 VA halogéneo MBT com transformador               à escolha (0,2 W ou 1 W)
                     eletrónico ou ferromagnético                           Iluminação de circulação
                     - 400 VA 40 μF tubos fluorescentes Ø 26 e Ø 38 mm
                     Interruptor temporizado 230 V± - 50 / 60 Hz            IK 10 - IP 55
                                                                            250 V± - 50 / 60 Hz - L LEDs 2,3 W
                     IK 10 - IP 55                              1    0 778 67     Particularmente indicado para zonas de
          1   0 778 23      Ligação sem neutro (2 condutores)                     circulação comuns
                            Equipado com filtro antiparasitagem                   Permite, por exemplo, iluminar os degraus
                            De acordo com a norma EN 55022                        de uma escadaria ou uma determinada
                            Aparelhos devem ser alimentados na                    área num corredor…
                            mesma fase                                      De acordo com a norma EN 62094-1
                     Equipado com LED de sinalização de estado              Mecanismo equipado com 16 LEDs (branco, 2 W)
                     Temporização regulável de 25 s até 15 minutos          LEDs de muito baixo consumo (duração de vida
                     Com reserva de memória (máx. 10 anos)                  estimada: aprox. 100 000 horas)
                     Saída por contacto livre de potencial (8 A cos ϕ = 1)  Equipado com uma janela deslizante que permite
                     Capacidade ligadores: 2 x 1,5 mm  / 1 x 2,5 mm 2       receber também etiquetas com informação e/ou
                                               2
                     Cargas máx. suportadas:                                outras simbologias personalizadas
                     - 1 000 W incandescente e halogéneo 230 V±             Nota: Mecanismo de grande formato, deve ser
                     - 400 VA halogéneo MBT com transformador               instalado na horizontal com caixas de encastrar
                     eletrónico ou ferromagnético                           Batibox™ para 4/5 módulos
                     - 400 VA fluocompactas com balastro integrado          Produto monobloco (uma só referência)
                     - 400 VA fluorescente não compensado                   Fornecido completo com:
                     - 2 x 58 W 14 μF fluo compensado                       - 1 quadro Soliroc™
                     - 1 840 W circuito resistivo (por ex.: aquecimento)    - 1 jogo de 4 tampões obturadores
                     - 250 VA motores (por ex.: ventilação)                 - 1 suporte de fixação
                     Comandos com chave 6 A - 230 V± - 50 / 60 Hz
                     IK 10 - IP 54
                     Completar com fechadura DIN ref. 0 697 95 (abaixo)
                     Nota: Não instalar com caixas salientes
          1    0 778 74    Interruptor de comando por chave DIN
                           Com 2 posições (0 - I). 2 contactos NA
                           Chave é extraível na posição “off” (0)

          1    0 778 75    Botão de comando por chave DIN
                           Com 3 posições (t - C - s)
                           Contacto inversor: 2 NA + 1 NF
                           Chave é extraível na posição “stop” (C)
          1   0 697 95     Cilindro para fechadura DIN
                           Fornecido com jogo único de 3 chaves
                           Para utilização com os mecanismos acima








                                                                  Etiquetas de sinalização: consulte-nos ou
                                                               .pt
                                                                  informação disponível em www.legrand.pt
                                                                                                               517
   514   515   516   517   518   519   520   521   522   523   524