Page 403 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 403

Sistema Batibox     ™

       caixas de encastrar DCL para paredes ocas


















           0 893 37           0 893 77            0 893 05    0 885 09 exemplo de utilização

         Emb.    Ref.  Caixas para ponto de luz equipadas      Emb.    Ref.  Caixas para ponto de luz equipadas
                      com tampa DCL                                         com tampa de acabamento (cont.)
                      De acordo com a norma NF C 15-100                     Para aplique
                      Equipadas com novos ligadores automáticos  50  0 893 46 Ø 40 mm - Profundidade 40 mm
                      orientados a 45º                                      Tampas DCL de substituição
                      Para ponto de luz no teto
         50    0 893 37 Permite uma suspensão até 25 kg                     Com tomada DCL 2P+T - 6 A - 250 V± para ligação
                      com união posterior à estrutura                       da ficha DCL ref. 0 601 34, ou do suporte de
                      Ø 67 mm - Profundidade 50 mm                          lâmpada ref. 0 601 35 (ver abaixo)
                      Eixo central desmontável para facilitar               Equipadas com ligadores automáticos (2 x 1,5 mm )
                                                                                                                 2
                      o posicionamento do varão roscado                     Para caixas ponto de luz no teto
                      Suspensão mais rápida e segura dos pontos no  10  0 895 90 Tampa extraplana para melhor adaptação ao teto
                      teto mediante acessório de suspensão ref. 0 885 09    Fornecida com obturador de proteção (IP X4)
                      Fornecida com obturador de proteção (IP X4)           que pode ser utilizado para proteger a caixa
                      Equipada com 4 entradas Ø 16-20 mm                    contra projeções de tinta durante a fase
                      Para ponto de luz no teto estanque ao ar              de obra
         30    0 893 77 Permite uma suspensão até 25 kg                     Compatível com todas as caixas ponto de luz do
                      com união posterior à estrutura.                      teto e caixas Batibox clássicas
                      Ø 67 mm - Profundidade 50 mm                          Para caixas aplique Ø 67 mm
                      Suspensão mais rápida e segura dos pontos no  10  0 895 94 Utilizar com caixas de encastrar Batibox redondas
                      teto mediante acessório de suspensão ref. 0 885 09    ref. 0 800 41/51/61 para realizar um aplique mural
                      Fornecida com obturador de proteção (IP X4)           de grande capacidade. Ø 85 mm
                      Equipada com 4 entradas Ø 16-20 mm                    Pode ser igualmente utilizada no âmbito de
                      Para aplique - com ligadores automáticos              uma instalação de aplique estanque ao ar
                      2P+T - 6 A - 250 V±                                   com caixas Ecobatibox ref. 0 800 21/31
                      Com gola reforçada e tampa nivelada (à face)          Kit de caixa para ponto de luz DCL
                      Podem receber a tampa estanque IP 44 para
                      instalação em locais húmidos (volume II)              Permite a instalação completa de um ponto luz
                      Fornecidas com obturador que pode ser utilizado       no teto
                      como capa de proteção em fase de obra     40   0 893 60 Kit composto por:
                      Perfuração:Ø 54 mm (com broca ref. 0 893 50)          - uma caixa estanque ao ar de Ø 67 mm para ponto
          10   0 893 04 Prof. 40 mm                                         de luz, prof. 50 mm ref. 0 893 77
          10   0 893 05 Prof. 50 mm                                         - um suporte DCL
                                                                            - acessório de fixação para ponto de luz ref. 0 885 09
                      Tampa IP 44 para aplique                              Ficha e suporte DCL
          5    0 895 04 Tampa obturadora IP 44                              Ficha DCL para ponto de luz
                      De acordo com a norma NF C 15-100         10   0 601 34 Ligadores de parafusos. Equipada com cerra-cabos
                      Utilizam-se para obturar uma caixa enquanto           Quando aplicada, a ficha fica completamente
                      se aguarda a instalação definitiva do ponto de        encastrada na tampa da caixa
                      luz em locais húmidos (vol. II, casas de banho)       Suporte DCL compacto
                      Para montagem em caixa para apliques murais  10  0 601 35 Casquilho E27 - Perfeitamente adaptado às
                      ref. 0 893 04/05 e ref. 0 892 04                      lâmpadas economizadoras de energia
                      Fixação por parafusos nas caixas DCL                  Permite realizar uma iluminação provisória
                      Ø 75 mm                                               e o teste do ponto de luz
                      Caixas para ponto de luz equipadas                    Fornecido com uma ficha ref. 0 601 34
                                                                            destacável junto ao corpo do suporte de
                      com tampa de acabamento                               lâmpada e que pode ser posteriormente
                      Para ponto de luz no teto                             utilizada na ligação da luminária definitiva
         30    0 893 36 Permite uma suspensão até 25 kg                     Acessório de fixação para ponto de luz
                      com união posterior à estrutura
                      Ø 67 mm - Profundidade 50 mm              10   0 885 09 Dispositivo de suspensão
                      Eixo central desmontável para facilitar               Instalação rápida por sistema
                      o posicionamento do varão roscado                     autoblocante. Fornecido com
                      Suspensão mais rápida e segura dos pontos no          cabo de aço (comprimento:
                      teto mediante acessório de suspensão ref. 0 892 43    2 metros)
                      Fornecida com tampa de acabamento                     Garante a segurança de um ponto de luz no teto
                      Opcionalmente, pode receber também a tampa DCL        por suspensão sobre a estrutura do edifício
                      ref. 0 895 90                                         Cerragem automática do cabo, sem ferramenta
                      Equipada com 4 entradas Ø 16-20 mm                    Permite suspensão até 25 kg






                                                                                                               401
   398   399   400   401   402   403   404   405   406   407   408