Page 407 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 407

Sistema Batibox     ™

       caixas de encastrar para alvenaria (cont.)


















              0 892 37             0 892 04         0 601 35                 0 892 75

         Emb.   Ref.  Acessórios para caixas de alvenaria (cont.)  Emb.  Ref.  Tampas DCL de substituição
                     Tampas universais                                      Com tomada DCL 2P+T - 6 A - 250 V±
                     Utilizam-se para transformar a caixa de encastrar      para ligação da ficha DCL (ref. 0 601 34)
                     numa caixa de derivação ou, também, para               ou do suporte de lâmpada (ref. 0 601 35)
                     obturar uma caixa existente                            Equipadas com ligadores automáticos (2 x 1,5 mm )
                                                                                                                 2
                     Fornecidas com parafusos de fixação                    Para caixas ponto de luz no teto Batibox
                     Para montagem em caixas simples ou múltiplas  10  0 895 90 Tampa extraplana para melhor
         20    0 801 80  Tampa redonda Ø 85 mm para caixas simples          adaptação ao teto
         20    0 892 81 Tampa quadrada 80 x 80 mm para caixas               Fornecida com obturador de proteção (IP X4)
                     simples                                                que pode ser também utilizado para proteger
                                                                            a caixa contra projeções de tinta durante a fase
         10   0 892 85  Tampa quadrada 100 x 100 mm para                    de trabalhos em obra
                     caixas simples
         10    0 801 82 Para caixas duplas Batibox                          Compatível com caixas ponto de luz e caixas
                                                                            Batibox clássicas
                     Dimensões: 155 x 85 mm
                     Distância entre-eixos: 71 mm                           Para caixas de aparelhagem com Ø 67 mm
                                                                10   0 895 94 Utilizar com caixas redondas Batibox
                     Caixas para ponto de luz equipadas                     ref. 0 801 08 para realizar um aplique mural
                     com tampa DCL                                          de grande capacidade
                     De acordo com a norma NF C 15-100                      Ø 85 mm
                     Equipadas com novos ligadores automáticos              Ficha e suporte DCL
                     orientados a 45º                                       Ficha DCL para ponto de luz
                     Para ponto de luz no teto
         30    0 892 37 Permite uma suspensão até 25 kg         10   0 601 34 2P+T - 6 A - 250 V
                                                                            Ligadores de parafusos.
                     com união posterior à estrutura                        Equipada com cerra-cabos
                     Ø 65 mm - Profundidade 50 mm                           Quando aplicada, a ficha fica completamente
                     Eixo central desmontável para facilitar                encastrada na tampa da caixa
                     o posicionamento do varão roscado
                     Suspensão mais rápida e segura dos pontos no           Suporte DCL compacto
                     teto mediante acessório de suspensão ref. 0 885 09  10  0 601 35 Casquilho E27 - Perfeitamente adaptado às
                     Fornecida com obturador de proteção (IP X4)            lâmpadas economizadoras de energia
                     que pode ser também utilizado para                     Permite realizar uma iluminação provisória
                     proteger a caixa contra projeções de tinta             e fazer o teste do ponto de luz
                     durante a fase de trabalhos em obra                    Fornecido com uma ficha ref. 0 601 34
                     Para aplique - com ligadores automáticos               destacável junto ao corpo do suporte de
                                                                            lâmpada e que pode ser posteriormente
                     2P+T - 6 A - 250 V± - 6 A                              utilizada na ligação da luminária definitiva
                     Com tampa nivelada (à face)
                     Pode receber a tampa estanque IP 44, ref. 0 895 04     Caixas completas para derivação
                     (p. 401) para instalação em locais húmidos (vol. II)
                     Fornecida com obturador que pode ser utilizado         Caixas retangulares com pré-cortes
                     como capa de proteção em fase de obra                  Fornecidas com tampa e parafusos
                     Perfuração: Ø 54 mm                                    Fornecidas com tampa de proteção
         10   0 892 04 Profundidade 40 mm                                   (exceto ref. 0 892 71)
                                                                                       Dimensões
                                                                              ext. caixas (mm)  tampa (mm)
                                                                10   0 892 71  85 x 85 x 40   100 x 100
                     Caixas para ponto de luz equipadas         10
                     com tampa de acabamento                    10   0 892 72  120 x 120 x 40  140 x 140
                                                                                              190 x 135
                                                                     0 892 73
                                                                              165 x 115 x 40
                     Para ponto de luz no teto                  10   0 892 74  175 x 175 x 40  195 x 195
         50   0 892 56 Permite uma suspensão até 25 kg          10   0 892 75  230 x 180 x 50  255 x 210
                     com união posterior à estrutura                        Caixas de grande capacidade
                     Ø 65 mm - Profundidade 50 mm                           Aceitam tubos com Ø 25 e 32 mm
                     Eixo central desmontável para facilitar    2    0 892 77 400 x 180 x 70 mm
                     o posicionamento do varão roscado          2    0 892 78 390 x 245 x 70 mm
                     Suspensão mais rápida e segura dos pontos
                     no com acessório de suspensão ref. 0 885 09
                     Fornecida com tampa de acabamento
                     Opcionalmente, pode também receber
                     a tampa DCL ref. 0 895 90
                     Para aplique
         50   0 892 46  Ø 40 mm - Profundidade 40 mm
                     Fornecida com tampa de acabamento
                                                                                                               405
   402   403   404   405   406   407   408   409   410   411   412