Page 385 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 385

Suno  ™

       tabela de equivalências: gama antiga vs. nova gama


                                                                                                   Equivalente na
                               MECANISMOS E ACESSÓRIOS                           Gama antiga
                                                                                                   NOVA GAMA
        Interruptores 230 V±
        Interruptor 10 AX                                                          7 740 01          7 211 01
        Interruptor 10 AX com sinalização (fornecido com lâmpada)                  7 740 10          7 211 14
        Interruptor 16 AX                                                          7 740 94          7 211 04
        Interruptor 16 AX com sinalização (fornecido com lâmpada)                  7 740 95          7 211 14
        Comutador de lustre 10 AX                                                  7 740 05          7 211 05
        Comutador de lustre 16 AX com sinalização para os 2 circuitos (fornecido com lâmpadas)  7 740 96  7 211 15
        Comutador de escada 10 AX                                                  7 740 06          7 211 06
        Comutador de escada luminoso 10 AX (fornecido com lâmpada)                 7 740 26          7 211 16
        Comutador de escada duplo 10 AX                                            7 740 08          7 211 08
        Inversor de grupo 10 AX                                                    7 740 07          7 211 07
        Interruptor Bipolar 10 AX                                                  7 740 02          7 711 02
        Botões basculantes 230 V±
        Botão simples                                                              7 740 11          7 211 09
        Botão duplo                                                                7 740 88          7 211 17
                                                                                   7 740 12          7 211 10
        Botões simples ou luminosos com símbolos (ex.: Lâmpada, Campainha, etc., ...)  7 740 13  (Com tecla larga transparente
                                                                                   7 740 93     e com porta-etiquetas)
        Comandos de estores 230 V±
        Interruptor duplo para comando manual (comando direto de motor elétrico)   7 740 54          7 211 39
        Botão para comando manual (comando direto de motor elétrico)               7 740 64          7 211 38
        Variadores de iluminação 230 V± - 50/60 Hz
        Variador com comando por teclas                                            7 740 62          7 211 78
        Variador com comando por botão rotativo                                    7 740 61          7 211 79
        Tomadas de corrente 10/16 A - 230 V±
        2P                                                                         7 740 16          7 211 19
        2P+T tipo Schuko. Ligadores de parafusos                                   7 740 20
        2P+T tipo Schuko. Ligadores de parafusos. Com obturadores de proteção      7 740 21          7 211 24
        2P+T tipo Schuko. Ligadores automáticos                                    7 740 24          7 211 20
        2P+T tipo Schuko. Ligadores automáticos. Com obturadores de proteção       7 740 91
        2P+T tipo Schuko. Monobloco. Ligadores de parafusos                        7 740 23
        2P+T tipo Schuko. Monobloco. Ligadores de parafusos. Com obturadores de proteção  7 740 86   7 211 28
        2P+T tipo Schuko. Monobloco. Ligadores de automáticos                      7 740 89
        2P+T tipo Schuko. Monobloco. Ligadores automáticos. Com obturadores de proteção  7 740 87
        Dupla: 2 x 2P+T tipo Schuko. Ligadores de parafusos                        7 740 25          7 211 26
        Dupla: 2 x 2P+T tipo Schuko. Ligadores de parafusos. Com obturadores de proteção  7 740 28
        Estanque: 2P+T tipo Schuko. Com tampa. Estanque IP 44                      7 740 52          7 211 23
        Tomadas de televisão
        TV-R Estrela (atenuação ≤ 1,5 dB)                                          7 740 32          7 211 67
        TV-R Passagem (atenuação ≤ 14 dB)                                          7 740 34          7 211 68
        TV-R Terminal (atenuação ≤ 10 dB)                                          7 740 33          7 211 69
        Espelho central universal TV-R (Só espelho central, para adaptar com tomadas TV de terceiros)  7 740 04  7 211 74
        Tomadas de telefone e dados
        RJ 11 (4 contactos) - 1 saída                                              7 740 38          7 211 61
        R.I.T.A. (6 contactos) - 1 saída                                           7 740 40
        R.D.I.S. (8 contactos) -1 saída                                            7 740 75
                                                                                                     7 211 52
        RJ 45 - UTP (8 contactos) - 1 saída - Cat. 5e                              7 740 72
        RJ 45 - UTP (8 contactos) - 1 saída - Cat. 6                               7 740 74
        RJ 45 - UTP (8 contactos) - 2 saídas - Cat. 5e                             7 740 76
                                                                                                     7 211 53
        RJ 45 - UTP (8 contactos) - 2 saídas - Cat. 6                              7 740 78
        RJ 45 - STP (9 contactos, com blindagem) - 1 saída - Cat. 5e               7 740 73          7 211 56
        RJ 45 - STP (9 contactos, com blindagem) - 2 saídas - Cat. 5e              7 740 77          7 211 57
        Outras funções (diversas)
        Obturador (placa cega para reserva de futuras funções)                     7 740 46          7 211 43
        Saída de cabos (Roseta)                                                    7 740 47          7 211 42
        Caixa simples para montagem saliente                                       7 740 00          7 211 94
        Quadros de acabamento
        Quadro simples                                                             7 740 41          7 215 01
        Quadro duplo horizontal/vertical                                           7 740 42          7 215 02
        Quadro triplo horizontal/vertical                                          7 740 43          7 215 03
        Quadro quádruplo horizontal/vertical                                       7 740 44          7 215 04
        Quadro estanque IP 44 (para instalação em postos simples)                  7 740 50          7 211 44
                                                                                                               383
   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389   390